TPD12S521
- IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
- ±8-kV Contact Discharge on External Lines
- Single-Chip ESD Solution for HDMI Driver
- On-Chip Current Regulator with 55-mA Current
Output - Supports All HDMI 1.3 and HDMI 1.4 Data Rates
(–3 dB Frequency > 3 GHz) - 0.8-pF Capacitance for the High Speed TMDS
Lines - 0.05-pF Matching Capacitance Between the
Differential Signal Pair - 38-Pin TSSOP Provides Seamless Layout Option
with HDMI Connector - Backdrive Protection
- TMDS_D[2:0]+/–
- TMDS_CK+/–
- CE_REMOTE_OUT
- DDC_DAT_OUT
- DDC_CLK_OUT
- HOTPLUG_DET_OUT
- Lead-Free Package
The TPD12S521 is a single-chip electro-static discharge (ESD) circuit protection device for the high-definition multimedia interface (HDMI) transmitter port. While providing ESD protection with transient voltage suppression (TVS) diodes, the TVS protection adds little or no additional glitch in the high-speed differential signals. The high-speed transition minimized differential signaling (TMDS) ESD protection lines add only 0.8-pF capacitance.
The low-speed control lines offer voltage-level shifting to eliminate the need for an external voltage level-shifter IC. The control line TVS diodes add 3.5-pF capacitance to the control lines. The 38-pin DBT package offers a seamless layout routing option to eliminate the routing glitch for the differential signal pairs. The DBT package pitch (0.5 mm) matches with the HDMI connector pitch. In addition, the pin mapping follows the same order as the HDMI connector pin mapping. The TPD12S521 provides an on-chip current limiting switch with output ratings of 55 mA at pin 38. This enables HDMI receiver detection even when the receiver device is powered off.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPD12S521 Single-Chip HDMI Transmitter Port Protection and Interface Device データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2016年 2月 8日 | ||
| セレクション・ガイド | System-Level ESD Protection Guide (Rev. E) | 2025年 8月 5日 | ||||
| ユーザー・ガイド | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | ESD Protection Layout Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 7日 | |||
| セレクション・ガイド | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017年 6月 26日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||||
| Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDEP-01008 — Jacinto™ ADAS プロセッサ使用マルチ センサ プラットフォームのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (DBT) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。