TPD1E1B04

アクティブ

6.3A、8/20μs のサージへの対処、低電圧クランプ、0402 パッケージ封止、1pF、±3.6V、±30kV ESD 保護ダイオード

製品詳細

Number of channels 1 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 50 IO capacitance (typ) (pF) 1 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 6.3 Clamping voltage (V) 6.3 Dynamic resistance (typ) 0.15 Interface type Audio, Ethernet, General purpose, LVDS, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 6.4 IO leakage current (max) (nA) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of channels 1 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 50 IO capacitance (typ) (pF) 1 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 6.3 Clamping voltage (V) 6.3 Dynamic resistance (typ) 0.15 Interface type Audio, Ethernet, General purpose, LVDS, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 6.4 IO leakage current (max) (nA) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
X1SON (DPY) 2 0.6 mm² 1 x 0.6
  • IEC 61000-4-2 レベル4 ESD保護
    • 接触放電 ±30kV
    • 空気ギャップ放電 ±30kV
  • IEC 61000-4-4 EFT保護
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 6.3A (8/20µs)
  • IO容量: 1pF (標準値)
  • DCブレークダウン電圧: 6.4V (標準値)
  • 低いリーク電流: 100nA (最大値)
  • 非常に低いESDクランプ電圧
    • ±16A TLPにおいて8.5V
    • RDYN: 0.15Ω
  • 工業用温度範囲: -40℃~+125℃
  • 業界標準の0402パッケージ

アプリケーション

  • 最終製品
    • ウェアラブル
    • ラップトップおよびデスクトップPC
    • モバイルおよびタブレット
    • セットトップ・ボックス
    • DVRおよびNVR
    • TVおよびモニタ
    • EPOS (電子販売時点情報管理)
  • インターフェイス
    • USB 2.0/1.1
    • GPIO
    • プッシュボタン
    • オーディオ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • IEC 61000-4-2 レベル4 ESD保護
    • 接触放電 ±30kV
    • 空気ギャップ放電 ±30kV
  • IEC 61000-4-4 EFT保護
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 6.3A (8/20µs)
  • IO容量: 1pF (標準値)
  • DCブレークダウン電圧: 6.4V (標準値)
  • 低いリーク電流: 100nA (最大値)
  • 非常に低いESDクランプ電圧
    • ±16A TLPにおいて8.5V
    • RDYN: 0.15Ω
  • 工業用温度範囲: -40℃~+125℃
  • 業界標準の0402パッケージ

アプリケーション

  • 最終製品
    • ウェアラブル
    • ラップトップおよびデスクトップPC
    • モバイルおよびタブレット
    • セットトップ・ボックス
    • DVRおよびNVR
    • TVおよびモニタ
    • EPOS (電子販売時点情報管理)
  • インターフェイス
    • USB 2.0/1.1
    • GPIO
    • プッシュボタン
    • オーディオ

All trademarks are the property of their respective owners.

TPD1E1B04は双方向TVS ESD保護ダイオードで、RDYNとクランプ電圧が低いことが特長です。TPD1E1B04は、IEC 61000-4-2国際規格(レベル4)で規定されている最大レベルのESD耐性を備えています。

動的抵抗(0.15Ω)とクランプ電圧(16A TLPで8.5V)が非常に低いため、過渡事象に対するシステム・レベルの保護が保証されます。このデバイスのIO容量は1pFで、USB 2.0などのインターフェイスを保護するために理想的です。

TPD1E1B04は、業界標準の0402 (DPY)パッケージで供給されます。

TPD1E1B04は双方向TVS ESD保護ダイオードで、RDYNとクランプ電圧が低いことが特長です。TPD1E1B04は、IEC 61000-4-2国際規格(レベル4)で規定されている最大レベルのESD耐性を備えています。

動的抵抗(0.15Ω)とクランプ電圧(16A TLPで8.5V)が非常に低いため、過渡事象に対するシステム・レベルの保護が保証されます。このデバイスのIO容量は1pFで、USB 2.0などのインターフェイスを保護するために理想的です。

TPD1E1B04は、業界標準の0402 (DPY)パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPD1E1B04 低RDYN、低クランプ電圧の1チャネルESD保護ダイオード データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 8月 22日
セレクション・ガイド System-Level ESD Protection Guide (Rev. E) 2025年 8月 5日
アプリケーション・ノート ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 11日
アプリケーション・ノート ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 18日
技術記事 ESD Fundamentals Part 2: IEC 61000-4-2 Rating PDF | HTML 2017年 11月 28日
技術記事 The dangers of deep snap-back ESD circuit-protection diodes PDF | HTML 2016年 9月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPD1E1B04 IBIS Model

SLVMBP5.ZIP (3 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TPD1E1B04 PSpice Transient Model

SLVMEA6.ZIP (161 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPD1E1B04 S-Parameter Model

SLVMBP6.ZIP (29 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-03026 — LED/オーディオ フィードバック付きステータス表示機能のリファレンス デザイン

TIDA-03026 は、さまざまな最終機器で使用されているステータス表示サブシステムをエミュレートするためのリファレンス デザインです。複数の LED ドライバの並列配置により、RGB LED アレイの点滅、パルス発光、脈動(光の変化)を同期化し、カスタマー エクスペリエンスを向上します。オーディオ フィードバック機能も統合されており、LED とオーディオを組み合わせたソリューションでステータスを表示できます。主なアプリケーションは、IP 電話、ビル オートメーション、ホーム オートメーション、白物家電、車載向けインフォテインメントとクラスタです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X1SON (DPY) 2 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ