ホーム インターフェイス USB IC USB ポート保護 IC

TPD2S300

アクティブ

USB Type-C™ 向け CC 用、VBUS 短絡保護および IEC 準拠 ESD 保護機能

製品詳細

Interface type USB Type-C Features CC dead battery resistors, Overvoltage protection, Short-to-VBUS Number of switches 2 Rating Catalog IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Bi-/uni-directional Unidirectional Clamping voltage (V) 8 IO capacitance (typ) (pF) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Interface type USB Type-C Features CC dead battery resistors, Overvoltage protection, Short-to-VBUS Number of switches 2 Rating Catalog IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Bi-/uni-directional Unidirectional Clamping voltage (V) 8 IO capacitance (typ) (pF) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 9 1.96000000000000028000000000000001 mm² 1.4000000000000001 x 1.4000000000000001
  • 2チャネルのVBUSへの短絡過電圧保護(CC1、CC2): 24VDC許容
  • 2チャネルのIEC 61000-4-2 ESD保護(CC1、CC2)
  • 低い静止電流: 3.23µA (標準値) (VPWR、VM = 3.3V)
  • CC1、CC2過電圧保護FET: VCONN電力用に200mAを供給可能
  • CCデッド・バッテリ抵抗の内蔵により、モバイル・デバイスでのデッド・バッテリ状況に対応
  • 1.4mm×1.4mmのWCSPパッケージ
  • 2チャネルのVBUSへの短絡過電圧保護(CC1、CC2): 24VDC許容
  • 2チャネルのIEC 61000-4-2 ESD保護(CC1、CC2)
  • 低い静止電流: 3.23µA (標準値) (VPWR、VM = 3.3V)
  • CC1、CC2過電圧保護FET: VCONN電力用に200mAを供給可能
  • CCデッド・バッテリ抵抗の内蔵により、モバイル・デバイスでのデッド・バッテリ状況に対応
  • 1.4mm×1.4mmのWCSPパッケージ

TPD2S300はシングル・チップのUSB Type-Cポート保護ソリューションで、CC1およびCC2ピンについて、20VのVBUSへの短絡過電圧およびIEC ESD保護を行います。

USB Type-Cコネクタのリリース以降、USB Type-C用でありながら、USB Type-Cの仕様を満たしていない多くの製品やアクセサリがリリースされました。このような例の1つは、USB Type-C電力供給アダプタで、VBUSラインが20Vで起動されるものです。USB Type-Cに関する別の懸念として、小さなコネクタのピンが互いに近接して配置されているため、コネクタの機械的なねじれや水平方向のずれによってピン間が短絡することがあります。これによって、20V VBUSがCCピンと短絡するおそれがあります。また、Type-Cコネクタのピンが互いに近接して配置されていることから、破片や湿気により20V VBUSピンがCCピンと短絡するリスクも高まっています。

これらの理想的でない機器や機械的事象が存在するため、CCピンは5V以下の電圧でのみ動作するにもかかわらず、20V許容にする必要があります。TPD2S300はCCピンの過電圧保護を行うため、通常の動作に影響することなくCCピンを20V許容にできます。このデバイスは、CCラインと直列に高電圧FETを配置します。OVPスレッショルドを超える電圧がこれらのラインに検出された場合、高電圧スイッチが開き、システムの他の部分を、コネクタに存在している高電圧の状況から絶縁します。

最後に、ほとんどのシステムでは外部ピンについてIEC 61000-4-2システム・レベルのESD保護が必要です。TPD2S300には、CC1およびCC2ピンのIEC 61000-4-2 ESD保護が内蔵されているため、コネクタの外部に高電圧TVSダイオードを配置する必要がありません。

TPD2S300はシングル・チップのUSB Type-Cポート保護ソリューションで、CC1およびCC2ピンについて、20VのVBUSへの短絡過電圧およびIEC ESD保護を行います。

USB Type-Cコネクタのリリース以降、USB Type-C用でありながら、USB Type-Cの仕様を満たしていない多くの製品やアクセサリがリリースされました。このような例の1つは、USB Type-C電力供給アダプタで、VBUSラインが20Vで起動されるものです。USB Type-Cに関する別の懸念として、小さなコネクタのピンが互いに近接して配置されているため、コネクタの機械的なねじれや水平方向のずれによってピン間が短絡することがあります。これによって、20V VBUSがCCピンと短絡するおそれがあります。また、Type-Cコネクタのピンが互いに近接して配置されていることから、破片や湿気により20V VBUSピンがCCピンと短絡するリスクも高まっています。

これらの理想的でない機器や機械的事象が存在するため、CCピンは5V以下の電圧でのみ動作するにもかかわらず、20V許容にする必要があります。TPD2S300はCCピンの過電圧保護を行うため、通常の動作に影響することなくCCピンを20V許容にできます。このデバイスは、CCラインと直列に高電圧FETを配置します。OVPスレッショルドを超える電圧がこれらのラインに検出された場合、高電圧スイッチが開き、システムの他の部分を、コネクタに存在している高電圧の状況から絶縁します。

最後に、ほとんどのシステムでは外部ピンについてIEC 61000-4-2システム・レベルのESD保護が必要です。TPD2S300には、CC1およびCC2ピンのIEC 61000-4-2 ESD保護が内蔵されているため、コネクタの外部に高電圧TVSダイオードを配置する必要がありません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPD2S300 USB Type-C VBUS短絡/IEC ESDプロテクタ、CCピン用 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 9月 26日
技術記事 Power Tips: How to protect a USB Type-C™ controller from legacy adapters PDF | HTML 2017年 12月 28日
技術記事 Big USB Type-C™ protection for your small application PDF | HTML 2017年 7月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPD2S300YFF-EVM — TPD2S300 USB Type-C 過電圧と ESD 保護評価基板

テキサス・インスツルメンツの TPD2S300 評価基板 (EVM) は TPD2S300 デバイスの動作と性能の評価に役立ちます。TPD2S300 は、USB Type-C 構成チャネル (CC) を保護するシングル チップ ソリューションです。このデバイスは、CC1 および CC2 ピンに最大 22V の VBUS への短絡保護機能を備えており、コネクタの故障や機械的なツイスト ピンによる損傷を防止します。また、TPD2S300 は、USB Type-C コネクタの CC1 および CC2 ピンについて、2 チャネルの IEC 61000-4-2 ESD 保護も備えています。 
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPD2S300 IBIS Model

SLVMC29.ZIP (32 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 9 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ