ホーム インターフェイス USB IC USB ポート保護 IC

TPD3S716-Q1

アクティブ

車載対応、0.5A ~ 2.4A の調整可能な電流制限機能と、VBUS/D+/D- から VBATT への短絡保護機能搭載、USB

製品詳細

Interface type USB 2.0 Features Current limit, Short-to-battery protection Number of switches 3 Rating Automotive IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Bi-/uni-directional Unidirectional IO capacitance (typ) (pF) 6.9 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Interface type USB 2.0 Features Current limit, Short-to-battery protection Number of switches 3 Rating Automotive IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Bi-/uni-directional Unidirectional IO capacitance (typ) (pF) 6.9 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • AEC-Q100 認定済み (グレード 1)
    • 動作温度範囲:–40℃~+125℃
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • VBUS_CON のバッテリ短絡保護 (最高18V) とグランド短絡保護
  • VD+、VD– のバッテリ短絡保護 (最高18V) と VBUS 短絡保護
  • VBUS_CON、 VD+、VD– の IEC 61000-4-2 ESD 保護
    • 接触放電 ±8kV
    • エアギャップ放電 ±15kV
  • VBUS_CON、VD+、VD– の ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD 保護
    • 接触放電 ±8kV
    • エアギャップ放電 ±15kV
  • 低 RON nFET VBUS スイッチ (標準値 63mΩ)
  • 高速データ・スイッチ (1GHz、–3dB 帯域幅)
  • 調整可能なヒカップ電流制限機能、最大 2.4A
  • 高速な過電圧応答時間
    • VBUS スイッチ:2µs (標準値)
    • データ・スイッチ:200ns (標準値)
  • 独立の VBUS およびデータ・イネーブル・ピンにより、ホストとクライアント / OTG モードを設定可能
  • フォルト出力信号
  • サーマル・シャットダウン機能
  • 16 ピン SSOP パッケージでのフロースルー・レイアウト (4.9mm x 3.9mm)
  • AEC-Q100 認定済み (グレード 1)
    • 動作温度範囲:–40℃~+125℃
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • VBUS_CON のバッテリ短絡保護 (最高18V) とグランド短絡保護
  • VD+、VD– のバッテリ短絡保護 (最高18V) と VBUS 短絡保護
  • VBUS_CON、 VD+、VD– の IEC 61000-4-2 ESD 保護
    • 接触放電 ±8kV
    • エアギャップ放電 ±15kV
  • VBUS_CON、VD+、VD– の ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD 保護
    • 接触放電 ±8kV
    • エアギャップ放電 ±15kV
  • 低 RON nFET VBUS スイッチ (標準値 63mΩ)
  • 高速データ・スイッチ (1GHz、–3dB 帯域幅)
  • 調整可能なヒカップ電流制限機能、最大 2.4A
  • 高速な過電圧応答時間
    • VBUS スイッチ:2µs (標準値)
    • データ・スイッチ:200ns (標準値)
  • 独立の VBUS およびデータ・イネーブル・ピンにより、ホストとクライアント / OTG モードを設定可能
  • フォルト出力信号
  • サーマル・シャットダウン機能
  • 16 ピン SSOP パッケージでのフロースルー・レイアウト (4.9mm x 3.9mm)

TPD3S716-Q1 は、バッテリ短絡 / 短絡 / ESD 保護のためのシングルチップ・ソリューションで、車載アプリケーションにおいて USB コネクタの VBUS とデータ・ラインに対して可変電流制限機能を備えています。この統合データ・スイッチは、最小限の信号劣化でクラス最高の帯域幅を提供すると同時に、18V のバッテリ短絡保護を行います。1GHz という広い帯域幅により、CarPlay などのアプリケーションで USB 2.0 の高速データ・レートを実現できます。720MHz を超える帯域幅に余裕があるため、車載 USB 環境で一般的な長いキャプティブ・ケーブルでもクリーンな USB 2.0 のアイ・ダイアグラムを維持できます。バッテリへの短絡保護機能は、VBUS_CON、VD+、VD– ピンのいずれかの過電圧状態から内部システム回路を保護します。これらのピンについて、TPD3S716-Q1 は、最大 18V の過電圧保護を備えているので、ホットプラグおよび DC イベントに対応できます。過電圧保護回路は、業界で最も信頼性の高いバッテリ短絡絶縁を行い、200nsでデータ・スイッチをシャットオフして、危険な電圧や電流スパイクから上流の回路を保護します。

VBUS_CON ピンは、調整可能な電流制限ロード・スイッチにもなっており、グランドへの短絡保護に対応しています。このデバイスは、最大 2.4A の VBUS 電流をサポートし、USB BC1.2、USB Type-C 5V/1.5A、および最大 2.4A の独自充電方式をサポートしています。データとVBUS に個別のイネーブル・ピンを備え、ホストとクライアント OTG モードの両方をサポートします。また、TPD3S716-Q1 は、VBUS_CON、VD+、VD– ピンにシステム・レベルの IEC 61000-4-2 および ISO 10605 ESD 保護を組み込んでいるため、外付けの高耐圧低容量ダイオードは不要です。

TPD3S716-Q1 は、バッテリ短絡 / 短絡 / ESD 保護のためのシングルチップ・ソリューションで、車載アプリケーションにおいて USB コネクタの VBUS とデータ・ラインに対して可変電流制限機能を備えています。この統合データ・スイッチは、最小限の信号劣化でクラス最高の帯域幅を提供すると同時に、18V のバッテリ短絡保護を行います。1GHz という広い帯域幅により、CarPlay などのアプリケーションで USB 2.0 の高速データ・レートを実現できます。720MHz を超える帯域幅に余裕があるため、車載 USB 環境で一般的な長いキャプティブ・ケーブルでもクリーンな USB 2.0 のアイ・ダイアグラムを維持できます。バッテリへの短絡保護機能は、VBUS_CON、VD+、VD– ピンのいずれかの過電圧状態から内部システム回路を保護します。これらのピンについて、TPD3S716-Q1 は、最大 18V の過電圧保護を備えているので、ホットプラグおよび DC イベントに対応できます。過電圧保護回路は、業界で最も信頼性の高いバッテリ短絡絶縁を行い、200nsでデータ・スイッチをシャットオフして、危険な電圧や電流スパイクから上流の回路を保護します。

VBUS_CON ピンは、調整可能な電流制限ロード・スイッチにもなっており、グランドへの短絡保護に対応しています。このデバイスは、最大 2.4A の VBUS 電流をサポートし、USB BC1.2、USB Type-C 5V/1.5A、および最大 2.4A の独自充電方式をサポートしています。データとVBUS に個別のイネーブル・ピンを備え、ホストとクライアント OTG モードの両方をサポートします。また、TPD3S716-Q1 は、VBUS_CON、VD+、VD– ピンにシステム・レベルの IEC 61000-4-2 および ISO 10605 ESD 保護を組み込んでいるため、外付けの高耐圧低容量ダイオードは不要です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPD3S716-Q1 車載用 USB 2.0 インターフェイス保護、調整可能な電流制限機能およびバッテリと回路の短絡保護機能搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 10月 12日
機能安全情報 TPD3S716-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution (Rev. A) PDF | HTML 2020年 7月 20日
セレクション・ガイド ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) 2017年 6月 26日
技術記事 Optimize your automotive USB short-to-battery design - part 2 PDF | HTML 2016年 6月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPD3S716-Q1EVM — TPD3S716-Q1 可変電流制限機能搭載、車載 USB 2.0 インターフェイス保護の評価基板

TPD3S716-Q1EVM は、4 個の TPD3S716-Q1 デバイスを搭載しています。1 個の TPD3S716-Q1 (U1) は、 システム レベルのテストをキャプチャするための 2 個の USB 2.0 Type-A コネクタ (USB1 と USB2) を搭載しています。1 個の TPD3S716-Q1 (U2) は 4 個の SMA (S1 ~ S4) コネクタを搭載しているため、ベクトル ネットワーク アナライザで 4 ポート分析を実行できます。1 個の TPD3S716-Q1 (U3) は、保護ピンに ESD を打撃するためのテスト ポイントで構成されています。U3 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPD3S716 IBIS Model

SLVMBJ4.ZIP (25 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TPD3S716-Q1 S-Parameter Model

SLVMBK0.ZIP (305 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00887 — バッテリ短絡保護付き、車載 2.4A デュアル ポート USB ハブのリファレンス デザイン

TIDA-00887 は、2 ポートの USB 2.0 ハブと、両方のダウンストリーム ポートに対して TPD3S716-Q1 が実装するバッテリ短絡(short-to-battery、STB)機能と短絡保護機能で構成されています。アップストリーム デバイスが接続されていない場合、ダウンストリーム ポートは両方とも、USB 2.0 ハブの TUSB4020BI-Q1 がサポートしているカスタム デバイダ モードまたは専用充電ポート(Dedicated Charging Port、DCP)のどちらかに構成できます。  アップストリームに接続されている場合、TUSB4020 ハブは CDP (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ