データシート
TPD8S009
- IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
- 接触放電:±8kV
- IEC 61000-4-5 サージ保護
- 2.5A (8/20µs)
- I/O 容量:0.8pF (標準値)
- 低リーク電流:10nA (標準値)
- 高速差動データ レートをサポート (3dB 帯域幅 > 4GHz)
- Ioff 機能
- 産業用温度範囲:-40℃ ~ +85℃
- HDMI および DisplayPort コネクタ用の簡単なストレート配線パッケージ
TPD8S009 デバイスは、ESD 保護用の 8 チャネル TVS ダイオード アレイです。TPD8S009 は、IEC 61000-4-2 国際規格で規定されている最大レベル (レベル4) の接触 ESD 耐性を備えており、±8kV の接触放電に対する ESD 保護を実現しています。このデバイスの容量が低く (0.8pF)、差動信号ペア間の優れたマッチングと相まって、このデバイスは高速データ レート (3dB 帯域幅 > 4GHz) に対して、過渡電圧抑制回路を保護できます。
TPD8S009 は、8 ピンの SON パッケージで供給されます。このパッケージは HDMI および DisplayPort 高速ピン配置と完全に一致するため、設計とレイアウトが簡単です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPD8S009 DisplayPort および HDMI 向け 8 チャネル ESD 保護 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 |
| セレクション・ガイド | System-Level ESD Protection Guide (Rev. E) | 2025年 8月 5日 | ||||
| ユーザー・ガイド | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
| ユーザー・ガイド | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||||
| Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板
静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
リファレンス・デザイン
DLP4500-C350REF — DLP テクノロジーを採用した高解像度、ポータブル ライト ステアリングのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、DLP® 0.45” WXGA チップセットを備え、DLP® LightCrafter™ 4500 評価基板(EVM)に実装されており、産業、医療、および科学アプリケーションで使用される、高い分解能と正確なパターンのフレキシブルな制御を実現します。無償の USB ベースの GUI および API により、開発者は、TI の革新的なデジタル マイクロミラー デバイス(DMD)テクノロジーをカメラ、センサ、モーター、およびその他のペリフェラルに簡単に組み込むことができ、高度に差別化された 3D マシン ビジョン システム、3D (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00254 — DLP® テクノロジーを使用した、3D マシン ビジョン アプリケーション向け高精度ポイント クラウド生成
LightCrafter™ シリーズ コントローラ向けに TI の DLP® Advanced Light Control(高度な照明制御)ソフトウェア開発キット(SDK)を採用した 3D マシン ビジョン リファレンス デザインで、TI のデジタル マイクロミラー デバイス(DMD)技術をカメラ、センサ、モーターなどのペリフェラルに採用することにより、3D ポイント クラウドの容易な構築を可能にします。高度に差別化された 3D マシン ビジョン システムは、DLP4500 WXGA チップセット搭載 DLP® LightCrafter™ (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSM) | 15 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。