これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPIC1021
- LIN 物理層仕様リビジョン 2.1 準拠は、LIN 用の SAEJ2602 推奨事例に準拠
- 最大 20kbps の LIN バス速度
- 12kV (人体モデル) までの ESD 保護 (LIN ピン)
- LIN ピンは、-40V~40V の電圧に対応
- 車載環境での過渡的なストレスに耐える (ISO 7637)
- 7V~27V DC の電源で動作
- 通常モードと低消費電力 (スリープ) モードの 2 つの動作モード
- 低消費電力モードにおける低消費電流
- LIN バス、ウェイクアップ入力 (外部スイッチ)、またはホスト MCU からウェークアップ可能
- 5V または 3.3V I/O ピンを使って MCU と接続
- TXD ピン上での支配的な状態タイムアウト保護
- RXD ピンでのウェイクアップ要求
- 外部電圧レギュレータの制御 (INH ピン)
- LIN レスポンダ・アプリケーション用プルアップ抵抗と直列ダイオードを内蔵
- 低 EME (電磁放射)、高 EMI (電磁耐性)
- バッテリへの短絡またはグランドへの短絡からバス端子を保護
- 過熱保護機能
- システム・レベルでのグランド切断のフェイルセーフ
- システム・レベルでのグランド・シフト動作
- 電力オフ・ノードはネットワークに不干渉
TPIC1021 は LIN (Local Interconnect Network) 物理インターフェイスであり、このインターフェイスはウェイクアップおよび保護機能付きシリアル・トランシーバを内蔵しています。LIN バスとは、2.4kbps~20kbps の Baud レートを使った低速車内ネットワークで一般に使用されている単線式双方向バスです。
LIN バスには次の 2 つの論理値があります。支配的な状態 (グランドに近い電圧) は、ロジック 0 を表し、リセッシブ状態 (バッテリに近い電圧) は、ロジック 1 を表します。
リセッシブ状態では、LIN バスは TPIC1021 内部プルアップ抵抗 (30kΩ) と直列ダイオードによって High になるため、レスポンダ用途では外付けプルアップ部品は不要です。コマンダ用途では、外付けプルアップ抵抗 (1kΩ) と直列ダイオードが必要です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPIC1021 LIN 物理インターフェイス データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 7月 27日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点