ホーム パワー マネージメント ハイサイド スイッチおよびコントローラ ハイサイド スイッチ

TPS1HA08-Q1

アクティブ

車載、選択可能な電流制限機能搭載、40V、8mΩ、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS1HC08-Q1 アクティブ 車載対応、9.7mΩ、10A シングル チャネル スマート ハイサイド スイッチ Smaller package

製品詳細

Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 18 Operating voltage (min) (V) 8 Ron (typ) (mΩ) 8 Imax (A) 10 Current limit (max) (A) 80 Current limit (min) (A) 20 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense output, Current sense/monitor, Programmable current limit, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current sense accuracy +13%/-5% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 18 Operating voltage (min) (V) 8 Ron (typ) (mΩ) 8 Imax (A) 10 Current limit (max) (A) 80 Current limit (min) (A) 20 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense output, Current sense/monitor, Programmable current limit, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current sense accuracy +13%/-5% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • RON = 8mΩ (TJ = 25℃) のシングル・チャネル、スマート・ハイサイド・スイッチ
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
    • AEC Q-100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~+125°C
    • 40V の負荷ダンプへの耐性
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 選択可能な電流制限による信頼性向上
    • 20A または 80A の電流制限設定ポイント
    • 過電流に対して電流クランピングまたは即時シャットダウンの応答
  • 堅牢な出力保護機能を内蔵
    • 熱保護機能を内蔵
    • グランド/バッテリへの短絡に対する保護
    • バッテリ逆接続時の自動スイッチ・オン
    • バッテリ / グランド喪失が発生した場合に自動シャットオフ
    • 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
    • フォルト処理を設定可能
  • アナログ検出出力は、以下を正確に測定するよう設定可能
    • 負荷電流
    • 電源電圧
    • デバイス温度
  • FLT 通知を MCU に返す
    • 開放負荷とバッテリ短絡の検出
  • RON = 8mΩ (TJ = 25℃) のシングル・チャネル、スマート・ハイサイド・スイッチ
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
    • AEC Q-100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~+125°C
    • 40V の負荷ダンプへの耐性
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 選択可能な電流制限による信頼性向上
    • 20A または 80A の電流制限設定ポイント
    • 過電流に対して電流クランピングまたは即時シャットダウンの応答
  • 堅牢な出力保護機能を内蔵
    • 熱保護機能を内蔵
    • グランド/バッテリへの短絡に対する保護
    • バッテリ逆接続時の自動スイッチ・オン
    • バッテリ / グランド喪失が発生した場合に自動シャットオフ
    • 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
    • フォルト処理を設定可能
  • アナログ検出出力は、以下を正確に測定するよう設定可能
    • 負荷電流
    • 電源電圧
    • デバイス温度
  • FLT 通知を MCU に返す
    • 開放負荷とバッテリ短絡の検出

このデバイスは 12V 車載システムでの使用を目的としたシングル・チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチです。短絡など有害な事象の発生時でも出力ポートを確実に保護できるよう、堅牢な保護および診断機能を内蔵しています。このデバイスは、信頼性の高い電流制限により、フォルトに対して保護されます。電流制限は、デバイスのバリエーションに応じて 80A および 20A を使用でき、過電流事象に対して即座にスイッチをオフにするか、出力電流を設定ポイントにレギュレートするかを設定できます。高電流制限オプションでは、大きな過渡電流を必要とする負荷を使用できます。低電流制限オプションは、大きなピーク電流を必要としない負荷で保護を強化できます。

また、このデバイスは各種負荷プロファイルを駆動する際に診断機能を強化できる高精度アナログ電流検出機能も備えています。負荷電流、デバイスの温度、電源電圧をシステムの MCU に報告することで、予知保全や負荷診断が可能になり、システムの寿命が長くなります。

デバイスは小型の 16 ピン HTSSOP パッケージで供給されるため、PCB の占有面積を減らすことができます。

このデバイスは 12V 車載システムでの使用を目的としたシングル・チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチです。短絡など有害な事象の発生時でも出力ポートを確実に保護できるよう、堅牢な保護および診断機能を内蔵しています。このデバイスは、信頼性の高い電流制限により、フォルトに対して保護されます。電流制限は、デバイスのバリエーションに応じて 80A および 20A を使用でき、過電流事象に対して即座にスイッチをオフにするか、出力電流を設定ポイントにレギュレートするかを設定できます。高電流制限オプションでは、大きな過渡電流を必要とする負荷を使用できます。低電流制限オプションは、大きなピーク電流を必要としない負荷で保護を強化できます。

また、このデバイスは各種負荷プロファイルを駆動する際に診断機能を強化できる高精度アナログ電流検出機能も備えています。負荷電流、デバイスの温度、電源電圧をシステムの MCU に報告することで、予知保全や負荷診断が可能になり、システムの寿命が長くなります。

デバイスは小型の 16 ピン HTSSOP パッケージで供給されるため、PCB の占有面積を減らすことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS27SA08 アクティブ 電流センス機能搭載、36V、8mΩ、10A、1 チャネル、産業用ハイサイド スイッチ Industrial version designed for 24-V supply voltages
TPS27SA08-Q1 アクティブ 車載対応、電流監視機能搭載、36V、8mΩ、10A、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ Automotive version designed for 24-V supply voltage with 40-V load dump

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS1HA08-Q1 40V、8mΩ のシングル・チャネル、スマート・ハイサイド・スイッチ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 6月 19日
アプリケーション・ノート Basics of High-Side Switches and Controllers PDF | HTML 2026年 3月 31日
機能安全情報 TPS1HA08-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 1日
アプリケーション・ノート How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E) PDF | HTML 2021年 3月 9日
アプリケーション・ノート Driving PWM Loads with TI High-Side Switches PDF | HTML 2021年 3月 2日
アプリケーション・ノート Using PSpice Simulator to Model Thermal Behavior in TI’s Smart High-Side Switch PDF | HTML 2020年 11月 30日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
アプリケーション・ノート Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches PDF | HTML 2020年 7月 10日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020年 6月 9日
アプリケーション・ノート High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches 2019年 11月 1日
アプリケーション・ノート AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) 2019年 5月 6日
アプリケーション・ノート Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
アプリケーション概要 Improved Automotive Short Circuit Reliability With Adjustable Current Limiting (Rev. A) 2019年 4月 11日
アプリケーション・ノート Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B) 2019年 1月 21日
アプリケーション・ノート Reverse battery protection for high side switches 2018年 11月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HSS-MOTHERBOARDEVM — ハイ サイド スイッチ マザー ボード

HSS-MOTHERBOARDEVM 評価基板は、TI のハイサイド スイッチ製品ラインアップに属する 50mΩ 未満の Ron デバイスを評価するために設計されています。これらのデバイスには、TPS1HA08-Q1、TPS2HB08-Q1、TPS2HB16-Q1、TPS2HB35-Q1、TPS2HB50-Q1 が含まれます。このボードにはデバイスが搭載されていませんが、どのデバイスもサンプル ドーター カードに半田付けし、メイン マザー ボードで使用できます。このユーザー ガイドは、EVMのコネクタとテスト ポイントの説明、回路図、部品表(BOM)、ボード レイアウトを提供します。

(...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS1HA08A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)

SLVMC98D.ZIP (60 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS1HA08B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCK7B.ZIP (61 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS1HA08C-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCK8B.ZIP (123 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS1HA08D-Q1 PSpice Transient Model (Rev. C)

SLVMC99C.ZIP (673 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS1HA08E-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package

SLVMDM3.ZIP (130 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01184 — 座席ヒーター用スマート電源スイッチのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載用のシート ヒーターの制御に使用する TPS1HA08-Q1 デバイスを紹介します。このシステムは 1 枚のメイン ボードと、発熱素子で構成されており、車載用のシート ヒーターで見受けられる抵抗性の発熱素子を表しています。このシステムは、各シートの温度を互いに独立して制御する能力を提示するほか、障害イベントを考慮に入れて堅牢な診断機能と保護機能を実現します。該当するアプリケーションは、シート ヒーター、クライメート コントロール(空調制御システム)、デフロスタ(霜取り)、グロー プラグ、タンク ヒーターなど、あらゆる種類の制御型発熱素子です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian