TIDA-01574
パワー スティーリング サーモスタット用の電力段のリファレンス デザイン
TIDA-01574
概要
TIDA-01574 は、スマート サーモスタットや他のビル オートメーション機器向けに、高効率の電力直接供給型リファレンス デザインです。一般的に、電力直接供給型を採用すると、HVAC(エアコン)の負荷がオフのときに 24V AC から電力を引き出す方法で、Wi-Fi 対応のスマート サーモスタットのバッテリ寿命を延長することができます。この電力直接供給型リファレンス デザインは、HVAC(エアコン)負荷の動作を中断せずに 24V AC から電力を直接供給する円滑で高効率な方法を実現します。このデザインで、TPS2662 - 60V eFuse は高精度の電流制限機能と過電圧保護機能を実現し、高効率の電力直接供給を可能にします。
特長
- 高効率の 24V AC 電力直接供給
- コスト効率に優れた統合型の設計
- バッテリ動作時間の延長
- 高速で高精度の電流制限
- 高精度の過電圧保護機能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVD1.PDF (59 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | パワー・スティーリング・サーモスタット用の電力段のリファレンス・ デザイン | 英語版 | 2018/01/08 |