TIDA-00803

シングル コア電圧アプリケーション プロセッサを使用したフロント カメラ システム向け車載電源のリファレンス デザイン

TIDA-00803

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、フロント カメラとリア カメラの各アプリケーションに注目し、各種 ADAS プロセッサに適した、広範囲で利用可能な車載電源設計を実現します。この設計は 4V ~ 48V の入力電圧範囲に対応し、ディスクリート部品から、一般的なプロセッサ向け電源電圧レールに電力を供給します。  この結果、設計の多様性を高めると同時に、車載エレクトロニクス サブシステムの製造に関連する車載分野の EMI/EMC 規制要件の達成に役立つ最適化レイアウトを実現できます。

特長

 

  • 多様な ADAS プロセッサ向けの電源設計
  • 広い Vin (入力電圧範囲) とコールド クランク状態への対応を意図した設計を採用
  • サイズ最適化済みの設計 (83.0mm x 57.0mm)
  • CMOSセンサ、入出力 (I/O)、メモリ、セカンダリ マイコン (MCU) など各種ペリフェラルの電源要件をサポート
  • EMI と EMC の性能を向上させる目的で入力フィルタを実装
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBF7.PDF (10831 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRL05.PDF (110 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRL03.PDF (91 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRL06.ZIP (1017 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRL07.ZIP (16 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBZ6.ZIP (824 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRL04.PDF (1655 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRL02.PDF (772 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

OR ゲート

SN74AHC1G32-Q1車載、1 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、OR ゲート

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54362-Q1車載向け、低静止電流 (Iq)、電圧監視機能搭載、3.6V ~ 48V、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62261-Q1車載向け、1.8V 固定出力電圧、2V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、600mA 降圧コンバータ

データシート: PDF
AND ゲート

SN74LVC1G08-Q1車載対応、1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
シーケンサ

LM3880-Q1車載グレード、遅延時間固定、3 レール、シンプルな電源シーケンサ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61170-Q1AEC-Q100 認証済み、2mm x 2mm QFN パッケージ封止、3V ~ 18V の広い入力電圧範囲、1.2A 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22966-Q1車載、調整可能な立ち上がり時間と、出力放電機能搭載、2 チャネル、5.5V、16mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Automotive Power Front Camera Systems Using Single-Core Voltage Design Guide 2016/01/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。