TPS2375-1
- Auto-Retry After Current-Limit Fault
- TPS2375-1: IEEE 802.3af Thresholds
- TPS2377-1: Legacy Thresholds
- Fully Supports IEEE 802.3af Specification
- Integrated 0.58-Ω, 100-V, Low-Side Switch
- 15-kV System Level ESD Capable
- Programmable Inrush Current Control
- Fixed 450-mA Current Limit
- Open-Drain, Power-Good Reporting
- Industrial Temperature Range: -40°C to 85°C
- 8-Pin SOIC and TSSOP Packages
- APPLICATIONS
- VoIP Phones
- WLAN Access Points
- Security Cameras
- Internet Appliances
- POS Terminals
These easy-to-use 8-pin integrated circuits contain all of the features needed to develop an IEEE 802.3af-compliant powered device (PD). The TPS2375-1 and TPS2377-1 are second generation PDCs (PD Controllers) featuring a 100-V ratings and true open-drain, power-good function. These devices are auto-retry versions of selected TPS2375 family members. Information on the TPS2375/6/7 devices can be found on the TPS2375/6/7 data sheet (SLVS525A).
In addition to the basic functions of detection, classification, and undervoltage lockout (UVLO), these controllers include an adjustable inrush limiting feature. The TPS2375-1 has 802.3af-compliant UVLO limits, and the TPS2377-1 has legacy UVLO limits.
The TPS2375 family specifications incorporate a voltage offset of 1.5 V between its limits and the IEEE 802.3af specifications to accommodate the required input diode bridges used to make the PD polarity insensitive.
Additional resources can be found on the TI Web site www.ti.com.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | IEEE 802.3af PoE Powered Device Controllers With Auto-Retry データシート (Rev. A) | 2008年 4月 25日 | |||
| アプリケーション・ノート | PoE Powered Devices Debug Guidelines | PDF | HTML | 2021年 7月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | PoE PD Schematic Review Guidelines | PDF | HTML | 2021年 4月 29日 | |||
| アプリケーション・ノート | Designing an EMI Compliant PoE with Isolated Flyback | 2008年 5月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Practical Guidelines EMI Compliant PoE | 2008年 3月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。