TPS24751
- バス動作電圧範囲:2.5V~18V
- 最大 12A の連続電流
- RDS(on) 3mΩ (標準値) の MOSFET を内蔵
- 電流制限をプログラム可能
- プログラム可能な FET SOA 保護
- 10mA~12A の高い ILimit 精度
- プログラム可能なフォルト・タイマ
- 高速ブレーカによる短絡保護
- プログラム可能な VOUT スルーレート、UV、OV
- パワー・グッドおよびフォルト出力
- アナログ負荷電流モニタ
- サーマル・シャットダウン
- UL 2367 認定済み – ファイル番号E339631
TPS2475x は、2.5V~18V の機器向けに高度に統合された負荷保護機能を提供します。ホットスワップ・コントローラとパワー MOSFET を 1 つのパッケージに搭載しているため小型の機器に適しており、電源、負荷、内蔵 MOSFET を損傷に至る事象から守ることができます。起動時には、負荷電流および MOSFET の消費電力がユーザーの選択した値に制限されます。起動後は、設定したタイムアウトまで、ユーザーが選択した制限値を超える電流を流すこともできますが、極端な過負荷状態になると直ちに負荷が電源から切断されます。
プログラム可能な FET SOA 保護により、内蔵 MOSFET は常にその安全動作領域 (SOA) 内で動作し、負荷は定義されたランプ・レートで起動します。これにより、システムの信頼性を向上させながら、内蔵 MOSFET の性能を高めています。システム状態監視と下流負荷制御のために、パワー・グッド、フォルト、電流モニタの出力を提供します。
TPS2475x は 36 ピン、7mm × 3.5mm、QFN (RUV) パッケージで供給され、–40°C~+125°C の接合部温度範囲で仕様が規定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS2475x 電流モニタ搭載 12A eFuse 回路プロテクタ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 1月 8日 |
| e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 | |||
| 証明書 | TPS2475x UL Certificate of Compliance UL 2367 | 2020年 4月 10日 | ||||
| 機能安全情報 | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 2020年 3月 18日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Basics of Power Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 4月 26日 | |||
| アプリケーション・ノート | Basics of eFuses (Rev. A) | 2018年 4月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS24751EVM-546 — TPS24751EVM-546 2.5 ~ 18 V 正電圧 10 A 統合型ホット・スワップ・コントローラ
TPS24751EVM-546 は、SOA (安全動作領域) 保護機能を搭載し、MOSFET を内蔵する、高度に洗練されたホットスワップ・コントローラを採用しています。この評価基板は、利便性の高い複数のテスト・ポイント、複数のコネクタ、およびデバイスを包括的に評価するためのさまざまなインジケータを搭載しています。TPS24751 は自動的に再試行を実施するのに対し、TPS24750 はシステム障害の発生後にラッチ状態になります。
TPS24751 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RUV) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。