TPS2513EVM-527

TPS2513 2 チャネル自動検出 USB 充電コントローラ評価基板

TPS2513EVM-527

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features

特長
  • Supports USB DCP Shorting D+ Line to D- Line
  • Supports USB DCP Applying 2.0 V on D+ Line and 2.7 V on D- line (or USB DCP Applying 2.7 V on D+ Line and 2.0 V on D- Line)
  • Supports USB DCP Applying 1.2 V on D+ and D- Line
  • Automatically Switch D+ and D- lines Connections for an Attached Device
  • Dual Channel Controller
  • Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
  • Available SOT23-6 package
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2513 デュアル、USB 専用充電ポート コントローラ TPS2513A デュアル、USB 専用充電ポート コントローラ TPS2513A-Q1 車載、USB 充電ポート向けデュアル DP/DM マネージャ TPS2514 USB 専用充電ポート コントローラ - Gen 1 TPS2514A USB 専用充電ポート コントローラ - Gen 2 TPS2514A-Q1 TPS2514A-Q1 USB 専用充電ポート コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2513EVM-527 — TPS2513 2 チャネル自動検出 USB 充電コントローラ評価モ基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2513EVM-527 TPS2513 2 チャネル自動検出 USB 充電コントローラ評価モ基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2513EVM-527 (Rev. B) 2013/10/10
証明書 TPS2513EVM-527 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。