ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS25942A

アクティブ

逆電流ブロック機能、IMON、PG 搭載、2.7V ~ 18V、42mΩ、0.6 ~ 5.2A eFuse

製品詳細

Vabsmax_cont (V) 20 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.7 Current limit (max) (A) 5.2 Current limit (min) (A) 0.6 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking always, Short-circuit protection, Thermal shutdown UL recognition UL2367, UL60950 Overcurrent response Current limiting Fault response Auto-retry Ron (typ) (mΩ) 42 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000199 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00026 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 20 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.7 Current limit (max) (A) 5.2 Current limit (min) (A) 0.6 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking always, Short-circuit protection, Thermal shutdown UL recognition UL2367, UL60950 Overcurrent response Current limiting Fault response Auto-retry Ron (typ) (mΩ) 42 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000199 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00026 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RVC) 20 12 mm² 4 x 3
  • 動作電圧2.7V~18V、20V (最大値)
  • 42mΩ RON (標準値)
  • 電流制限を0.6A~5.3Aに調整可能(±8%)
  • IMON電流インジケータ出力(±8%)
  • 動作時IQ: 200µA (標準値)
  • ディセーブル時IQ: 15µA (標準値)
  • ±2%過電圧、低電圧スレッショルド
  • 逆電流保護
  • 1µsの逆電圧シャットオフ
  • dVo/dt制御をプログラム可能
  • パワーグッドおよびフォルト出力
  • 2つの過電流フォルト応答オプション
    • TPS25942: I(LIMIT)とサーマル・シャットダウン
    • TPS25944: 4msのフォルト・タイマ後にシャットオフ
  • 接合部温度範囲: –40℃~+125℃
  • UL 2367認定済み
    • ファイル番号169910
    • RILIM ≥ 20kΩ (最大4.81A)
  • UL60950 単一点障害時の安全性
    • オープン、短絡ILIMの検出
  • 動作電圧2.7V~18V、20V (最大値)
  • 42mΩ RON (標準値)
  • 電流制限を0.6A~5.3Aに調整可能(±8%)
  • IMON電流インジケータ出力(±8%)
  • 動作時IQ: 200µA (標準値)
  • ディセーブル時IQ: 15µA (標準値)
  • ±2%過電圧、低電圧スレッショルド
  • 逆電流保護
  • 1µsの逆電圧シャットオフ
  • dVo/dt制御をプログラム可能
  • パワーグッドおよびフォルト出力
  • 2つの過電流フォルト応答オプション
    • TPS25942: I(LIMIT)とサーマル・シャットダウン
    • TPS25944: 4msのフォルト・タイマ後にシャットオフ
  • 接合部温度範囲: –40℃~+125℃
  • UL 2367認定済み
    • ファイル番号169910
    • RILIM ≥ 20kΩ (最大4.81A)
  • UL60950 単一点障害時の安全性
    • オープン、短絡ILIMの検出

TPS25942、TPS25944 eFuse Power MUXは小型で豊富な機能を持つ電力管理デバイスで、完全な保護機能のセットが内蔵されています。動作電圧範囲が広いため、多くの一般的なDCバス電圧の制御が可能です。バック・ツー・バックFETが内蔵されており、双方向の電流制御を行うため、このデバイスは電力多重化や、複数の電源を持つシステムに適しています。

負荷、ソース、デバイス保護が組み込まれており、多くの機能をプログラム可能です。低電圧、過電圧、過電流、dVo/dtランプ・レート、パワー・グッド、突入電流保護のスレッショルドはすべて、システム固有の要件に合わせてプログラム可能です。システム・ステータスの監視や下流負荷の制御のため、PGOOD、FLT、および高精度の電流監視出力を備えています。

TPS25942、TPS25944デバイスはV(IN)およびV(OUT)を監視し、V(IN) < (V(OUT) – 10mV)のときに真の逆電圧ブロックを行います。デバイスは、FLTおよびDMODEピンを使用して、メイン/補助電源の優先度を割り当てるように構成できます。

TPS25942、TPS25944 eFuse Power MUXは小型で豊富な機能を持つ電力管理デバイスで、完全な保護機能のセットが内蔵されています。動作電圧範囲が広いため、多くの一般的なDCバス電圧の制御が可能です。バック・ツー・バックFETが内蔵されており、双方向の電流制御を行うため、このデバイスは電力多重化や、複数の電源を持つシステムに適しています。

負荷、ソース、デバイス保護が組み込まれており、多くの機能をプログラム可能です。低電圧、過電圧、過電流、dVo/dtランプ・レート、パワー・グッド、突入電流保護のスレッショルドはすべて、システム固有の要件に合わせてプログラム可能です。システム・ステータスの監視や下流負荷の制御のため、PGOOD、FLT、および高精度の電流監視出力を備えています。

TPS25942、TPS25944デバイスはV(IN)およびV(OUT)を監視し、V(IN) < (V(OUT) – 10mV)のときに真の逆電圧ブロックを行います。デバイスは、FLTおよびDMODEピンを使用して、メイン/補助電源の優先度を割り当てるように構成できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS25947 アクティブ 逆極性保護機能内蔵、2.7V ~ 23V、28mΩ、5.5A eFuse Improved performance and pricing in a smaller package
TPS25948 アクティブ 双方向パワー デリバリ (電力供給) 対応、3.5V ~ 23V、12.2mΩ、8A eFuse Higher current and lower RON

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS25942x/44x 2.7V~18V、5A eFuse Power MUX、複数の保護モード付き データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 11月 28日
証明書 TPS25942/44 CB Test Certificate IEC 62368-1 2021年 7月 9日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
証明書 TPS2594x UL Certificate of Compliance UL 2367 2020年 4月 10日
機能安全情報 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020年 3月 18日
アプリケーション・ノート Backplane Power Protection in PLC Systems 2019年 6月 11日
アプリケーション・ノート Accurate Thermal Calculations on the Back of a Napkin 2019年 6月 3日
アプリケーション・ノート Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
アプリケーション・ノート Basics of eFuses (Rev. A) 2018年 4月 5日
技術記事 eFuses: clamping and cutoff and auto retry, oh my! – part 3/3 PDF | HTML 2016年 6月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS25942EVM-635 — Power Mux 用の真のリバース・ブロッキング機能付き TPS25942EVM-635 eFuse 評価モジュール

TPS25942XEVM-635 は、2.7V ~ 18V で動作する eFuse (イネーブル ENBLKb が使用できる電流制限機能) であり、双方向 FET を内蔵しているほか、低電圧、過電圧、逆電圧、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能を搭載しています。また、 3 x 4mm の小型 20 ピン QFN パッケージに、アナログ電流モニタも搭載しています。ホット・プラグを実施する際、このデバイスは突入電流を制限するほか、dVdT ピンに取り付ける 1 個のコンデンサを使用する方法で出力の上昇レートもプログラマブル (設定可能) です。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS25942A PSpice Transient Model (Rev. D)

SLVMAA3D.ZIP (144 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS25942A TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SLVMB42B.TSC (181 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS25942A TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLVMB43A.ZIP (38 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SLVC571 TPS2594x Design Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RVC) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ