ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS25981

アクティブ

過渡過電流ブランキング・タイマ搭載、2.7V ~ 16V、10A、6mΩ の eFuse

製品詳細

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 16 Vabsmax_cont (V) 20 Current limit (min) (A) 1.5 Current limit (max) (A) 11 Overcurrent response Circuit breaker Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp, Cut-off UL recognition IEC62368, UL2367 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000417 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00061
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 16 Vabsmax_cont (V) 20 Current limit (min) (A) 1.5 Current limit (max) (A) 11 Overcurrent response Circuit breaker Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp, Cut-off UL recognition IEC62368, UL2367 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000417 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00061
VQFN-HR (RPW) 10 4 mm² 2 x 2
  • 広い動作時入力電圧範囲:2.7V~16V
    • 絶対最大定格:20V
  • 低オン抵抗の FET を内蔵:R ON = 6mΩ (標準値)
  • 高速過電圧保護
    • 調整可能な過電圧誤動作防止 (OVLO)、1.2µs (標準値) の応答時間
  • 負荷電流監視出力 (ILM) を備えた過電流保護
    • サーキットブレーカ応答
    • 調整可能なスレッショルド (I LIM) 1.5A~11A
      • 精度:±10% (I LIM > 5A)
    • 可変の過渡ブランキング・タイマ (ITIMER)、最大 2 × I LIM のピーク電流を許容
    • 出力負荷電流監視精度:±10% (I OUT ≥ 3A)
  • 高速トリップ応答による短絡保護
    • 応答時間 640ns (標準値)
    • 可変 (2 × I LIM) および固定のスレッショルド
  • アクティブ High のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドを設定可能
  • アクティブ Low のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (OVLO) スレッショルドを設定可能
  • 可変の出力スルーレート (dVdt) 制御
  • ディスエーブル / オフ状態で逆電流ブロックするために外部 FET を駆動するオプション

  • 過熱保護
  • クイック出力放電
  • デジタル出力
    • パワー・グッド (PG) およびフォルト表示 ( FLT)

  • UL 2367 認定 (申請中)
  • IEC 62368 CB 認証 (申請中)
  • 小型サイズ:QFN 2mm × 2mm、0.45mm ピッチ
  • 広い動作時入力電圧範囲:2.7V~16V
    • 絶対最大定格:20V
  • 低オン抵抗の FET を内蔵:R ON = 6mΩ (標準値)
  • 高速過電圧保護
    • 調整可能な過電圧誤動作防止 (OVLO)、1.2µs (標準値) の応答時間
  • 負荷電流監視出力 (ILM) を備えた過電流保護
    • サーキットブレーカ応答
    • 調整可能なスレッショルド (I LIM) 1.5A~11A
      • 精度:±10% (I LIM > 5A)
    • 可変の過渡ブランキング・タイマ (ITIMER)、最大 2 × I LIM のピーク電流を許容
    • 出力負荷電流監視精度:±10% (I OUT ≥ 3A)
  • 高速トリップ応答による短絡保護
    • 応答時間 640ns (標準値)
    • 可変 (2 × I LIM) および固定のスレッショルド
  • アクティブ High のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドを設定可能
  • アクティブ Low のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (OVLO) スレッショルドを設定可能
  • 可変の出力スルーレート (dVdt) 制御
  • ディスエーブル / オフ状態で逆電流ブロックするために外部 FET を駆動するオプション

  • 過熱保護
  • クイック出力放電
  • デジタル出力
    • パワー・グッド (PG) およびフォルト表示 ( FLT)

  • UL 2367 認定 (申請中)
  • IEC 62368 CB 認証 (申請中)
  • 小型サイズ:QFN 2mm × 2mm、0.45mm ピッチ

TPS25981xx ファミリの eFuse は、高集積の回路保護および電源管理ソリューションです。このデバイスは、非常に少ない数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。

出力のスルー・レートと突入電流は、単一の外付けコンデンサを使用して調整できます。入力が過電圧スレッショルド (調整可能) を上回った場合は、出力を遮断することにより負荷を入力過電圧状態から保護します。このデバイスは、電流をアクティブに制限する (起動中の場合)、または回路を遮断する (定常状態の場合) ことにより、出力過負荷に対応します。過電流保護スレッショルドおよび過渡過電流ブランキング・タイマは、ユーザーが調整可能です。電流制限制御ピンは、アナログ負荷電流モニタとしても機能します。

これらのデバイスは、2mm × 2mm、10 ピンの HotRod™ QFN パッケージで供給され、放熱性能の向上とシステムのフットプリントの削減に役立ちます。

これらのデバイスは、–40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

TPS25981xx ファミリの eFuse は、高集積の回路保護および電源管理ソリューションです。このデバイスは、非常に少ない数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。

出力のスルー・レートと突入電流は、単一の外付けコンデンサを使用して調整できます。入力が過電圧スレッショルド (調整可能) を上回った場合は、出力を遮断することにより負荷を入力過電圧状態から保護します。このデバイスは、電流をアクティブに制限する (起動中の場合)、または回路を遮断する (定常状態の場合) ことにより、出力過負荷に対応します。過電流保護スレッショルドおよび過渡過電流ブランキング・タイマは、ユーザーが調整可能です。電流制限制御ピンは、アナログ負荷電流モニタとしても機能します。

これらのデバイスは、2mm × 2mm、10 ピンの HotRod™ QFN パッケージで供給され、放熱性能の向上とシステムのフットプリントの削減に役立ちます。

これらのデバイスは、–40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS2597 アクティブ 高精度電流モニタと過渡的な過電流ブランキング機能搭載、2.7V ~ 23V、7A, 9.8mΩ eFuse Lower current and higher RON
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS22990 アクティブ 調整可能な立ち上がり時間と、パワー グッドと、オプションの出力放電機能搭載、5.5V、10A、3.9mΩ のロード スイッチ Offers lower voltage range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS25981x 過渡過電流ブランキング・タイマ搭載、2.7V~16V、10A、6mΩ eFuse データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 21日
アプリケーション概要 TPS25981 - Making Power Dense PDF | HTML 2024年 1月 2日
アプリケーション・ノート How eFuse Ensures Integrated FET Operation in Safe Operating Area PDF | HTML 2022年 9月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS25981EVM — TPS25981 2.7V ~ 16V、10A、6mΩ eFuse の評価基板

TPS25981EVM eFuse 評価基板を使用すると、TPS25981 eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25981 デバイスは、6mΩ の FET を内蔵した 2.7V ~ 16V、10A の eFuse であり、過電流保護、突入電流保護、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、低電圧と過電圧に関するプログラマブルな保護機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS25981 PSpice Transient Model

SLVMDX3.ZIP (102 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBL3 TPS25981 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS25981 過渡過電流ブランキング・タイマ搭載、2.7V ~ 16V、10A、6mΩ の eFuse
計算ツール

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPW) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ