データシート
この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS2811-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Industry-Standard Driver Replacement
- 25-ns Max Rise/Fall Times and 40-ns Max
Propagation Delay With 1-nF Load, VCC = 14 V - 2-A Peak Output Current, VCC = 14 V
- 5-µA Supply Current With Input High or Low
- 4-V to 14-V Supply-Voltage Range; Internal
Regulator Extends Range to 40 V - −40°C to 125°C Ambient-Temperature Operating Range
The TPS2811 dual high-speed MOSFET driver is capable of delivering peak currents of 2 A into highly capacitive loads. This performance is achieved with a design that inherently minimizes shoot-through current and consumes an order of magnitude less supply current than competitive products.
The TPS2811 driver include a regulator to allow operation with supply inputs between 14 V and 40 V. The regulator output can power other circuitry, provided power dissipation does not exceed package limitations. When the regulator is not required, REG_IN and REG_OUT can be left disconnected or both can be connected to VCC or GND.
TPS2811 driver is available in an 8-pin TSSOP package and operates over a ambient temperature range of −40°C to 125°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS2811-Q1 Dual High-Speed MOSFET Driver データシート | 2010年 6月 29日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点