ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

TPS2812

アクティブ

内部レギュレータ搭載、2A/2A、デュアルチャネル ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC27444 アクティブ 20V VDD, 4A/4A dual-channel low-side driver with -5V input capability and enable More recent device with higher drive current

製品詳細

Number of channels 2 Power switch MOSFET Peak output current (A) 2 Input supply voltage (min) (V) 4 Input supply voltage (max) (V) 14 Features Internal Regulator Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 14 Fall time (ns) 15 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold CMOS Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Driver configuration Dual
Number of channels 2 Power switch MOSFET Peak output current (A) 2 Input supply voltage (min) (V) 4 Input supply voltage (max) (V) 14 Features Internal Regulator Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 14 Fall time (ns) 15 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold CMOS Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Driver configuration Dual
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 汎用性に富んだ高速MOSFETドライバ
  • 立上り/立下り時間:25ns(Max)、伝搬遅延時間
    40ns(Max)(1nF負荷、VCC = 14V)
  • ピーク出力電流:2A(VCC = 14V)
  • 消費電流:5µA(入力“H”または“L”レベル時)
  • 電源電圧範囲:4V~14V、内蔵レギュレータにより
    40Vまで対応可能(TPS2811、TPS2812、TPS2813)
  • 動作温度範囲:–40°C~125°C

  • 汎用性に富んだ高速MOSFETドライバ
  • 立上り/立下り時間:25ns(Max)、伝搬遅延時間
    40ns(Max)(1nF負荷、VCC = 14V)
  • ピーク出力電流:2A(VCC = 14V)
  • 消費電流:5µA(入力“H”または“L”レベル時)
  • 電源電圧範囲:4V~14V、内蔵レギュレータにより
    40Vまで対応可能(TPS2811、TPS2812、TPS2813)
  • 動作温度範囲:–40°C~125°C

TPS28xxシリーズはデュアル(2チャネル)高速MOSFETドラ イバで、2Aのピーク電流を高い容量性負荷に供給することが できます。この性能は本質的にシュートスルー電流を最小限に 抑え、競合製品より大幅に少ない消費電流を実現しています。

TPS2811、TPS2812、TPS2813ドライバにはレギュレータが 内蔵されているため、14V~40Vの電源入力で動作することが できます。レギュレータの出力は、消費電力がパッケージの限 界を越えない限り、他の回路に電源を供給することができます。 レギュレータが不要な場合は、REG_INとREG_OUTは未接続 のままにするか、あるいは両方ともVCCまたはGNDに接続して ください。

TPS2814とTPS2815には2入力のゲートが用意されているた め、ユーザーはMOSFETをコントロールする際に大きな柔軟 性をもつことになります。TPS2814は1つの入力が反転入力の AND入力のゲートで、TPS2815はデュアル入力のNANDゲート です。

TPS281xシリーズのドライバのパッケージは8ピンのPDIP, SOIC, TSSOPで、動作周囲温度範囲は–40°C~125°Cです。

TPS28xxシリーズはデュアル(2チャネル)高速MOSFETドラ イバで、2Aのピーク電流を高い容量性負荷に供給することが できます。この性能は本質的にシュートスルー電流を最小限に 抑え、競合製品より大幅に少ない消費電流を実現しています。

TPS2811、TPS2812、TPS2813ドライバにはレギュレータが 内蔵されているため、14V~40Vの電源入力で動作することが できます。レギュレータの出力は、消費電力がパッケージの限 界を越えない限り、他の回路に電源を供給することができます。 レギュレータが不要な場合は、REG_INとREG_OUTは未接続 のままにするか、あるいは両方ともVCCまたはGNDに接続して ください。

TPS2814とTPS2815には2入力のゲートが用意されているた め、ユーザーはMOSFETをコントロールする際に大きな柔軟 性をもつことになります。TPS2814は1つの入力が反転入力の AND入力のゲートで、TPS2815はデュアル入力のNANDゲート です。

TPS281xシリーズのドライバのパッケージは8ピンのPDIP, SOIC, TSSOPで、動作周囲温度範囲は–40°C~125°Cです。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC27624 アクティブ 4V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアルチャネル、ローサイド ドライバ Wide VDD and higher drive current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート デュアル高速MOSFETドライバ データシート (Rev. F 翻訳版) 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2006年 11月 6日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​