TPS37
- 機能安全対応
- 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
- 広い電源電圧範囲:2.7V~65V
- 65V 定格の SENSE および RESET ピン
- 低静止電流:1µA (標準値)
- 電圧スレッショルドを柔軟にかつ幅広く選択可能
- 2.7V~36V (誤差 1.5% 以下)
- 800mV オプション (誤差 1% 以下)
- ヒステリシス内蔵 (V HYS)
- パーセンテージ・オプション:2%~13% (1% 刻み)
- 固定オプション:V TH < 8V = 0.5V、1V、1.5V、 2V、2.5V
- リセット時間遅延をプログラム可能
- 10nF = 12.8ms、10µF = 12.8s
- 検出時間遅延をプログラム可能
- 10nF = 1.28ms、10µF = 1.28s
- マニュアル・リセット ( MR) 機能
- 出力トポロジ:オープン・ドレインまたはプッシュプル
TPS37 は、過電圧 (OV) および低電圧 (UV) 状態の高速検出のための、入力範囲が広く静止電流が小さいウィンドウ・スーパーバイザのファミリです。各デバイスは、高精度の内部基準電圧、2 つの独立した構成可能な電圧コンパレータ、抵抗デバイダを内蔵しています。TPS37 は、ファクトリ・オートメーション、モータ駆動、ビル・オートメーションなどの各種産業用アプリケーションの 12V/24V 電源レールに直接接続し、それを監視できます。SENSE ピンに組み込まれたヒステリシスは、電源電圧レール監視中のリセット信号の誤検出を防止します。
VDD ピンと SENSE ピンが独立しているため、信頼性が高いシステムが求める冗長性を実現できます。SENSE は VDD から切り離されているため、VDD よりも高い電圧と低い電圧を監視できます。SENSE ピンは高インピーダンス入力であるため、任意で外付け抵抗を使用できます。CTSx および CTRx ピンを使うことで、RESET 信号の立ち上がり / 立ち下がりエッジの遅延を調整できます。また、CTSx は、監視対象の電圧レールの電圧グリッチを無視することで、デバウンサとして機能します。CTRx は、システムを強制的にリセットするための手動リセット ( MR) として動作します。
TPS37 は WSON または SOT-23 パッケージで供給されます。IEC60664 のガイドラインに基づいて VDD と GND との間の沿面距離を増やすため、中央パッドはどこにも接続されていません。TPS37 は -40℃~+125℃の T A で動作します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS37 ワイド VIN、65V デュアル・チャネル過電圧 / 低電圧 (OV/UV) 検出器、プログラマブル・センス / リセット機能付き データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 9月 5日 |
| アプリケーション・ノート | Common Applications of Wide VIN Overvoltage and Undervoltage Supervisors | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
| アプリケーション概要 | Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 2月 20日 | |||
| 機能安全情報 | TPS37 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 5月 12日 | |||
| アプリケーション概要 | High Voltage – Fast Power Fault Detection by Monitoring 24V AC Systems Using TPS | PDF | HTML | 2021年 4月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS37AQ1EVM — TPS37 超低静止電流 (IQ)、時間遅延機能搭載、65V ウィンドウ スーパーバイザの評価基板
TPS37 評価基板 (EVM) は、TPS37 と TPS38 の製品ファミリを評価するためのプラットフォームです。これらの製品は、最大 65V での動作を実現すると同時に、低静止電流を維持することができ、調整可能な固定電圧のスレッショルド、リセットとセンスの調整可能な遅延時間、構成可能な手動リセットに対応しています。
TPS37AQ1EVM は、あらゆるデバイス出力トポロジーをサポートしているほか、付属のシャントを適切なジャンパに取り付けると、さまざまな出力構成を実現できます。詳細については、データシートをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSK) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点