TPS3760-Q1
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲 TA
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C7B
- 機能安全対応
- 広い電源電圧範囲:2.7V~65V
- 65V 定格の SENSE および RESET ピン
- 低い静止電流:1µA (標準値)
- 電圧スレッショルドを柔軟にかつ幅広く選択可能
- 2.7V~36V (誤差 1.5% 以下)
- 800mV オプション (誤差 1% 以下)
- ヒステリシス内蔵 (VHYS)
- パーセンテージ・オプション:2%~13% (1% 刻み)
- 固定オプション:VTH < 8V = 0.5V、1V、1.5V、2V、2.5V
- リセット時間遅延をプログラム可能
- 10nF = 12.8ms、10µF = 12.8s
- 検出時間遅延をプログラム可能
- 10nF = 1.28ms、10µF = 1.28s
- マニュアル・リセット (MR) 機能
- 出力リセット・ラッチ機能
- 出力トポロジ:オープンドレインまたはプッシュプル
TPS3760-Q1 は、IDD = 1µA、精度 1%、高速な検出時間を特長とする 65V 入力電圧検出器です。このデバイスは 12V/24V 車載用バッテリ・システムに直接接続し、過電圧 (OV) または低電圧 (UV) 状態を継続的に監視できます。また、抵抗デバイダを内蔵しているため、ソリューション全体のサイズを最小化できます。コールド・クランク、スタート / ストップ、車の各種バッテリ電圧過渡の影響を受けないように、各種ヒステリシス電圧を選択できます。SENSE ピンに組み込まれたヒステリシスは、電源電圧レール監視中のリセット信号の誤検出を防止します。
VDD ピンと SENSE ピンが独立しているため、信頼性が高い車載用システムが求める冗長性を実現できます。また、SENSE は VDD よりも高い電圧と低い電圧を監視できます。SENSE ピンは高インピーダンス入力なので外付け抵抗を使うこともできます。CTS および CTR ピンを使うことで、RESET 信号の立ち上がり / 立ち下がりエッジの遅延を調整できます。また、CTS は、監視対象の電圧レールの電圧グリッチを無視するデバウンシング機能として機能します。CTR は、システムを強制的にリセットするための手動リセット (MR) としても動作します。
TPS3760 は、4.1mm × 1.9mm の SOT 14 ピン・パッケージで供給されます。 TPS3760 –40℃~+125℃の TA で動作します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS3760-Q1 プログラマブルな検出およびリセット遅延機能を備えた 車載用 高電圧スーパーバイザ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 25日 |
| アプリケーション・ノート | Common Applications of Wide VIN Overvoltage and Undervoltage Supervisors | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
| アプリケーション概要 | Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 2月 20日 | |||
| 機能安全情報 | TPS3760-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 3月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS3760EVM — TPS3760 センス機能と遅延機能搭載、低静止電流 (IQ)、65V 過電圧または低電圧スーパーバイザの評価基板
TPS3760 評価基板 (EVM) は、TPS3760 電圧スーパーバイザを開発するためのプラットフォームです。TPS3760 は、最大 65V での動作を実現すると同時に、低静止電流を維持することができ、調整可能な電圧スレッショルド、リセットとセンスの調整可能な遅延時間、構成可能な手動リセットに対応しています。
TPS3760EVM は、あらゆるデバイス出力トポロジをサポートしているほか、付属している複数のシャントを適切なジャンパに取り付けると、さまざまな出力構成を実現できます。
また、TPS3760EVM は、DYY パッケージに封止した (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
| WSON (DSK) | 10 | Ultra Librarian |
| — (—) | — |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点