TPS3710
- 車載アプリケーション認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 広い電源電圧範囲:1.8V~18V
- スレッショルドを変更可能:最小 400mV
- 高いスレッショルド精度:
- 1.0% 過熱
- 0.25% の代表値
- 低い静止電流:5.5µA (標準値)
- オープン ドレイン出力
- 内部ヒステリシス:5.5mV (標準値)
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- パッケージ:
- SOT-6
- 1.5mm×1.5mm WSON-6
TPS3710 は電源電圧範囲の広い電圧検出器で、1.8V~18V の範囲で動作します。400mV の基準電圧と定格 18V のオープン ドレイン出力を内蔵する高精度のコンパレータにより、高精度の電圧検出を実現します。監視対象の電圧は、外付け抵抗を使用して設定することができます。
OUT ピンは、SENSE ピンの電圧が (VIT–) より低くなると LOW に駆動され、対応するスレッショルド (VIT+) より高い電圧に戻ると HIGH に復帰します。TPS3710 のコンパレータは、短時間のグリッチを除去するためヒステリシスが組み込まれているので、誤ったトリガが発生せずにデバイスは動作できます。
TPS3710 は 6 ピン SOT パッケージおよび 1.5mm × 1.5mm の 6 ピン WSON パッケージで供給され、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS3710 広い入力電圧範囲の電圧検出器 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 2月 23日 |
アプリケーション・ノート | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Adding Reset Delay to Voltage Detectors | 2018年 10月 9日 | ||||
技術記事 | Tips and tricks for optimizing your voltage supervisor | PDF | HTML | 2017年 3月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS3700EVM-114 — 評価モジュール、TPS3700 用、高電圧(18V)ウィンドウ・コンパレータ
The Texas Instruments TPS3700EVM-114 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3700 high-voltage (18 V), window comparator with overvoltage and undervoltage detection. The EVM has an IC for overvoltage and undervoltage monitoring and header connectors for easy (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
TPS3700EVM-202 — TPS3700 評価基板、高電圧 (18V) ウィンドウ・コンパレータ
The Texas Instruments TPS3700EVM-202 evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the TPS3700 high-voltage window comparator. The EVM has an overvoltage and undervoltage supervisory circuit with a wide supply range, independent open-drain outputs, very-low (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン
This reference design features multiple approaches for protecting AC or DC analog input, DC analog output, AC or DC binary input, digital output with a high side or low side driver, LCD bias supply, USB interfaces (power and data) and onboard power supplies with 24, 12 or 5V input used in (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010055 — TIDA-010055
このリファレンス・デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー・モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点