ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

TPS3890

アクティブ

プログラマブル遅延機能搭載、低静止電流、1% 精度、スーパーバイザ

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1.15, 1.44, 1.73, 1.9, 2.4, 2.89, 3.17, adjustable Features Manual reset capable, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.002 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0.008, 0.018, 0.025 Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1.15, 1.44, 1.73, 1.9, 2.4, 2.89, 3.17, adjustable Features Manual reset capable, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.002 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0.008, 0.018, 0.025 Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • パワーオン・リセット(POR)ジェネレータを搭載、遅延時間を40μs~30sの範囲で変更可能
  • 非常に低い静止電流: 2.1μA (標準値)
  • 高いスレッショルド精度: 1% (最大値)
  • 高精度のヒステリシス
  • 固定および可変のスレッショルド電圧
    • 標準レールの固定スレッショルド:
      1.2V~3.3V
    • 最低1.15Vまで調整可能
  • マニュアル・リセット(MR)入力
  • オープン・ドレインRESET出力
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • パッケージ: 1.5mm×1.5mm WSON

アプリケーション

  • DSPまたはマイクロコントローラ
  • FPGAおよびASIC
  • ノートブックおよびデスクトップ・コンピュータ
  • スマートフォン、ハンドヘルド製品
  • 携帯用のバッテリ駆動製品
  • ソリッドステート・ドライブ
  • セットトップ・ボックス
  • 産業用制御システム

All trademarks are the property of their respective owners.

  • パワーオン・リセット(POR)ジェネレータを搭載、遅延時間を40μs~30sの範囲で変更可能
  • 非常に低い静止電流: 2.1μA (標準値)
  • 高いスレッショルド精度: 1% (最大値)
  • 高精度のヒステリシス
  • 固定および可変のスレッショルド電圧
    • 標準レールの固定スレッショルド:
      1.2V~3.3V
    • 最低1.15Vまで調整可能
  • マニュアル・リセット(MR)入力
  • オープン・ドレインRESET出力
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • パッケージ: 1.5mm×1.5mm WSON

アプリケーション

  • DSPまたはマイクロコントローラ
  • FPGAおよびASIC
  • ノートブックおよびデスクトップ・コンピュータ
  • スマートフォン、ハンドヘルド製品
  • 携帯用のバッテリ駆動製品
  • ソリッドステート・ドライブ
  • セットトップ・ボックス
  • 産業用制御システム

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS3890は高精度の電圧スーパーバイザで、静止電流が低く、最低1.15Vのシステム電圧を監視でき、SENSE電圧がプリセットされたスレッショルドより低下したとき、またはマニュアル・リセット(MR)ピンが論理LOWに低下したとき、オープン・ドレインのRESET信号をアサートします。RESET出力は、SENSE電圧とマニュアル・リセット(MR)がそれぞれのスレッショルド以上に復帰した後も、ユーザーが設定した遅延時間だけLOWに維持されます。TPS3890ファミリは、高精度の基準電圧を使用して、1%のスレッショルド精度を実現しています。リセットの遅延時間は、CTピンを外付けのコンデンサへ接続することで、40μs~30sの範囲に設定できます。TPS3890は静止電流が2.1μAと非常に低く、小形の1.5mm×1.5mmパッケージで供給されるため、バッテリ駆動および実装面積の制限されるアプリケーションに適しています。このデバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲(TJ)にわたって完全に動作が規定されています。

TPS3890は高精度の電圧スーパーバイザで、静止電流が低く、最低1.15Vのシステム電圧を監視でき、SENSE電圧がプリセットされたスレッショルドより低下したとき、またはマニュアル・リセット(MR)ピンが論理LOWに低下したとき、オープン・ドレインのRESET信号をアサートします。RESET出力は、SENSE電圧とマニュアル・リセット(MR)がそれぞれのスレッショルド以上に復帰した後も、ユーザーが設定した遅延時間だけLOWに維持されます。TPS3890ファミリは、高精度の基準電圧を使用して、1%のスレッショルド精度を実現しています。リセットの遅延時間は、CTピンを外付けのコンデンサへ接続することで、40μs~30sの範囲に設定できます。TPS3890は静止電流が2.1μAと非常に低く、小形の1.5mm×1.5mmパッケージで供給されるため、バッテリ駆動および実装面積の制限されるアプリケーションに適しています。このデバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲(TJ)にわたって完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS3840 アクティブ マニュアル リセットとプログラマ遅延機能搭載のナノパワー、高入力電圧スーパーバイザ Offers more fixed voltage threshold options, a wide 10-V input voltage, low IQ (350 nA) and 1% threshold accuracy.
TPS3899 アクティブ プログラマブルなセンスとリセット遅延機能搭載、ナノパワー スーパーバイザ This product offers a separate SENSE pin with high accuracy adjustable or multiple fixed threshold options and programmable SENSE delay feature.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3890低静止電流、1%精度のスーパーバイザ、遅延プログラム可能 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 1月 23日
回路設計 高性能オーディオ用補助回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 30日
アプリケーション・ノート Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション概要 Latching a Voltage Supervisor (Reset IC) (Rev. A) 2019年 4月 5日
アプリケーション・ノート Comparing Voltage and Processor Monitoring Solutions 2019年 4月 5日
アプリケーション概要 Using The Manual Reset On Voltage Supervisors to Debounce a Pushbutton Switch 2019年 3月 8日
アプリケーション概要 Mitigating the Voltage Glitch on the Output of a Voltage Supervisor (Reset IC) D 2018年 6月 27日
アプリケーション・ノート How Comparator Topology Influences Propagation Delay 2017年 4月 5日
技術記事 Tips and tricks for optimizing your voltage supervisor PDF | HTML 2017年 3月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PSEMTHR24EVM-081 — 24 ポート、IEEE802.3bt 対応、PSE (給電側) システム向け、マザーボード

PSEMTHR24EVM-081 は、TPS23881 と TPS23882 を搭載した PSE コントローラ向けのベース ボードです。このボードは、24 個の 2 ペア / 4 ペア ポートを搭載しており、それらのポートを使用して IEEE 802.3at アプリケーション向けにポートあたり 30W、また、IEEE 802.3bt アプリケーション向けにポートあたり 90W を供給することができます。

評価ボード

TPS3890EVM-775 — TPS3890 プログラマブル遅延搭載、低静止電流(Iq)、精度 1% の高精度スーパーバイザの評価モジュール

The TPS3890EVM-775 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS3890 Low Quiescent Current, 1% Accurate Supervisor with Programmable-Delay. The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS389001 PSpice Transient Model

SLVMBN5.ZIP (50 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389001 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBN4.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389012 PSpice Transient Model

SLVMBM0.ZIP (55 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389012 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBM1.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389015 PSpice Transient Model

SLVMBM3.ZIP (49 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389015 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBM2.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389018 PSpice Transient Model

SLVMBM4.ZIP (49 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389018 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBM5.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389020 PSpice Transient Model

SLVMBM7.ZIP (49 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389020 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBM6.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389025 PSpice Transient Model

SLVMBM9.ZIP (49 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389025 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBM8.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389030 PSpice Transient Model

SLVMBN0.ZIP (52 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389030 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBN1.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389033 PSpice Transient Model

SLVMBN2.ZIP (51 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389033 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBN3.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389033G Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM799A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389033G Unencrypted Spice Transient Model

SBVJ003.ZIP (2 KB) - Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS389033K Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM800A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389033K Unencrypted Spice Transient Model

SBVJ004.ZIP (2 KB) - Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS389050 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVJ002.ZIP (2 KB) - Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS389050 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM798A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389050G Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM797A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389050G Unencrypted Spice Transient Model

SBVJ001.ZIP (2 KB) - Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS389050L Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM801A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS389050L Unencrypted Spice Transient Model

SBVJ005.ZIP (2 KB) - Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-050026-23881 — マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-4 (PoE 2、4 ペア) 24 ポートのイーサネット スイッチを提示します。このスイッチは、IEEE 802.3bt (PoE 2) アプリケーションに対してポートごとに最大 90W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 120W を供給することができます。 このデザインは、MSP430F523x ファミリをベースとした TI の FirmPSE システム (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050026-23882 — マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-3、30W、2 ペア 24 ポートのイーサネット スイッチを提示します。このスイッチは、IEEE 802.3bt Type-3 アプリケーションに対してポートごとに最大 30W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 60W を供給できます。MSP430F523x ファミリをベースとする TI の TPS2388x FirmPSE システム ファームウェアは、開発期間の短縮と貴重なソフトウェア リソースの節約に役立つ、マルチポート アプリケーション向けの総合的なシステム (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian