TIDA-050026-23882

マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン

TIDA-050026-23882

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-3、30W、2 ペア 24 ポートのイーサネット スイッチを提示します。このスイッチは、IEEE 802.3bt Type-3 アプリケーションに対してポートごとに最大 30W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 60W を供給できます。MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとする TI の TPS2388x FirmPSE システム ファームウェアは、開発期間の短縮と貴重なソフトウェア リソースの節約に役立つ、マルチポート アプリケーション向けの総合的なシステム レベル ソリューションを実現できます。このデザインは、優先順位付きのポート パワー マネージメント、複数の電源、レガシー PD 検出機能、フィールド アップグレード機能、ホストとの UART/I2C 通信などをサポートしています。このデザインに使用されている TI の FirmPSE システム ファームウェア GUI では、ボタンを数回クリックするだけで本番レベルの PSE システム ファームウェア コードをカスタマイズでき、システムとのリアルタイム通信を行えます。加えて、最大 48 ポートの PSE システムをサポートするために、エッジ コネクタ経由でこのデザインを 2 個カスケード接続することも可能です。

 

PoE 評価エコシステム全体には以下のものが含まれています (オプションのコンパニオン ツールもリストされています)。

  •  24 ポート PoE PSE 評価システム
    • PSEMTHR24EVM-081:24 ポート PoE PSE アプリケーション用マザー ボード (別売り)
    • TPS23881EVM-083:24 ポート、タイプ 3 / タイプ 4、4 ペア (90W) PoE PSE アプリケーション用 TPS23881 ドーター カード (別売り)
    • TPS23882EVM-084:24 ポート、タイプ 3、2 ペア (30W) PoE PSE アプリケーション用 TPS23882 ドーター カード (別売り)
    • PSEM0MCUDAUEVM-018:24 ポート PoE PSE アプリケーション用 MSPM0 ドーター カード (別売り)
    • MSP-FET:MSP430 デバイスにフラッシュ書き込みを行うために PSE システム ファームウェア GUI と組み合わせて使用 (別売り)
    • XDS110 デバッガ:MSPM0 デバイスにフラッシュ書き込みを行うために PSE システム ファームウェア GUI と組み合わせて使用 (別売り)
    • USB2ANY インターフェイス アダプタ:PSEMCUDAUEVM-082 および PSEM0MCUDAUEVM-018 ドーター カードとの I2C/UART 相互作用のために PSE システムのソフトウェア GUI と組み合わせて使用 (別売り)
    • PSE システム ソフトウェアのコード イメージ
  • IEEE 802.3bt PoE PD アプリケーション用 TPS2373 評価モジュール
  • IEEE 802.3bt PoE PD アプリケーション用 TPS2372-4EVM 評価モジュール
  • ライティング用 TPS2372-3 IEEE 802.3bt タイプ 3 PoE PD 評価モジュール

特長
  • 構成可能な GUI とホスト インターフェイス
  • マルチポート パワー マネージメント
  • エッジ コネクタ経由で 2 つのデザインをカスケード接続することにより、48 ポート PSE システムを実現可能
  • 複数の電源をサポート
  • レガシー PD 容量の測定
出力電圧オプション TIDA-050026-23882.1
Vin(最小)(V) 44
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 48
Iout(最大)(V) 1.25
出力電力(W) 60
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

TI の FirmPSE システム ファームウェア、GUI、ホスト インターフェイス プロトコル、FirmPSE 製品報告書を入手できます。リクエストする

TPS23882 製品報告書と SRAM のファームウェア アップデートを入手できます。リクエストする

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU764C.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

JAJA656.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM287A.ZIP (948 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM286A.ZIP (211 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM289A.ZIP (8318 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFO3A.ZIP (13275 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM288A.ZIP (7503 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM285A.ZIP (1247 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4001イネーブル搭載、50mA、100V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV4311.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA240強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
給電側機器

TPS23882SRAM と 200mΩ の RSENSE 搭載、Type 3、2 ペア、8 チャネルの PoE PSE コントローラ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3890プログラマブル遅延機能搭載、低静止電流、1% 精度、スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

MSPM0G1107128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

LM502013 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ

データシート: PDF
理想ダイオードと OR コントローラ

LM5050-15V ~ 75V、400μA の静止電流 (IQ)、ORing FET コントローラ

データシート: PDF | HTML
I2C アイソレータ

ISO15412.5kVrms、絶縁型単方向クロック、双方向 I2C アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7731信頼性の高い EMC 特性、トリプルチャネル、2/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール

このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-3、30W、2 ペア 24 ポートのイーサネット スイッチを提示します。このスイッチは、IEEE 802.3bt Type-3 アプリケーションに対してポートごとに最大 30W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 60W を供給できます。MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとする TI の TPS2388x FirmPSE システム ファームウェアは、開発期間の短縮と貴重なソフトウェア リソースの節約に役立つ、マルチポート (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010072 呼吸器用途向けエアブロおよびバルブ制御リファレンス デザイン TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDM-KNXTHERMOSTAT ワイヤード KNX サーモスタット リファレンス デザイン
デバッグ・プローブ
MSP432-DEBUGGERS MSP432 向けデバッガ
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

MSP-FET MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010072 呼吸器用途向けエアブロおよびバルブ制御リファレンス デザイン TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDM-KNXTHERMOSTAT ワイヤード KNX サーモスタット リファレンス デザイン
デバッグ・プローブ
MSP432-DEBUGGERS MSP432 向けデバッガ
評価ボード

PSEM0DAUEVM-018 — MSPM0 MCU daughtercard for 24-port IEEE 802.3bt-ready PSE system

このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-3、30W、2 ペア 24 ポートのイーサネット スイッチを提示します。このスイッチは、IEEE 802.3bt Type-3 アプリケーションに対してポートごとに最大 30W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 60W を供給できます。MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとする TI の TPS2388x FirmPSE システム ファームウェアは、開発期間の短縮と貴重なソフトウェア リソースの節約に役立つ、マルチポート (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PSEM0DAUEVM-018 MSPM0 MCU daughtercard for 24-port IEEE 802.3bt-ready PSE system

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
評価ボード

PSEMTHR24EVM-081 — 24 ポート PSE システム向け、PSE ドーター・カード

このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-3、30W、2 ペア 24 ポートのイーサネット スイッチを提示します。このスイッチは、IEEE 802.3bt Type-3 アプリケーションに対してポートごとに最大 30W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 60W を供給できます。MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとする TI の TPS2388x FirmPSE システム ファームウェアは、開発期間の短縮と貴重なソフトウェア リソースの節約に役立つ、マルチポート (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PSEMTHR24EVM-081 24 ポート PSE システム向け、PSE ドーター・カード

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
ドーター・カード

TPS23882EVM-084 — 24 ポート PSE システム向け TPS23882 タイプ 3、30W、2 ペア、PSE ドーター・カード

このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-3、30W、2 ペア 24 ポートのイーサネット スイッチを提示します。このスイッチは、IEEE 802.3bt Type-3 アプリケーションに対してポートごとに最大 30W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 60W を供給できます。MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとする TI の TPS2388x FirmPSE システム ファームウェアは、開発期間の短縮と貴重なソフトウェア リソースの節約に役立つ、マルチポート (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS23882EVM-084 24 ポート PSE システム向け TPS23882 タイプ 3、30W、2 ペア、PSE ドーター・カード

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
評価ボード

USB2ANY — USB2ANYインターフェイス・アダプタ

このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-3、30W、2 ペア 24 ポートのイーサネット スイッチを提示します。このスイッチは、IEEE 802.3bt Type-3 アプリケーションに対してポートごとに最大 30W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 60W を供給できます。MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとする TI の TPS2388x FirmPSE システム ファームウェアは、開発期間の短縮と貴重なソフトウェア リソースの節約に役立つ、マルチポート (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010089 2 象限対応、15V・8A のプログラマブルリニア DC 電源リファレンスデザイン TIDA-010241 Xilinx® と Intel® の高性能 FPGA プラットフォーム向け、フレキシブルな電源のリファレンス デザイン TIDA-01040 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01041 マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01042 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-020075 車載、高電圧バッテリ管理システム、2チャネル、パイロヒューズ ドライバ ボードのリファレンス デザイン TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050047 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン
ドーター・カード
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B ドーターカード
評価ボード
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 並列接続可能、I²C インターフェイスとリモート センス機能搭載、6A 降圧モジュールの評価基板 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 および DRV2911 評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

USB2ANY USB2ANYインターフェイス・アダプタ

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010089 2 象限対応、15V・8A のプログラマブルリニア DC 電源リファレンスデザイン TIDA-010241 Xilinx® と Intel® の高性能 FPGA プラットフォーム向け、フレキシブルな電源のリファレンス デザイン TIDA-01040 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01041 マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01042 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-020075 車載、高電圧バッテリ管理システム、2チャネル、パイロヒューズ ドライバ ボードのリファレンス デザイン TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050047 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン
ドーター・カード
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B ドーターカード
評価ボード
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 並列接続可能、I²C インターフェイスとリモート センス機能搭載、6A 降圧モジュールの評価基板 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 および DRV2911 評価基板

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド マルチポート・アプリケーション用 24 ポート(2 ペア)電源装置のリファレンス・デザイン 英語版 2019/10/28
* 設計ガイド マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (4 ペア) 電源装置の リファレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/01
アプリケーション概要 Choosing PoE PSE System Software Solutions PDF | HTML 2021/08/03
技術記事 Get more out of your power supply with port power management PDF | HTML 2019/11/11
アナログ デザイン ジャーナル Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches 2019/09/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。