TIDA-050026-23881
マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
TIDA-050026-23881
概要
このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-4 (PoE 2、4 ペア) 24 ポートのイーサネット スイッチを紹介します。このスイッチは、IEEE 802.3bt (PoE 2) アプリケーションに対してポートごとに最大 90W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 120W を供給することができます。このデザインは、MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとした当社の FirmPSE システム ソフトウェアを採用しています。その結果、システムとのリアルタイム通信やファームウェアのカスタマイズを実現でき、製品開発期間の短縮と、貴重なソフトウェア リソースの解放と他の用途での活用が可能になります。このデザインは、優先順位付きのパワー マネージメント、複数の電源、レガシー PD 検出機能、フィールド アップグレード機能、ホストとの UART/I2C 通信などをサポートしています。加えて、最大 48 ポートの PSE システムをサポートするために、エッジ コネクタ経由でこのデザインを 2 個カスケード接続することも可能です。
必須ハードウェアのリスト
- PSEMTHR24EVM-081:24 ポート IEEE802.3bt (PoE 2) 対応 PSE システム向けマザーボード
- TPS23881EVM-083:24 ポート PSE システム向け IEEE802.3bt (PoE 2) 対応 PSE ドーター カード
- PSEMCUDAUEVM-082:24 ポート IEEE802.3bt (PoE 2) 対応 PSE システム向け MSP430 ドーター カード
- PSEM0MCUDAUEVM-018:24 ポート IEEE802.3bt (PoE 2) 対応 PSE システム向け MSPM0 ドーター カード
- MSP-FET:FirmPSE アプリケーション コードと BSL コードを MSP430 にフラッシュ書き込みするためのフラッシュ ツール
- XDS110 デバッガ:FirmPSE アプリケーション コードと BSL コードを MSPM0 にフラッシュ書き込みするために使用
- USB2ANY:FirmPSE GUI と MSP430 の間で通信を行うためのインターフェイス アダプタ
ダウンロードするソフトウェアのリスト
- FirmPSE アプリケーション コード:PSE システム ファームウェアのアプリケーション コード
- FirmPSE BSL コード:PSE システム ファームウェアのブートストラップ ローダ コード
- FirmPSE GUI:TI の TPS2388x および MSP430 FirmPSE システム ソフトウェア エコシステム向け GUI
ステップごとの開発開始手順:
ステップ 1:ハードウェアを注文します
ステップ 2:ソフトウェアをダウンロードします
- FirmPSE アプリケーション コードのイメージ、FirmPSE BSL コードのイメージ、FirmPSE GUI を、こちらでダウンロードします。
ステップ 3:ハードウェアのセットアップと GUI チュートリアルに関するビデオをご覧ください
ステップ 4:ユーザー ガイドをダウンロードし、参照して確認します
特長
-
PoE (パワー オーバー イーサネット) アプリケーション向け、IEEE 802.3bt (PoE 2、4 ペア) 24 ポート イーサネット スイッチ。注:2 ペア アプリケーションについては、こちらをクリックしてください。
MSP430/MSPM0 上で動作する、製造に対応した既製のシステム ソフトウェア ソリューション (FirmPSE)。
FirmPSE の容易なカスタマイズとリアルタイム通信を実行するための GUI。
| 出力電圧オプション | TIDA-050026-23881.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 44 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 48 |
| Iout(最大)(V) | 2.5 |
| 出力電力(W) | 120 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | POE |
通信機器
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSPM0G1107 — 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
開発の開始
ハードウェア開発
MSP-FET — MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール
このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-4 (PoE 2、4 ペア) 24 ポートのイーサネット スイッチを紹介します。このスイッチは、IEEE 802.3bt (PoE 2) アプリケーションに対してポートごとに最大 90W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 120W を供給することができます。このデザインは、MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとした当社の FirmPSE システム (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
デバッグ・プローブ
MSP-FET — MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
デバッグ・プローブ
PSEM0DAUEVM-018 — MSPM0 MCU daughtercard for 24-port IEEE 802.3bt-ready PSE system
このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-4 (PoE 2、4 ペア) 24 ポートのイーサネット スイッチを紹介します。このスイッチは、IEEE 802.3bt (PoE 2) アプリケーションに対してポートごとに最大 90W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 120W を供給することができます。このデザインは、MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとした当社の FirmPSE システム (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PSEM0DAUEVM-018 — MSPM0 MCU daughtercard for 24-port IEEE 802.3bt-ready PSE system
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PSEMTHR24EVM-081 — 24 ポート PSE システム向け、PSE ドーター・カード
このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-4 (PoE 2、4 ペア) 24 ポートのイーサネット スイッチを紹介します。このスイッチは、IEEE 802.3bt (PoE 2) アプリケーションに対してポートごとに最大 90W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 120W を供給することができます。このデザインは、MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとした当社の FirmPSE システム (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PSEMTHR24EVM-081 — 24 ポート PSE システム向け、PSE ドーター・カード
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TPS23881EVM-083 — 24 ポート PSE システム向け IEEE802.3bt 対応 PSE ドーター・カード
このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-4 (PoE 2、4 ペア) 24 ポートのイーサネット スイッチを紹介します。このスイッチは、IEEE 802.3bt (PoE 2) アプリケーションに対してポートごとに最大 90W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 120W を供給することができます。このデザインは、MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとした当社の FirmPSE システム (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TPS23881EVM-083 — 24 ポート PSE システム向け IEEE802.3bt 対応 PSE ドーター・カード
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
USB2ANY — USB2ANYインターフェイス・アダプタ
このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-4 (PoE 2、4 ペア) 24 ポートのイーサネット スイッチを紹介します。このスイッチは、IEEE 802.3bt (PoE 2) アプリケーションに対してポートごとに最大 90W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 120W を供給することができます。このデザインは、MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとした当社の FirmPSE システム (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ドーター・カード
評価ボード
USB2ANY — USB2ANYインターフェイス・アダプタ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ドーター・カード
評価ボード
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 24-Port (4 Pair) Power Sourcing Equipment Reference Design for Multiport Applications (Rev. C) | PDF | HTML | 2026/03/31 | ||
| アプリケーション概要 | How to Load TPS2388x SRAM and Parity Code Over I2C (Rev. E) | PDF | HTML | 2023/04/20 | |||
| アプリケーション概要 | Choosing PoE PSE System Software Solutions | PDF | HTML | 2021/08/03 | |||
| 技術記事 | Get more out of your power supply with port power management | PDF | HTML | 2019/11/11 | |||
| アナログ デザイン ジャーナル | Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches | 2019/09/30 |