ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS53315

アクティブ

軽負荷効率重視の最適化済み、3V ~ 15V、12A 同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS548A28 アクティブ リモート センス機能と 3V LDO 搭載、2.7V ~ 16V、15A 同期整流降圧コンバータ Upgraded part with higher switching frequency and adjustable soft start in a smaller lead-free package.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00032 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00032 Duty cycle (max) (%) 90
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 変換入力電圧範囲:3V~15V
  • VDD 入力電圧範囲:4.5V~25V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 5V LDO 出力
  • パワー MOSFET を内蔵 (連続出力電流 12A)
  • シャットダウン時電流:10µA 未満
  • 自動スキップ Eco-mode により軽負荷時の効率を向上
  • 高速過渡応答の D-CAP IC
  • 外付け抵抗によりスイッチング周波数を 250kHz~1MHz の範囲で選択可能
  • 1% 精度、0.6V の基準電圧を内蔵
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能な内部電圧サーボ・ソフト・スタート
  • プリチャージ・スタートアップ機能
  • ブースト スイッチ内蔵
  • 外付け抵抗で過電流制限を調整可能
  • 過電圧、低電圧、UVLO、過熱保護
  • すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
  • オープン ドレインのパワー グッド表示
  • サーマル パッド付き 40 ピン VQFN パッケージ
  • 変換入力電圧範囲:3V~15V
  • VDD 入力電圧範囲:4.5V~25V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 5V LDO 出力
  • パワー MOSFET を内蔵 (連続出力電流 12A)
  • シャットダウン時電流:10µA 未満
  • 自動スキップ Eco-mode により軽負荷時の効率を向上
  • 高速過渡応答の D-CAP IC
  • 外付け抵抗によりスイッチング周波数を 250kHz~1MHz の範囲で選択可能
  • 1% 精度、0.6V の基準電圧を内蔵
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能な内部電圧サーボ・ソフト・スタート
  • プリチャージ・スタートアップ機能
  • ブースト スイッチ内蔵
  • 外付け抵抗で過電流制限を調整可能
  • 過電圧、低電圧、UVLO、過熱保護
  • すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
  • オープン ドレインのパワー グッド表示
  • サーマル パッド付き 40 ピン VQFN パッケージ

TPS53315 は、MOSFET を内蔵した D-CAP IC、12A 同期スイッチャです。使いやすさに重点を置き、外部部品数の少ない小型パッケージの電源システム用に設計されています。

このデバイスの特長は、単一レール入力のサポート、19mΩ と 7mΩ の内蔵 MOSFET、1% 精度の 0.6V 基準電圧、および内蔵ブースト スイッチです。競合上の顕著な特長として、96% 以上の最大効率、3V~15V の幅広い入力電圧範囲、非常に少ない外部部品数、D-CAP IC による超高速過渡応答、選択可能な自動スキップおよび PWM 動作、内部ソフト スタート制御、調整可能な周波数、補償が不要、などが挙げられます。

変換入力電圧範囲は 3V~15V、電源電圧範囲は 4.5V~25V、出力電圧範囲は 0.6V~5.5V です。

TPS53315 は 5mm × 7mm の 40 ピン VQFN パッケージで供給され、–40℃~85℃で動作が規定されています。

TPS53315 は、MOSFET を内蔵した D-CAP IC、12A 同期スイッチャです。使いやすさに重点を置き、外部部品数の少ない小型パッケージの電源システム用に設計されています。

このデバイスの特長は、単一レール入力のサポート、19mΩ と 7mΩ の内蔵 MOSFET、1% 精度の 0.6V 基準電圧、および内蔵ブースト スイッチです。競合上の顕著な特長として、96% 以上の最大効率、3V~15V の幅広い入力電圧範囲、非常に少ない外部部品数、D-CAP IC による超高速過渡応答、選択可能な自動スキップおよび PWM 動作、内部ソフト スタート制御、調整可能な周波数、補償が不要、などが挙げられます。

変換入力電圧範囲は 3V~15V、電源電圧範囲は 4.5V~25V、出力電圧範囲は 0.6V~5.5V です。

TPS53315 は 5mm × 7mm の 40 ピン VQFN パッケージで供給され、–40℃~85℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS53315 12A 降圧型レギュレータ、スイッチャ内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 11月 21日
技術記事 Good pin practices with buck converters PDF | HTML 2017年 5月 31日
アプリケーション・ノート Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日
アプリケーション・ノート オール・セラミック出力コンデンサ・アプリケーションでのD-CAPモード 英語版 2011年 10月 5日
アプリケーション・ノート Intel EP80579 Tolopai System-on-Chip Reference Design 2010年 7月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS53315 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMAI4B.ZIP (132 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS53315 TINA-TI Transient Model

SLVMAM7.ZIP (62 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS53315 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMAM6.TSC (156 KB) - TINA-TI Reference Design
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian