ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54202H

アクティブ

4.5V ~ 28V 入力、2A 出力、同期整流降圧電圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 26 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Prebias startup, Soft-start fixed, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 26 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Prebias startup, Soft-start fixed, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 4.5V~28V の広い入力電圧範囲
  • 148mΩ と 78mΩ の MOSFET を内蔵し、2A の連続出力電流に対応
  • 低いシャットダウン時電流 (2µA) と静止電流 (45µA)
  • 5ms のソフト・スタート内蔵
  • 500kHz の固定スイッチング周波数
  • 高度な Eco-mode™ パルス・スキップ
  • ピーク電流モード制御
  • ループ補償内蔵
  • ヒカップ・モード保護機能付き、2 個の MOSFET の過電流保護
  • 過電圧保護
  • サーマル・シャットダウン
  • SOT-23 (6) パッケージ
  • 4.5V~28V の広い入力電圧範囲
  • 148mΩ と 78mΩ の MOSFET を内蔵し、2A の連続出力電流に対応
  • 低いシャットダウン時電流 (2µA) と静止電流 (45µA)
  • 5ms のソフト・スタート内蔵
  • 500kHz の固定スイッチング周波数
  • 高度な Eco-mode™ パルス・スキップ
  • ピーク電流モード制御
  • ループ補償内蔵
  • ヒカップ・モード保護機能付き、2 個の MOSFET の過電流保護
  • 過電圧保護
  • サーマル・シャットダウン
  • SOT-23 (6) パッケージ

TPS54202H は入力電圧範囲が 4.5V~28V で、2A の同期整流降圧型コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング FET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフトスタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。

TPS54202H には MOSFET が内蔵され、SOT-23 パッケージを採用しているため、高い電力密度を実現し、PCB 上でわずかな面積しか占有しません。

高度な Eco-mode の実装により、軽負荷時の効率が最大化され、電力損失が低減されています。

両方のハイサイド MOSFET でサイクル単位の電流制限を行い、過負荷の状況でコンバータを保護します。また、ローサイド MOSFET の電流制限を自由に設定でき、電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。プリセット時間を上回る長さで過電流状態が続いた場合、ヒカップ・モード保護機能をトリガします。

TPS54202H は入力電圧範囲が 4.5V~28V で、2A の同期整流降圧型コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング FET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフトスタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。

TPS54202H には MOSFET が内蔵され、SOT-23 パッケージを採用しているため、高い電力密度を実現し、PCB 上でわずかな面積しか占有しません。

高度な Eco-mode の実装により、軽負荷時の効率が最大化され、電力損失が低減されています。

両方のハイサイド MOSFET でサイクル単位の電流制限を行い、過負荷の状況でコンバータを保護します。また、ローサイド MOSFET の電流制限を自由に設定でき、電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。プリセット時間を上回る長さで過電流状態が続いた場合、ヒカップ・モード保護機能をトリガします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54202 アクティブ 4.5V ~ 28V入力、2A 出力、EMI に配慮した同期整流降圧コンバータ Pin for Pin Equivalent part with frequency spread spectrum to reduce EMI.
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM84203 アクティブ 1.5A、28V 入力、3.3V 出力 TO-220 電源モジュール Simplify your design with an integrated-inductor power module.
TPSM84205 アクティブ 1.5A、28V 入力、5V 出力 TO-220 電源モジュール Simplify your design with an integrated-inductor power module.
TPSM84212 アクティブ 1.5A、28V 入力、12V 出力 TO-220 電源モジュール Simplify your design with an integrated-inductor power module.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54202H 4.5V~28V 入力、2A 出力、 SWIFT™ 同期整流降圧型電圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 5月 27日
アプリケーション・ノート Simple Solution for EMI Filter Stability Issue in DC/DC Converters (Rev. A) 2019年 4月 25日
アプリケーション概要 Field Oriented Control Made Easy for Brushless DC Motors Using Smart Gate Drive (Rev. B) 2018年 8月 22日
アプリケーション・ノート Using the TPS54x02 to Create an Inverting Power Supply 2018年 6月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54202HEVM-716 — TPS54202H 2A 出力、同期整流降圧コンバータ、評価基板

TPS54202HEVM-716 は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54202H の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、4.2V ~ 28V の入力電圧を 5V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 2A の出力電流を供給します。TPS54202H は複数の MOSFET と内部補償を内蔵し、電流モード制御機能を実装する方法で外部部品点数を低減し、設計全体の小型化に貢献します。148mΩ と 78mΩ の各 MOSFET の内蔵、低静止電源電流、軽負荷時のパルス スキッピング機能 (別名エコ モード) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54202H Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBJ7A.ZIP (94 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010075 — 1.0A の電流と、±1.5% の電圧精度を持つ、コスト最適化されたバッテリ チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、多様なロボット型掃除機向けのオンボード バッテリ チャージャを紹介します。このチャージャは、1.0A の充電電流能力を 4.8cm2 のレイアウト面積で実現し、±1.5% の充電電圧精度と ±3% の充電電流精度を達成しています。このデザインは、安定的で滑らかな CC/CV 充電プロファイルを達成しており、4S2P リチウムイオン バッテリ パックを使用した評価が完了しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010034 — IP ネットワーク カメラ向け、IEEE802.3at Type-1 PoE と 12V アダプタからの入力に対応したポイント オブ ロードのリファレンス デザイン

PoE (Power over Ethernet) を使用すると、データと同じイーサネット ケーブルで電力を供給でき、クロストーク、干渉、データ ストリームの破損の危険はありません。このリファレンス デザインでは、TI の DaVinci™ デジタル メディア プロセッサまたは種々のアプリケーション プロセッサをベースとした PoE または 12V アダプタを使用して電力を供給する IP ネットワーク カメラ用のエンド ツー エンドのパワー ツリーを紹介します。このパワー ツリーから、IP ネットワーク カメラの各種ペリフェラルに必要な以下のようなレールも得られます:イメージ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian