ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS5430

アクティブ

5.5V ~ 36V 入力、3A、500kHz 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR33630 アクティブ SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧コンバータ、超低 EMI Smaller footprint, higher efficiency, lower IQ and lower EMI.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 5.5 Vout (max) (V) 31 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Overcurrent protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.003 Duty cycle (max) (%) 87
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 5.5 Vout (max) (V) 31 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Overcurrent protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.003 Duty cycle (max) (%) 87
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 広い入力電圧範囲:
    • TPS5430:5.5V~36V
    • TPS5431:5.5V~23V
  • 最大 3A の連続 (4A のピーク) 出力電流
  • 100mΩ の MOSFET スイッチを内蔵し、最大 95% の高効率を実現
  • 広い出力電圧範囲:1.5% の初期精度で最低 1.22V まで調整可能
  • 内部補償により外付け部品の数を最小化
  • 500kHz の固定スイッチング周波数により、フィルタを小型化
  • 入力電圧フィードフォワードにより、ライン・レギュレーションと過渡応答を向上
  • 過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンによりシステムを保護
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • 熱特性が強化された小型 8 ピン SO PowerPAD™ 集積回路パッケージで供給
  • WEBENCH Power Designer により、TPS5430 を使用するカスタム設計を作成
  • 広い入力電圧範囲:
    • TPS5430:5.5V~36V
    • TPS5431:5.5V~23V
  • 最大 3A の連続 (4A のピーク) 出力電流
  • 100mΩ の MOSFET スイッチを内蔵し、最大 95% の高効率を実現
  • 広い出力電圧範囲:1.5% の初期精度で最低 1.22V まで調整可能
  • 内部補償により外付け部品の数を最小化
  • 500kHz の固定スイッチング周波数により、フィルタを小型化
  • 入力電圧フィードフォワードにより、ライン・レギュレーションと過渡応答を向上
  • 過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンによりシステムを保護
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • 熱特性が強化された小型 8 ピン SO PowerPAD™ 集積回路パッケージで供給
  • WEBENCH Power Designer により、TPS5430 を使用するカスタム設計を作成

TPS543x は、低抵抗のハイサイド N チャネル MOSFET を内蔵した大出力電流の PWM コンバータです。記載されている特長以外に、過渡条件で電圧レギュレーションの精度を維持できる高性能な電圧誤差増幅器、入力電圧が 5.5V に達するまで起動を抑える低電圧誤動作防止回路、突入電流を制限するように内部的に設定されるスロースタート回路、過渡応答を改善するための電圧フィード・フォワード回路などの特長があります。ENA ピンを使用すると、シャットダウン時の供給電流を 15µA (標準値) に低減できます。また、アクティブ HIGH イネーブル、過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンの機能も備えています。設計の複雑性を低減し、外付け部品数を減らすために、TPS543x の帰還ループは内部的に補償されます。TPS5431 は、最大 23V の電源レールで動作するように設計されています。TPS5430 は、24V バスを含む各種電源をレギュレートします。

TPS543x デバイスは、熱特性が強化された使いやすい 8 ピン SOIC PowerPAD 集積回路パッケージで供給されます。TI は評価基板とデザイナー ソフトウェア・ツールを提供し、短い開発サイクルで、高性能な電源設計を迅速に行えるよう支援しています。

TPS543x は、低抵抗のハイサイド N チャネル MOSFET を内蔵した大出力電流の PWM コンバータです。記載されている特長以外に、過渡条件で電圧レギュレーションの精度を維持できる高性能な電圧誤差増幅器、入力電圧が 5.5V に達するまで起動を抑える低電圧誤動作防止回路、突入電流を制限するように内部的に設定されるスロースタート回路、過渡応答を改善するための電圧フィード・フォワード回路などの特長があります。ENA ピンを使用すると、シャットダウン時の供給電流を 15µA (標準値) に低減できます。また、アクティブ HIGH イネーブル、過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンの機能も備えています。設計の複雑性を低減し、外付け部品数を減らすために、TPS543x の帰還ループは内部的に補償されます。TPS5431 は、最大 23V の電源レールで動作するように設計されています。TPS5430 は、24V バスを含む各種電源をレギュレートします。

TPS543x デバイスは、熱特性が強化された使いやすい 8 ピン SOIC PowerPAD 集積回路パッケージで供給されます。TI は評価基板とデザイナー ソフトウェア・ツールを提供し、短い開発サイクルで、高性能な電源設計を迅速に行えるよう支援しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR51430 アクティブ 40μA 静止電流 (IQ) の SIMPLE SWITCHER® 4.5V ~ 36V、3A 同期整流降圧コンバータ Lower Vin voltage, synchronous solution, SOT23-6 package for personal electronics and industrial applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS543x 3A、広入力範囲、降圧コンバータ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2024年 7月 24日
技術記事 如何設計高電壓 DCM 反向電荷泵轉換器 PDF | HTML 2025年 8月 28日
技術記事 高電圧 DCM 反転チャージ ポンプ コンバータの設計方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 8月 28日
技術記事 고전압 DCM 반전 충전 펌프 컨버터를 설계하는 방법 PDF | HTML 2025年 8月 28日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Laying out an inverting buck-boost converter for success PDF | HTML 2016年 9月 28日
アプリケーション・ノート Simplifying Stability Checks (Rev. B) 2013年 11月 5日
ユーザー・ガイド Voltage-Controlled Amplifier Evaluation Kit 2008年 8月 25日
製品概要 TPS5430 製品概要 2008年 7月 23日
アプリケーション・ノート TPS5410/20/30/31/50でのアルミニウム/セラミック出力コンデンサの使用 (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) 2008年 2月 26日
その他の技術資料 TPS5430DDA Test Report 2008年 2月 19日
アプリケーション・ノート TPS5430を使用した反転型昇降圧コンバータ (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 13日
Analog Design Journal Using a buck converter in an inverting buck-boost topology 2007年 10月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS5430EVM-173 — 9~36 Vin、3A 降圧型コンバータ・モジュール

The TPS5430EVM-173 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS5430 SWIFT DC/DC converter and is designed with external components to operate over a wide input voltage range. The input voltage range of this module is 9.0 V to 36 V and the output voltage is pre-set to (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS5430EVM-342 — TPS5430EVM-342 2.25A インバーティング・バック・ブースト・レギュレータ評価モジュール

The TPS5430EVM-342 evaluation module features the TPS5430 converter IC in a 2.25 A, inverting buck-boost design. The TPS5430 dc/dc converter is designed to provide up to a 3.0 A output from an input voltage source of 5.5 V to 36 V. Table 1 of the User Guide provides the rated input voltage and (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS5431EVM-173 — 9~21Vin、3A 降圧コンバータ

The TPS5431EVM-173 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS5431 SWIFT DC/DC converter and is designed with very few external components. The input voltage range of this module is 9.0 V to 21 V and the output voltage is pre-set to 5 V. The output voltage can be easily (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS5430 PSpice Transient Model

SLVMAC8.ZIP (359 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS5430 TINA-TI Transient Inverting Reference Design

SLVM096.TSC (2089 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS5430 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM095.TSM (12 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS5430 TINA-TI Transient Start-up 5V Buck Reference Design (Rev. A)

SLVM006A.TSC (696 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS5430 TINA-TI Transient Start-up LED Driver Reference Design (Rev. A)

SLVM008A.TSC (8869 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS5430 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCU8.ZIP (5 KB) - PSpice Model
部品表 (BOM)

TPS5430DDA Bill of Materials

SLUR019.PDF (25 KB)
回路図

TPS5430DDA Schematic

SLUR020.PDF (32 KB)
リファレンス・デザイン

TIDEP0040 — ソフトウェア無線 (SDR):OMAPL–138 をベースとするハードウェア/ソフトウェアのリファレンス デザイン

ソフトウェア無線 (SDR) は、無線インフラ市場で一般的なアプリケーションです。  このハードウェア リファレンス デザインは、TI の DSP によるリアルタイム信号処理機能とユニバーサル パラレル ポート (uPP)、さらに TI の ADC および DAC を活用しており、SDR アルゴリズム開発者にとって、アルゴリズムやソリューションの迅速な開発とデモンストレーションを可能にするプラットフォームを提供します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0038 — ビジョン分析 OMPA-138 をベースとした、ハードウェア/ソフトウェア・リファレンス・プラットフォームのリファレンス・デザイン

Vision analytics is a critical function for many industrial automated applications including machine vision, inspection automation, surveillance and image processing.  This hardware/software design kit is optimized for vision analytic based applications and provides the all of hardware design (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00075 — 広帯域幅で高電圧の各種波形ジェネレータ向けフロント エンド

このリファレンス デザインは、アクティブ インターフェイスと DAC5682Z の電流シンク出力を組み合わせて使用する方法を示します。代表的なアプリケーションとして、多様な波形ジェネレータ向けのフロント エンドがあります。この評価基板 (EVM) は、D/A 変換用の DAC5682Z と、広帯域オペアンプを使用したアクティブ インターフェイスの実装を提示する OPA695 と、電圧スイングの大きいオペアンプを提示するための THS3091 や THS3095 を搭載しています。また、クロック生成用の CDCM7005、VCXO (電圧制御水晶発振器) とリファレンス、電圧安定化向けのリニア (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian