TIDEP0038

OMAPL-138 をベースとするビジョン分析用ハードウェア / ソフトウェアのリファレンス デザイン

TIDEP0038

設計ファイル

概要

ビジョン分析は、マシン ビジョン、検査の自動化、監視、画像処理など、多くの産業用自動化アプリケーションにとって重要な機能です。  このハードウェア / ソフトウェア設計キットは、ビジョン分析をベースとするアプリケーション向けに最適化済みであり、すべてのハードウェア設計要素と C、C++ ベースの基礎ソフトウェアを搭載しているため、リファレンス デザインを迅速に開発することができます。また、開発者は差別化されたアプリケーション アルゴリズムや機能を追加するフレキシビリティも確保できます。

特長
  • CriticalLink, LLC 製のビジョン開発キット (VDK) を提供。ハードウェアとソフトウェアで構成された包括的なフレームワークであり、ビジョン アプリケーションの開発を迅速化するのに役立ちます
  • Xilinx Spartan 6 FPGA と TI OMAP-L138 デュアル コア プロセッサの両方を搭載
  • Critical Link の実製品開発に対応した MityDSP-L138F システム オン モジュール (SOM) がベース
  • ベースの産業用 I/O カードとカメラ拡張カードに対応するソース設計ファイルを提供
  • OMAP–L138 ベースの SOM への簡単なインターフェイスを提供
  • 色空間変換、エッジ検出、畳み込み、カスタム処理ブロックなどのビジョン アルゴリズム ソフトウェアと、ソース コード内にある TI の画像処理ライブラリ ソフトウェア
  • ARM ベースの GUI ソフトウェアを提供
  • モノクロまたはカラー形式の複数のビジョン センサ カメラをサポート
  • ENET、USB、SATA、LCDなど、幅広い標準ペリフェラルに対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA69.PDF (657 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFU3.PDF (261 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFU4.PDF (618 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFU1.ZIP (254 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFU5.ZIP (4860 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRFU6.ZIP (16814 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRFT9.PDF (90 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFU0.PDF (242 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リセット、およびウォッチドッグ IC

TLV803アクティブ ロー、オープン ドレイン リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)

データシート: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TFP410165MHz、TMDS DVI トランスミッタ / シリアライザと Panelbus™ IC

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

OMAP-L138低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 最大 456MHz

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

TRS232E±9V 出力 / ±15kV ESD 保護機能搭載、5V デュアル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54305.5V ~ 36V 入力、3A、500kHz 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
オーディオ オペアンプ

OPA2134低歪み、低ノイズ、高精度、SoundPlus™ オーディオ オペアンプ

データシート: PDF | HTML
オーディオ DAC

DSD1791113dB SNR のステレオ オーディオ DAC(ハードウェア制御)

データシート: PDF
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2041Bアクティブ ロー、0.5A 負荷、±25% 精度の ILIMIT、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Vision Analytics OMAPL-138-Based HW and SW Reference Platform Design Guide 2015/06/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。