TIDEP0040

ソフトウェア無線 (SDR):OMAPL–138 をベースとするハードウェア/ソフトウェアのリファレンス デザイン

TIDEP0040

設計ファイル

概要

ソフトウェア無線 (SDR) は、無線インフラ市場で一般的なアプリケーションです。  このハードウェア リファレンス デザインは、TI の DSP によるリアルタイム信号処理機能とユニバーサル パラレル ポート (uPP)、さらに TI の ADC および DAC を活用しており、SDR アルゴリズム開発者にとって、アルゴリズムやソリューションの迅速な開発とデモンストレーションを可能にするプラットフォームを提供します。

特長
  • ソフトウェア定義無線 (SDR) プラットフォームは、Critical Link, LLC の MityDSP–L138F システム オン モジュール (SOM) をベースとしており、SDR アプリケーションの開発を加速するためのハードウェアおよびソフトウェアのフレームワークを提供します。
  • Critical Link の量産対応 MityDSP–L138F システム オン モジュール (SOM) には、Xilinx Spartan–6 FPGA と TI OMAP–L138 デュアル コア プロセッサの両方が含まれています。
  • 基本的な産業用入出力カード、ADC ボード、および DAC ボード用のソース設計ファイルを提供します
  • OMAP–L138 ベースの SOM への簡単なインターフェイスを提供します。
  • ARM ベースの GUI ソフトウェアを提供します。
  • サンプル uPP ソフトウェアを提供します。
  • ENET、USB、SATA、LCD などの標準ペリフェラルに対応しています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA84.PDF (152 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFU9.PDF (618 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFU8.PDF (212 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFV0.ZIP (16814 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRFU7.PDF (242 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リセット、およびウォッチドッグ IC

TLV803アクティブ ロー、オープン ドレイン リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)

データシート: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TFP410165MHz、TMDS DVI トランスミッタ / シリアライザと Panelbus™ IC

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

OMAP-L138低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 最大 456MHz

データシート: PDF | HTML
絶縁型 CAN トランシーバ

ISO1050絶縁型 5V CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

TRS232E±9V 出力 / ±15kV ESD 保護機能搭載、5V デュアル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54305.5V ~ 36V 入力、3A、500kHz 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
オーディオ オペアンプ

OPA2134低歪み、低ノイズ、高精度、SoundPlus™ オーディオ オペアンプ

データシート: PDF | HTML
オーディオ DAC

DSD1791113dB SNR のステレオ オーディオ DAC(ハードウェア制御)

データシート: PDF
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2041Bアクティブ ロー、0.5A 負荷、±25% 精度の ILIMIT、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

ADS5562EVM — ADS5562 16 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板

ソフトウェア無線 (SDR) は、無線インフラ市場で一般的なアプリケーションです。  このハードウェア リファレンス デザインは、TI の DSP によるリアルタイム信号処理機能とユニバーサル パラレル ポート (uPP)、さらに TI の ADC および DAC を活用しており、SDR アルゴリズム開発者にとって、アルゴリズムやソリューションの迅速な開発とデモンストレーションを可能にするプラットフォームを提供します。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0040 ソフトウェア無線 (SDR):OMAPL–138 をベースとするハードウェア/ソフトウェアのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS5562EVM ADS5562 16 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0040 ソフトウェア無線 (SDR):OMAPL–138 をベースとするハードウェア/ソフトウェアのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Software Defined Radio (SDR) OMAPL-138-Based Reference Platform Design Guide 2015/06/26
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015/11/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。