ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS54302

アクティブ

4.5V~28V入力、3A出力、EMI適合同期整流降圧型コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS543021 アクティブ 4.5V ~ 30V 入力、3A、400kHz 同期降圧コンバータ Newer Alternate
TPS62933 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V、3A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ 30 VIN with higher frequency and lower IQ.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 26 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Prebias startup, Soft-start fixed, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 26 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Prebias startup, Soft-start fixed, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 4.5V~28V の広い入力電圧範囲
  • 85mΩ と 40mΩ の MOSFET を内蔵し、3A の連続出力電流に対応
  • 低いシャットダウン時電流 (2µA) と静止電流 (45µA)
  • 5ms のソフト・スタート内蔵
  • 400kHz の固定スイッチング周波数
  • 周波数スペクトラム拡散により EMI を低減
  • 高度な Eco-mode™ パルス・スキップ
  • ピーク電流モード制御
  • ループ補償内蔵
  • ヒカップ・モード保護機能付き、2 個の MOSFET の過電流保護
  • 過電圧保護
  • サーマル・シャットダウン
  • SOT-23 (6) パッケージ
  • 4.5V~28V の広い入力電圧範囲
  • 85mΩ と 40mΩ の MOSFET を内蔵し、3A の連続出力電流に対応
  • 低いシャットダウン時電流 (2µA) と静止電流 (45µA)
  • 5ms のソフト・スタート内蔵
  • 400kHz の固定スイッチング周波数
  • 周波数スペクトラム拡散により EMI を低減
  • 高度な Eco-mode™ パルス・スキップ
  • ピーク電流モード制御
  • ループ補償内蔵
  • ヒカップ・モード保護機能付き、2 個の MOSFET の過電流保護
  • 過電圧保護
  • サーマル・シャットダウン
  • SOT-23 (6) パッケージ

TPS54302 は入力電圧範囲が 4.5V~28V で、3A の同期整流降圧型コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング FET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフトスタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。

TPS54302 には MOSFET が内蔵され、SOT-23 パッケージを採用しているため、高い電力密度を実現し、PCB 上でわずかな面積しか占有しません。

高度な Eco-mode の実装により、軽負荷時の効率が最大化され、電力損失が低減されています。

TPS54302 デバイスでは、EMI 低減の目的で周波数スペクトラム拡散動作を採用しています。

両方のハイサイド MOSFET でサイクル単位の電流制限を行い、過負荷の状況でコンバータを保護します。また、ローサイド MOSFET の電流制限を自由に設定でき、電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。プリセット時間を上回る長さで過電流状態が続いた場合、ヒカップ・モード保護機能をトリガします。

TPS54302 は入力電圧範囲が 4.5V~28V で、3A の同期整流降圧型コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング FET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフトスタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。

TPS54302 には MOSFET が内蔵され、SOT-23 パッケージを採用しているため、高い電力密度を実現し、PCB 上でわずかな面積しか占有しません。

高度な Eco-mode の実装により、軽負荷時の効率が最大化され、電力損失が低減されています。

TPS54302 デバイスでは、EMI 低減の目的で周波数スペクトラム拡散動作を採用しています。

両方のハイサイド MOSFET でサイクル単位の電流制限を行い、過負荷の状況でコンバータを保護します。また、ローサイド MOSFET の電流制限を自由に設定でき、電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。プリセット時間を上回る長さで過電流状態が続いた場合、ヒカップ・モード保護機能をトリガします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54202 アクティブ 4.5V ~ 28V入力、2A 出力、EMI に配慮した同期整流降圧コンバータ Lower current (2A) version
TPS54308 アクティブ 4.5V ~ 28V 入力、3A、350kHz、FCCM (強制連続導通モード)、同期整流降圧コンバータ Equivalent part with FCCM mode.
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM84209 アクティブ 4.5V ~ 28V 入力、1.2V ~ 6V 出力、2.5A パワー モジュール Simplify your design with an integrated-inductor power module.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54302 4.5V~28V 入力、3A 出力、EMI 適合同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 7月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54302 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 11日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート Using the TPS54x02 to Create an Inverting Power Supply 2018年 6月 15日
アプリケーション・ノート SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
技術記事 Upgrade your TO-220 linear regulator with a pin-compatible buck power module PDF | HTML 2017年 9月 22日
技術記事 Use an ULQ buck regulator for energy-efficient power products PDF | HTML 2017年 9月 12日
アプリケーション・ノート How to Design a Thermally-Efficient Integrated BLDC Motor Drive PCB (Rev. A) 2017年 2月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54302EVM-716 — TPS54302 同期整流降圧コンバータ評価基板

TPS54302EVM-716 は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54302 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、8V ~ 28V の入力電圧を 5V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。TPS54302 は 40μA の超低静止電源電流 (IQ) を達成するほか、複数の MOSFET と内部補償を内蔵して、電流モード制御機能を実装する方法で外部部品点数を低減し、設計全体の小型化に貢献します。85mΩ と 40mΩ の各 MOSFET の内蔵、低静止電源電流、軽負荷時のパルス スキッピング機能 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54302 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBL9A.ZIP (103 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ