ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS548C26

アクティブ

4V ~ 16V、35A 同期整流 D-CAP+™ 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 35 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Features UVLO Fixed Control mode D-CAP+ Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0079 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 35 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Features UVLO Fixed Control mode D-CAP+ Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0079 Duty cycle (max) (%) 80
WQFN-FCRLF (RXX) 37 30 mm² 6 x 5
  • 4.0mΩ および 1.0mΩ の MOSFET を内蔵し、35A の連続電流動作に対応
  • 外部 5V バイアスをサポートすることで効率が向上し、最小 2.7V の入力電圧で動作
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
    • 0℃~85℃の T J で ±0.5% の V OUT 許容誤差
    • -40℃~125℃の T J で ±1% の V OUT 許容誤差
  • 高速過渡応答の D-CAP+™ 制御トポロジですべてのセラミック出力コンデンサをサポート
  • SS ピンで内部ループ補償を選択可能
  • サイクル単位のバレー電流制限を選択可能
  • DCM または FCCM 動作で、動作周波数を 0.6MHz~1.2MHz の範囲で選択可能
  • プリバイアスされた出力への安全なスタートアップ
  • ソフトスタート時間を 1ms~ 8ms の範囲でプログラム可能
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力 (PG)
  • 過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能でヒカップまたはラッチオフ応答を選択可能
  • 5mm × 6mm、37 ピン WQFN-FCRLF パッケージ
  • TPS544C26 SVID/I 2C コンバータを同じパッケージで供給
  • 4.0mΩ および 1.0mΩ の MOSFET を内蔵し、35A の連続電流動作に対応
  • 外部 5V バイアスをサポートすることで効率が向上し、最小 2.7V の入力電圧で動作
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
    • 0℃~85℃の T J で ±0.5% の V OUT 許容誤差
    • -40℃~125℃の T J で ±1% の V OUT 許容誤差
  • 高速過渡応答の D-CAP+™ 制御トポロジですべてのセラミック出力コンデンサをサポート
  • SS ピンで内部ループ補償を選択可能
  • サイクル単位のバレー電流制限を選択可能
  • DCM または FCCM 動作で、動作周波数を 0.6MHz~1.2MHz の範囲で選択可能
  • プリバイアスされた出力への安全なスタートアップ
  • ソフトスタート時間を 1ms~ 8ms の範囲でプログラム可能
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力 (PG)
  • 過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能でヒカップまたはラッチオフ応答を選択可能
  • 5mm × 6mm、37 ピン WQFN-FCRLF パッケージ
  • TPS544C26 SVID/I 2C コンバータを同じパッケージで供給

TPS548C26 デバイスは高集積降圧コンバータで、D-CAP+ 制御トポロジによって高速過渡応答を実現しています。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。本デバイスは、スペースに制約のあるデータ・センター・アプリケーションに適しています。

TPS548C26 デバイスは、差動リモート・センス、高性能の内蔵 MOSFET、動作時接合部温度の全範囲にわたって高精度 (±1%) の 0.8V 基準電圧を備えています。本デバイスは、高速な負荷過渡応答、精密な負荷レギュレーションと入力電圧レギュレーション、スキップ・モードまたは FCCM 動作、プログラム可能なソフトスタートを特長としています。過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能でヒカップまたはラッチオフ応答を選択可能

TPS548C26 は鉛フリー・デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。

TPS548C26 デバイスは高集積降圧コンバータで、D-CAP+ 制御トポロジによって高速過渡応答を実現しています。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。本デバイスは、スペースに制約のあるデータ・センター・アプリケーションに適しています。

TPS548C26 デバイスは、差動リモート・センス、高性能の内蔵 MOSFET、動作時接合部温度の全範囲にわたって高精度 (±1%) の 0.8V 基準電圧を備えています。本デバイスは、高速な負荷過渡応答、精密な負荷レギュレーションと入力電圧レギュレーション、スキップ・モードまたは FCCM 動作、プログラム可能なソフトスタートを特長としています。過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能でヒカップまたはラッチオフ応答を選択可能

TPS548C26 は鉛フリー・デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS548D26 アクティブ 4V ~ 16V、40A 同期整流 D-CAP+™ 降圧コンバータ Higher current (40A)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS548C26 4V~16V 入力、35A 同期整流式降圧コンバータ、差動リモート検出 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 11月 12日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Designs in Data Center Applications for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalable Processors (Rev. C) PDF | HTML 2024年 10月 9日
アプリケーション概要 Solving Power Design Challenges in Enterprise SSD Applications PDF | HTML 2024年 9月 23日
証明書 TPS548C26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS548C26 SIMPLIS Transient and Average Model

SLVMDZ8.ZIP (779 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

TPS548C26-CALC Excel design calculator tool and schematic checklist

Excel design calculator and schematic checklist tool for TPS548C26 DC/DC converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RXX) 37 Ultra Librarian