PMP11399

企業向けイーサネット スイッチ用 PMBus 電源システムのリファレンス デザイン

概要

PMP11399 は、ASIC/FPGA の 3 つのコア電圧、DDR3 コア メモリ電圧、VTT 終端電圧、高性能イーサネット スイッチで一般的に採用されている補助電圧向けの包括的な PMBus 電源システムです。ハードウェアには GUI が付属しており、ユーザーは電源の構成と監視をリアルタイムで実行できます。

特長
  • 9 個のポイント オブ ロード降圧コンバータを採用した 12V / 300W システム電源ソリューション
  • PMBus 通信を使用してホット スワップ、SWIFT 降圧コンバータ、マルチフェーズ PWM コントローラ、電源シーケンス IC/電源スーパーバイザを構成
  • IC の上位レイアウトでインダクタを活用した高密度の電力変換
  • PMBus と PWM による電圧マージン測定
  • UCD90240 GPI により、イベント ベースの電源制御を実現
出力電圧オプション PMP11399.1 PMP11399.10 PMP11399.11 PMP11399.2 PMP11399.3 PMP11399.4 PMP11399.5 PMP11399.6 PMP11399.7 PMP11399.8 PMP11399.9
Vin(最小)(V) 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
Vin(最大)(V) 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
Vout (Nom) (V) 12 1 .6 5 3.3 5 3.3 1.5 1.2 1 .85
Iout(最大)(V) 25 30 6 1 .08 10 14 8 12 15 15
出力電力(W) 300 30 3.6 5 .264 50 46.2 12 14.4 15 12.75
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
トポロジ Hot Swap Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBM5.PDF (3682 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRKT0.PDF (531 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRKS9.PDF (288 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKT1.ZIP (9337 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRKS8.PDF (1106 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS71550mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シーケンサ

UCD9024024 レール PMBus 電源シーケンス ICとパワー マネージャ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA194-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS53317ADDR の VTT 用、0.9V ~ 6V 入力、6A 出力、 D-CAP+ モード、SWIFT 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

LM25066IAI2C と PMBus 搭載、監視精度向上済み、Intel Node 対応、2.9V ~ 17V、ホット スワップ コントローラ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS544C25PMBus 対応、周波数同期機能搭載、4.5V ~ 18V、30A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS535131.5V ~ 18V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS621533x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
Si 電力段

CSD95372BQ5M60A 同期整流 降圧 NexFET™ スマート パワー ステージ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS549A20PMBus 対応、1.5V ~ 20V、15A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS548D22差動リモート センス機能搭載、1.5V ~ 16V 入力、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17570Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、0.92mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

TPS53647NVM と ASIC 用 PMBus インターフェイス付き、4 相 D-CAP+TM 降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS535151.5V ~ 18V、12A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11399 Test Results 2016/03/16
技術記事 Building blocks of power PDF | HTML 2016/03/23

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP10896 エンタープライズ イーサネット スイッチ向け、包括的な PMBus 電源システムのリファレンス デザイン