ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS55288-Q1

アクティブ

AEC-Q100 認証取得済み、I2C 制御機能搭載、36V、16A 昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 21.26 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 16 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C interface, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0015 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 21.26 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 16 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C interface, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0015 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RPM) 26 14 mm² 4 x 3.5
  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • USB パワー・デリバリ (USB PD)用のプログラマブル電源 (PPS)サポート
    • 広い入力電圧範囲:2.7V~36V
    • プログラム可能な出力電圧範囲:0.8V~22V (20mV ステップ)
    • ±1% の基準電圧精度
    • ケーブル上の電圧ドループに対する可変出力電圧補償
    • 最大 6.35A の出力電流制限を 50mA ステップでプログラム可能
    • ±5% 精度の出力電流監視
    • I2C インターフェイス
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • VIN = 12V、VOUT = 20V、IOUT = 3A で 97% の効率
    • 軽負荷時のプログラム可能な PFM および FPWM モード
  • 周波数干渉とクロストークを回避
    • クロック同期 (オプション)
    • プログラム可能なスイッチング周波数: 200kHz~2.2MHz
  • EMI 低減
    • プログラム可能な拡散スペクトラム (オプション)
    • リードレス・パッケージ
  • 豊富な保護機能
    • 出力過電圧保護
    • 出力短絡保護のためのヒカップ・モード
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • プログラム可能な平均インダクタ電流制限機能:最大 16A
  • 小型ソリューション・サイズ
    • 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
    • ウェッタブル・フランク付きの 4.0mm × 3.5mm HotRod™ QFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により TPS55288-Q1 を使用するカスタム設計が可能
  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • USB パワー・デリバリ (USB PD)用のプログラマブル電源 (PPS)サポート
    • 広い入力電圧範囲:2.7V~36V
    • プログラム可能な出力電圧範囲:0.8V~22V (20mV ステップ)
    • ±1% の基準電圧精度
    • ケーブル上の電圧ドループに対する可変出力電圧補償
    • 最大 6.35A の出力電流制限を 50mA ステップでプログラム可能
    • ±5% 精度の出力電流監視
    • I2C インターフェイス
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • VIN = 12V、VOUT = 20V、IOUT = 3A で 97% の効率
    • 軽負荷時のプログラム可能な PFM および FPWM モード
  • 周波数干渉とクロストークを回避
    • クロック同期 (オプション)
    • プログラム可能なスイッチング周波数: 200kHz~2.2MHz
  • EMI 低減
    • プログラム可能な拡散スペクトラム (オプション)
    • リードレス・パッケージ
  • 豊富な保護機能
    • 出力過電圧保護
    • 出力短絡保護のためのヒカップ・モード
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • プログラム可能な平均インダクタ電流制限機能:最大 16A
  • 小型ソリューション・サイズ
    • 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
    • ウェッタブル・フランク付きの 4.0mm × 3.5mm HotRod™ QFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により TPS55288-Q1 を使用するカスタム設計が可能

TPS55288-Q1 は、入力電圧と同じ、高い、または低い出力電圧をレギュレートできる 4 スイッチ同期整流昇降圧コンバータです。TPS55288-Q1 は 2.7V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、0.8V~22V の電圧を出力して、各種アプリケーションをサポートします。

ソリューション・サイズと効率のバランスを確保するために、TPS55288-Q1 は昇圧レッグの 16A MOSFET を 2 個内蔵しています。I2C インターフェイスでプログラム可能な出力電圧と出力電流制限により、TPS55288-Q1 は USB PD 仕様に完全準拠しています。TPS55288-Q1 は 12V の入力電圧から 100W を供給できます。

TPS55288-Q1 は平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗で 200kHz~2.2MHz に設定することも、外部クロックに同期させることもできます。TPS55288-Q1 は、ピーク EMI を最小限に抑えるための拡散スペクトラム・オプション機能も備えています。

TPS55288-Q1 は出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また TPS55288-Q1 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ・モード保護オプション機能により、安全な動作を確保しています。

TPS55288-Q1 は高いスイッチング周波数で動作するため小型のインダクタとコンデンサが使えます。本デバイスは 4.0mm × 3.5mm の QFN パッケージで供給されます。

TPS55288-Q1 は、入力電圧と同じ、高い、または低い出力電圧をレギュレートできる 4 スイッチ同期整流昇降圧コンバータです。TPS55288-Q1 は 2.7V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、0.8V~22V の電圧を出力して、各種アプリケーションをサポートします。

ソリューション・サイズと効率のバランスを確保するために、TPS55288-Q1 は昇圧レッグの 16A MOSFET を 2 個内蔵しています。I2C インターフェイスでプログラム可能な出力電圧と出力電流制限により、TPS55288-Q1 は USB PD 仕様に完全準拠しています。TPS55288-Q1 は 12V の入力電圧から 100W を供給できます。

TPS55288-Q1 は平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗で 200kHz~2.2MHz に設定することも、外部クロックに同期させることもできます。TPS55288-Q1 は、ピーク EMI を最小限に抑えるための拡散スペクトラム・オプション機能も備えています。

TPS55288-Q1 は出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また TPS55288-Q1 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ・モード保護オプション機能により、安全な動作を確保しています。

TPS55288-Q1 は高いスイッチング周波数で動作するため小型のインダクタとコンデンサが使えます。本デバイスは 4.0mm × 3.5mm の QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5176-Q1 アクティブ AEC-Q100 認証済み、55V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ Use LM5176-Q1 controller for higher power

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS55288-Q1 I2C インターフェイス搭載 36V、16A 昇降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 1月 27日
アプリケーション・ノート How to Achieve Low EMI with TPS55288 Buck-Boost Converter.. PDF | HTML 2022年 10月 28日
アプリケーション・ノート TPS55288 昇降圧コンバータで低 EMI を実現する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 10月 28日
機能安全情報 TPS55288x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022年 8月 10日
アプリケーション・ノート Measuring and Understanding the Output Voltage Ripple of a Boost Converter PDF | HTML 2021年 2月 22日
アプリケーション・ノート TPS55288 Layout Guideline (Rev. B) PDF | HTML 2020年 12月 20日
アプリケーション概要 USB Type C Power Delivery Source with TPS65987 and TPS55288 PDF | HTML 2020年 3月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS55288EVM-045 — 動作周波数400kHzのTPS55288降圧コンバータEVM

TPS55288 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化済みの同期整流昇降圧コンバータです。

USB パワー デリバリ (USB PD) 用途でソリューションのサイズと効率のバランスを確保するために、TPS55288 は昇圧レッグの 16A MOSFET を 2 個統合しています。

TPS55288 は最大 36V の入力電圧に対応できます。降圧モードでの動作時には 15A を出力できます。昇圧モードで動作する場合、このデバイスは 8V 入力時に 100W、5V 入力時に 60W を供給します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS55288EVM-053 — TPS55288 降圧・昇圧コンバータ評価基板、動作周波数2MHz

TPS55288 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化済みの同期整流昇降圧コンバータです。USB パワー デリバリ (USB PD) 用途でソリューションのサイズと効率のバランスを確保するために、TPS55288 は昇圧レッグの 16A MOSFET を 2 個統合しています。

TPS55288 は最大で 36V の入力電圧に対応できます。降圧モードでの動作時には 15A を出力できます。昇圧モードでの動作時には、8V 入力から 100W、5V 入力から 60W を提供できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS55288-EVM-GUI — TPS55288EVM 向けのグラフィカル ユーザー インターフェイス

TPS55288EVM GUI は、Windows ベースのソフトウェア GUI であり、I²C コマンドを使用して、TPS55288EVM-045 と TPS55288EVM-053 の各評価基板を制御します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS55288 encrypted PSpice model

SLVMDD9.ZIP (192 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBF9 TPS55288 Design Calculation V1.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC converters
  • TPS55288 PPS 制御機能搭載、36V、16A、昇降圧コンバータ
  • TPS55288-Q1 AEC-Q100 認証取得済み、I2C 制御機能搭載、36V、16A 昇降圧コンバータ
  • TPS552882-Q1 AEC-Q100 認証取得済み、36V、16A 昇降圧コンバータ
リファレンス・デザイン

PMP40933 — 車載対応、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、120W、デュアル USB Type-C® PD チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載対応デュアル USB Type-C® パワー デリバリ (PD) チャージャ向けに、EMI (電磁干渉) を最適化した設計であり、ポートあたり 60W を供給します。TPS25772-Q1 は、昇降圧レギュレータを搭載したデュアル Type-C PD コントローラとして使用します。TPS55288-Q1 は、別のポート向けの昇降圧レギュレータとして使用します。このリファレンス デザインの最大効率は 96.45% です。CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型 EMI (電磁干渉) 規格に合格するように、フロント エンド フィルタの設計と、PCB (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPM) 26 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ