TIDA-080007

DLP® 車載ヘッドライトのリファレンス・デザイン

TIDA-080007

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、DLP5531-Q1 DMD の制御ボードの設計について詳しく説明します。DLP5531-Q1 DMD は空間光変調器で、130 万以上のピクセルを持ち、光を屈折させて、デジタル制御の照明分布を作り出すことができます。このデザインでは、部品数が少なく、スペースの削減とコストの低減が可能な、単純な電力アーキテクチャを紹介します。光学系、入力ビデオ ソース、コンピュータなどの制御手段と組み合わせると、このデザインを使用して、アダプティブ ドライビング ビーム、ぎらつきのないビーム ステアリング、反射型道路標識向け調光、歩行者向け調光、シンボル投影、OEM のブランド表示のデモを実現できます。

特長
  • OpenLDI ビデオ入力
  • ブラウンアウト検出と、DMD の安全な駐車機能
  • 車載 EMI 要件をサポートするスペクトラム拡散機能
  • LED イネーブル信号により、LED 照明を DMD と同期可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU753.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM191.PDF (576 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM190.PDF (112 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM193.ZIP (4709 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFM3.ZIP (4993 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM192.PDF (3968 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM189.PDF (891 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
車外照明 / 投影用 DMD

DLP5531A-Q1車載対応、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

TPS99000-Q1DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® システム管理/照明コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR36015-Q1超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS61170-Q1AEC-Q100 認証済み、2mm x 2mm QFN パッケージ封止、3V ~ 18V の広い入力電圧範囲、1.2A 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62424-Q1ADAS カメラ アプリケーション向け、車載 2.25MHz 固定 VOUT デュアル 800mA 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPC230-Q1車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2Q1車載用、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
車外照明 / 投影用 DMD

DLP5531-Q1車載対応、車外照明アプリケーション向け、DLP®、0.55 インチ、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP411-Q1車載、N ファクタ補正機能と直列抵抗補償機能搭載、リモート / ローカル温度センサ

データシート: PDF | HTML
車外照明 / 投影用 DMD

DLP5533A-Q1車載対応、DLP® 0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06-Q1車載、USB および高速インターフェイス向け、クワッド 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

SN74CBTLV1G125-Q1車載、3.3V、1:1 (SPST)、1 チャネル FET バス スイッチ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06-Q1車載、USB および高速インターフェイス向け、デュアル 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド DLP車載ヘッドライトのリファレンス・デザイン 英語版 2019/09/26

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DLP5531Q1EVM DLP® 車載用高分解能ヘッドライト エレクトロニクスの評価基板