ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS6286B08

アクティブ

I²C 搭載、2.4V ~ -5.5V 入力、8A 高効率降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Switch current limit (typ) (A) 9 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, I2C, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-bias startup, Synchronous Rectification, Thermal shutdown, VID Interface EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Switch current limit (typ) (A) 9 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, I2C, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-bias startup, Synchronous Rectification, Thermal shutdown, VID Interface EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (VBM) 13 6 mm² 3 x 2
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 8mΩ/8mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 動作時の静止電流 5.1µA
  • 1.2MHz のスイッチング周波数
  • 100% デューティ サイクル モード
  • 出力電圧精度:0.7%
  • 強制 PWM またはパワー セーブ モード
  • DCS-Control トポロジ (コンスタント オンタイム)
  • FB バージョン (TPS6286Axx) の出力電圧:
    • 0.6V〜Vin の範囲で調整可能
    • 0.4V〜1.6V に固定 (外付け抵抗を使用)
  • I2C バージョン (TPS6286Bxx)、選択可能:
    • 出力電圧:0.4V~1.675V (5mV ステップ)
    • パワー セーブ モードまたは強制 PWM モード
    • ヒカップまたはラッチ付き短絡保護
    • 動的な適応型電圧スケーリング ランプ速度
  • 出力電圧放電
  • ヒカップ短絡保護機能
  • ウィンドウ コンパレータを使用したパワー グッド出力
  • サーマル シャットダウン
  • 可変ソフト スタート
  • –40℃~125℃の動作温度範囲
  • WEBENCH Power Designer により、TPS6286Axx および TPS6286Bxx を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 8mΩ/8mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 動作時の静止電流 5.1µA
  • 1.2MHz のスイッチング周波数
  • 100% デューティ サイクル モード
  • 出力電圧精度:0.7%
  • 強制 PWM またはパワー セーブ モード
  • DCS-Control トポロジ (コンスタント オンタイム)
  • FB バージョン (TPS6286Axx) の出力電圧:
    • 0.6V〜Vin の範囲で調整可能
    • 0.4V〜1.6V に固定 (外付け抵抗を使用)
  • I2C バージョン (TPS6286Bxx)、選択可能:
    • 出力電圧:0.4V~1.675V (5mV ステップ)
    • パワー セーブ モードまたは強制 PWM モード
    • ヒカップまたはラッチ付き短絡保護
    • 動的な適応型電圧スケーリング ランプ速度
  • 出力電圧放電
  • ヒカップ短絡保護機能
  • ウィンドウ コンパレータを使用したパワー グッド出力
  • サーマル シャットダウン
  • 可変ソフト スタート
  • –40℃~125℃の動作温度範囲
  • WEBENCH Power Designer により、TPS6286Axx および TPS6286Bxx を使用するカスタム設計を作成

TPS6286Axx および TPS6286Bxx デバイスは、高効率で柔軟性が高く高電力密度の設計を実現する高周波数同期整流降圧コンバータです。中負荷から重負荷では、コンバータはパルス幅変調 (PWM) モードで動作し、軽負荷電流時には自動的にパワー セーブ モードに移行するため、負荷電流のあらゆる範囲にわたって高い効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。DCS-Control アーキテクチャと相まって、優れた負荷過渡性能と厳密な出力電圧精度を実現します。このデバイスは、パワー グッド信号と、可変ソフトスタート機能回路を備えています。100% モードで動作可能です。障害保護の目的で、本デバイスは HICCUP (ヒカップ、間欠型) 短絡保護機能やサーマル シャットダウン機能を搭載しています。

TPS6286Axx および TPS6286Bxx デバイスは、高効率で柔軟性が高く高電力密度の設計を実現する高周波数同期整流降圧コンバータです。中負荷から重負荷では、コンバータはパルス幅変調 (PWM) モードで動作し、軽負荷電流時には自動的にパワー セーブ モードに移行するため、負荷電流のあらゆる範囲にわたって高い効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。DCS-Control アーキテクチャと相まって、優れた負荷過渡性能と厳密な出力電圧精度を実現します。このデバイスは、パワー グッド信号と、可変ソフトスタート機能回路を備えています。100% モードで動作可能です。障害保護の目的で、本デバイスは HICCUP (ヒカップ、間欠型) 短絡保護機能やサーマル シャットダウン機能を搭載しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6286Axx および TPS6286Bxx FB/I2 C インターフェイス搭載、2.4V〜5.5V 入力、6A、8A、10A 同期整流降圧コンバータ、2mm × 3mm QFN パッケージ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート Closed Loop Constant Power Drive to Simplify Heater Element Control and Extend Battery Life PDF | HTML 2025年 1月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS6286B10EVM-049 — TPS6286B10 評価基板

TPS6286B10EVM-049 は、TPS6286B10 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。また、この評価基板 (EVM) を使用して、TPS6286B08 デバイスを評価することもできます。この評価基板 (EVM) は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を安定化出力電圧に変換します。TPS6286B10EVM-049 の場合、出力電流は最大 10A を供給できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS6286BXXEVM-GUI GUI for TPS6286Bxx EVM

Evaluation module GUI to evaluate I²C communication for TPS6286Bxx devices.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (VBM) 13 Ultra Librarian