ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62871

アクティブ

周波数同期オプション搭載、6V、9A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 9 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.35 Vout (min) (V) 0.4 Switch current limit (typ) (A) 16 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, I2C bus interface, I2C control, I2C interface, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00175 Duty cycle (max) (%) 70
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 9 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.35 Vout (min) (V) 0.4 Switch current limit (typ) (A) 16 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, I2C bus interface, I2C control, I2C interface, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00175 Duty cycle (max) (%) 70
VQFN-FCRLF (RXS) 16 9.0525 mm² 2.55 x 3.55
  • インダクタ内蔵パワー モジュールとして提供:TPSM8287A06TPSM8287A10TPSM8287A12TPSM8287A15
  • 機能安全対応
  • 2.7V ~ 6V の入力電圧範囲
  • 6A、9A、12A、15A のピン互換デバイス ファミリ
  • 4 つの出力電圧範囲:
    • 0.4V~0.71875V (1.25mV 刻み)
    • 0.4V~1.0375V (2.5mV 刻み)
    • 0.4V~1.675V (5mV 刻み)
    • 0.8V~3.35V (10mV 刻み)
  • ±1% の出力電圧精度
  • 差動リモート センシング
  • 7mΩ/4.5mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 可変外部補償
  • パワー セーブまたは強制 PWM 動作
  • 外部クロックへの同期またはスペクトラム拡散動作を選択可能
  • I2C 互換インターフェイス:最高 1MHz
  • 出力電流能力を強化するためのスタッカブル
  • サーマル警告およびサーマル シャットダウン
  • アクティブ出力放電
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • ウェッタブル フランク付き 2.55mm × 3.55mm × 1mm VQFN パッケージで供給されます
  • –40℃~125℃の接合部温度範囲 (TJ)
  • インダクタ内蔵パワー モジュールとして提供:TPSM8287A06TPSM8287A10TPSM8287A12TPSM8287A15
  • 機能安全対応
  • 2.7V ~ 6V の入力電圧範囲
  • 6A、9A、12A、15A のピン互換デバイス ファミリ
  • 4 つの出力電圧範囲:
    • 0.4V~0.71875V (1.25mV 刻み)
    • 0.4V~1.0375V (2.5mV 刻み)
    • 0.4V~1.675V (5mV 刻み)
    • 0.8V~3.35V (10mV 刻み)
  • ±1% の出力電圧精度
  • 差動リモート センシング
  • 7mΩ/4.5mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 可変外部補償
  • パワー セーブまたは強制 PWM 動作
  • 外部クロックへの同期またはスペクトラム拡散動作を選択可能
  • I2C 互換インターフェイス:最高 1MHz
  • 出力電流能力を強化するためのスタッカブル
  • サーマル警告およびサーマル シャットダウン
  • アクティブ出力放電
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • ウェッタブル フランク付き 2.55mm × 3.55mm × 1mm VQFN パッケージで供給されます
  • –40℃~125℃の接合部温度範囲 (TJ)

TPS6287x は、差動リモート センシング機能を搭載したピン互換の 6A、9A、12A、15A 同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリです。各電流定格に、 I2 C インターフェイス付きのフル機能のデバイス バリエーションと I2C インターフェイスなしの制限機能付きデバイス バリエーションがあります。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。低抵抗の電源スイッチにより、高い周囲温度でも最大 15A の連続出力電流を供給できます。

これらのデバイスをスタック モードで動作させることで、大きな出力電流を供給することや、消費電力を複数のデバイスに分散することが可能です。

TPS6287x ファミリは、高速過渡をサポートする固定周波数 DCS 制御方式を実装します。デバイスは、最大効率を達成するパワーセーブ モード、または最高の過渡性能と最小の出力電圧リップルを実現する強制 PWM モードで動作できます。

リモート センシング機能は、POL (ポイント オブ ロード) での電圧レギュレーションを可能にし、あらゆる動作条件において ±1% 以内の DC 電圧精度を実現します。

スイッチング周波数は、FSEL ピンに接続した抵抗により選択できます。スイッチング周波数は 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz、3.0MHz のいずれかに設定できます。または、同じ周波数範囲の外部クロックに同期させることができます。

I2C 互換インターフェイスを使うと、各種の制御、監視、警告機能 (電圧の監視、温度に関連する警告など) を実現できます。出力電圧は、アプリケーションの性能要求に負荷の消費電力が適合するように、I2C 互換インターフェイスを使って素早く調整できます。デフォルトの起動電圧は、VSEL ピンに接続した抵抗により選択できます。

TPS6287x は、差動リモート センシング機能を搭載したピン互換の 6A、9A、12A、15A 同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリです。各電流定格に、 I2 C インターフェイス付きのフル機能のデバイス バリエーションと I2C インターフェイスなしの制限機能付きデバイス バリエーションがあります。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。低抵抗の電源スイッチにより、高い周囲温度でも最大 15A の連続出力電流を供給できます。

これらのデバイスをスタック モードで動作させることで、大きな出力電流を供給することや、消費電力を複数のデバイスに分散することが可能です。

TPS6287x ファミリは、高速過渡をサポートする固定周波数 DCS 制御方式を実装します。デバイスは、最大効率を達成するパワーセーブ モード、または最高の過渡性能と最小の出力電圧リップルを実現する強制 PWM モードで動作できます。

リモート センシング機能は、POL (ポイント オブ ロード) での電圧レギュレーションを可能にし、あらゆる動作条件において ±1% 以内の DC 電圧精度を実現します。

スイッチング周波数は、FSEL ピンに接続した抵抗により選択できます。スイッチング周波数は 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz、3.0MHz のいずれかに設定できます。または、同じ周波数範囲の外部クロックに同期させることができます。

I2C 互換インターフェイスを使うと、各種の制御、監視、警告機能 (電圧の監視、温度に関連する警告など) を実現できます。出力電圧は、アプリケーションの性能要求に負荷の消費電力が適合するように、I2C 互換インターフェイスを使って素早く調整できます。デフォルトの起動電圧は、VSEL ピンに接続した抵抗により選択できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6287x 2.7V ~ 6V 入力、6A、9A、12A、15A、高速過渡スタッカブル同期 降圧コンバータ、I2 C インターフェイスとリモート センス機能搭載 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 11月 11日
機能安全情報 TPS6287x Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 1月 23日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Benefiting from Step-Down Converters with an I2C Communication Interface (Rev. B) PDF | HTML 2023年 11月 29日
アプリケーション・ノート AM68x Processor Power Solutions Using LP87334E PMIC for Industrial Applications PDF | HTML 2023年 3月 14日
アプリケーション・ノート Using the Filters with the DC/DC Step-Down Converter PDF | HTML 2023年 2月 2日
アプリケーション・ノート Operating TPS6287X-Q1 Devices in a Stacked Configuration PDF | HTML 2023年 1月 30日
アプリケーション・ノート Adjusting the Output Voltage of a Fixed Output Voltage DC-DC Converter PDF | HTML 2022年 12月 22日
アプリケーション・ノート Understanding SOA Curves to Operate at High Output Currents and Temperature PDF | HTML 2022年 5月 5日
アプリケーション・ノート Loop Gain Reconstruction of a Step-Down Converter from Output Impedance PDF | HTML 2022年 1月 20日
アプリケーション・ノート How to Measure Impedance of a Power Distribution Network of a DC-DC Converter PDF | HTML 2022年 1月 20日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日
ホワイト・ペーパー Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62873EVM-143 — TPS62873-Q1 2.7V ~ 6V 入力、降圧コンバータの評価基板

TPS62873EVM-143 評価基板 (EVM) は、TPS62873-Q1 降圧コンバータの動作と機能を評価およびテストするための設計を採用しています。また、TPS62870-Q1、TPS62871-Q1、TPS62872-Q1 の各デバイスの評価にも使用できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.75V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPS62873EVM-143 の場合、出力電流は最大 15A を供給できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30A 降圧コンバータの評価基板

TPS62873EVM-144 評価基板 (EVM) は、高周波の同期整流降圧コンバータであり、小型ソリューション サイズと高効率向けに最適化済みです。この評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS62873 を 2 個スタックした構成の動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。また、TPS62870-Q1、TPS62871-Q1、TPS62872-Q1 の各デバイスをこの構成で使用する評価にも使用できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.75V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。この評価基板 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62870x, TPS62871x, TPS62872x, TPS62873x PSpice Encrypted Average Model (Rev. B)

SLVMDQ1B.ZIP (2687 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-FCRLF (RXS) 16 Ultra Librarian