TPS62873EVM-143
TPS62873-Q1 2.7V ~ 6V 入力、降圧コンバータの評価基板
TPS62873EVM-143
概要
TPS62873EVM-143 評価基板 (EVM) は、TPS62873-Q1 降圧コンバータの動作と機能を評価およびテストするための設計を採用しています。また、TPS62870-Q1、TPS62871-Q1、TPS62872-Q1 の各デバイスの評価にも使用できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.75V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPS62873EVM-143 の場合、出力電流は最大 15A を供給できます。
特長
- 2.7V ~ 6.0V の入力電圧範囲
- スタートアップ時の出力電圧は抵抗で選択可能
- 抵抗で選択可能なスイッチング周波数
- パワーセーブ モードによる軽負荷時の効率向上
- I²C-互換インターフェイス
- 差動リモート センシング
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62873EVM-143 — TPS62873-Q1 evaluation module 2.7-V to 6-V input, step-down converter
TPS62873EVM-143 — TPS62873-Q1 evaluation module 2.7-V to 6-V input, step-down converter
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TPS6287XEVM-GUI — TPS6287x evaluation module GUI
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
TPS6287XEVM-GUI — TPS6287x evaluation module GUI
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
initial release
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62873 Buck Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/02/22 | ||
| 証明書 | TPS62873EVM-143 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/02/18 |