TPS62873EVM-144
TPS62873-Q1 30A 降圧コンバータの評価基板
TPS62873EVM-144
概要
TPS62873EVM-144 評価基板 (EVM) は、高周波の同期整流降圧コンバータであり、小型ソリューション サイズと高効率向けに最適化済みです。この評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS62873 を 2 個スタックした構成の動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。また、TPS62870-Q1、TPS62871-Q1、TPS62872-Q1 の各デバイスをこの構成で使用する評価にも使用できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.75V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。この評価基板 (EVM) の出力電流は、最大 30A に強化できます。
特長
- 入力電圧範囲:2.7V ~ 6.0V
- スタートアップ時の出力電圧は抵抗で選択可能
- 抵抗で選択可能なスイッチング周波数
- パワーセーブ モードによる軽負荷時の効率向上
- I2C 互換のインターフェイス
- 差動リモート センシング
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30-A step-down converter evaluation module
TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30-A step-down converter evaluation module
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TPS6287XEVM-GUI — TPS6287x evaluation module GUI
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
TPS6287XEVM-GUI — TPS6287x evaluation module GUI
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
initial release
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62873 Dual Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/11/04 | ||
| 証明書 | TPS62873EVM-144 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/09/06 |