TPS62872
- インダクタ内蔵パワー モジュールとして提供:TPSM8287A06、TPSM8287A10、TPSM8287A12、TPSM8287A15
- 機能安全対応
- 2.7V ~ 6V の入力電圧範囲
- 6A、9A、12A、15A のピン互換デバイス ファミリ
- 4 つの出力電圧範囲:
- 0.4V~0.71875V (1.25mV 刻み)
- 0.4V~1.0375V (2.5mV 刻み)
- 0.4V~1.675V (5mV 刻み)
- 0.8V~3.35V (10mV 刻み)
- ±1% の出力電圧精度
- 差動リモート センシング
- 7mΩ/4.5mΩ のパワー MOSFET を内蔵
- 可変外部補償
- パワー セーブまたは強制 PWM 動作
- 外部クロックへの同期またはスペクトラム拡散動作を選択可能
- I2C 互換インターフェイス:最高 1MHz
- 出力電流能力を強化するためのスタッカブル
- サーマル警告およびサーマル シャットダウン
- アクティブ出力放電
- ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
- ウェッタブル フランク付き 2.55mm × 3.55mm × 1mm VQFN パッケージで供給されます
- –40℃~125℃の接合部温度範囲 (TJ)
TPS6287x は、差動リモート センシング機能を搭載したピン互換の 6A、9A、12A、15A 同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリです。各電流定格に、 I2 C インターフェイス付きのフル機能のデバイス バリエーションと I2C インターフェイスなしの制限機能付きデバイス バリエーションがあります。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。低抵抗の電源スイッチにより、高い周囲温度でも最大 15A の連続出力電流を供給できます。
これらのデバイスをスタック モードで動作させることで、大きな出力電流を供給することや、消費電力を複数のデバイスに分散することが可能です。
TPS6287x ファミリは、高速過渡をサポートする固定周波数 DCS 制御方式を実装します。デバイスは、最大効率を達成するパワーセーブ モード、または最高の過渡性能と最小の出力電圧リップルを実現する強制 PWM モードで動作できます。
リモート センシング機能は、POL (ポイント オブ ロード) での電圧レギュレーションを可能にし、あらゆる動作条件において ±1% 以内の DC 電圧精度を実現します。
スイッチング周波数は、FSEL ピンに接続した抵抗により選択できます。スイッチング周波数は 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz、3.0MHz のいずれかに設定できます。または、同じ周波数範囲の外部クロックに同期させることができます。
I2C 互換インターフェイスを使うと、各種の制御、監視、警告機能 (電圧の監視、温度に関連する警告など) を実現できます。出力電圧は、アプリケーションの性能要求に負荷の消費電力が適合するように、I2C 互換インターフェイスを使って素早く調整できます。デフォルトの起動電圧は、VSEL ピンに接続した抵抗により選択できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62873EVM-143 — TPS62873-Q1 2.7V ~ 6V 入力、降圧コンバータの評価基板
TPS62873EVM-143 評価基板 (EVM) は、TPS62873-Q1 降圧コンバータの動作と機能を評価およびテストするための設計を採用しています。また、TPS62870-Q1、TPS62871-Q1、TPS62872-Q1 の各デバイスの評価にも使用できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.75V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPS62873EVM-143 の場合、出力電流は最大 15A を供給できます。
TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30A 降圧コンバータの評価基板
TPS62870x, TPS62871x, TPS62872x, TPS62873x PSpice Encrypted Average Model (Rev. B)
TPS62870x, TPS62871x, TPS62872x, TPS62873x SIMPLIS Encrypted Transient and Average Model (Rev. B)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-FCRLF (RXS) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。