TPS65022
- 1.2-A, 97% Efficient Step-Down Converter for
System Voltage (VDCDC1) - 1-A, Up to 95% Efficient Step-Down Converter for
Memory Voltage (VDCDC2) - 900-mA, 90% Efficient Step-Down Converter for
Processor Core (VDCDC3) - 30-mA LDO and Switch for Real-Time Clock
(VRTC) - 2 × 200 mA General-Purpose LDO
- Dynamic Voltage Management for Processor Core
- Preselectable LDO Voltage Using Two Digital
Input Pins - Externally Adjustable Reset Delay Time
- Battery Backup Functionality
- Separate Enable Pins for Inductive Converters
- I2C Compatible Serial Interface
- 85-µA Quiescent Current
- Low Ripple PFM Mode
- Thermal Shutdown Protection
The TPS65022 is an integrated Power Management IC for applications powered by one Li-Ion or Li-Polymer cell, and which require multiple power rails. The TPS65022 provides three highly efficient, step-down converters targeted at providing the core voltage, peripheral, I/O and memory rails in a processor based system.
All three step-down converters enter a low-power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents. The TPS65022 also integrates two general-purpose 200-mA LDO voltage regulators, which are enabled with an external input pin. Each LDO operates with an input voltage range between 1.5 V and 6.5 V, allowing them to be supplied from one of the step-down converters or directly from the battery.
The default output voltage of the LDOs can be digitally set to 4 different voltage combinations using the DEFLDO1 and DEFLDO2 pins.
The serial interface can be used for dynamic voltage scaling, masking interrupts, or for disabling, enabling, and setting the LDO output voltages. The interface is compatible with the Fast/Standard mode I2C specification, allowing transfers at up to 400 kHz. The TPS65022 is available in a 40-pin (RHA) VQFN package, and operates over a free-air temperature of –40°C to 85°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS65022 Power Management IC for Li-Ion Powered Systems データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 1月 13日 | ||
| アプリケーション・ノート | Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 4月 30日 | |||
| アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
| アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) | 2012年 1月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点