SLVC655 — TPS65632EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
- TPS65160A — 4 チャネル LCD バイアス (2.8A の最小昇圧電流制限機能、最大 17.5V 対応、最小 2A の降圧電流制限機能搭載)
ハードウェア開発
評価ボード
- TPS65632EVM-712 — TPS65632 トリプル出力、AMOLED ディスプレイ電源用評価基板
TPS65160は薄膜トランジスタ(TFT)LCDパネルに必要とされ る4種類の電圧全てを供給する小型の電源ソリューションを提 供します。このデバイスは大電流能力をもっているため、大画 面のモニタ・パネルやLCD TVのアプリケーションに適していま す。
このデバイスは12Vの入力電圧から直接電源を供給でき、 LCDパネル用のソース電圧VS及びロジック電圧はもとよりゲート バイアス電圧のVGH/VGLも生成します。このデバイスはシス テム用にソース電圧VSを供給する昇圧型コンバータとロジック 電圧を供給する降圧型コンバータから構成されています。正極 性及び負極性のチャージポンプ・ドライバによりTFTをバイア スする可変で調整された出力電圧VGL/VGHが供給されます 。チャージポンプ・ドライバと同様に、昇圧型と降圧型の両方 のコンバータともFREQピンにより選択可能な500kHzまたは750kHzの固定スイッチング周波数で動作します。TPS65160には 可変のパワーオン・シーケンス機能が内蔵されています。この デバイスは、過熱保護機能に加えて、昇圧型コンバータの過電 圧保護機能及び降圧型コンバータの短絡保護機能といった安全 機能も内蔵しています。さらに、このデバイスは、VSあるいは VGHに直列の絶縁型MOSFETスイッチをコントロールするゲ ート駆動信号も内蔵しています。このデータシートの終わりの アプリケーション回路を参照してください。
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TV/モニタTFT LCDパネル用バイアス電源 データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2007年 3月 2日 | |
| アプリケーション・ノート | 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 12月 1日 | |
| アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
| アプリケーション・ノート | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Generation of a VCOM buffer input using PWM signal | 2015年 12月 21日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006年 9月 15日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Bias Power Supply for TV and Monitor TFT LCD Panels Using the TPS65160 | 2006年 6月 13日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |