TPS6521825
- スイッチング FET を内蔵した可変降圧型コンバータ ×3 (DCDC1、DCDC2、DCDC3):
- DCDC1:デフォルト 0.85V で最大 1.8A
- DCDC2:デフォルト 1.1V で最大 1.8A
- DCDC3:デフォルト 3.3V で最大 1.8A
- VIN 範囲: 2.7V~5.5V
- 可変出力電圧範囲:0.85V~1.675V (DCDC1 および DCDC2)
- 可変出力電圧範囲:0.9V~3.4V (DCDC3)
- 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
- 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- ディセーブル時のアクティブな出力放電
- スイッチング FET を内蔵した可変昇降圧コンバータ ×1 (DCDC4):
- DCDC4:デフォルト 1.8V で最大 1.6A
- VIN 範囲: 2.7V~5.5V
- 可変出力電圧範囲:1.175V~3.4V
- ディセーブル時のアクティブな出力放電
- バッテリ・バックアップ・ドメイン用の低静止電流・高効率の降圧型コンバータ ×2 (DCDC5、DCDC6)
- DCDC5:1V 出力
- DCDC6:1.8V 出力
- VIN 範囲:2.2V~5.5V
- システム電源またはコイン電池バックアップ・バッテリから供給
- 可変汎用 LDO (LDO1)
- LDO1:デフォルト 1.8V で最大 400mA
- VIN 範囲:1.8V~5.5V
- 可変出力電圧範囲:0.9V~3.4V
- ディセーブル時のアクティブな出力放電
- 350mA の電流制限付き低電圧負荷スイッチ (LS1)
- VIN 範囲:1.2V~3.6V
- 1.35V 時のスイッチ・インピーダンス:110mΩ (最大値)
- 電流制限を 100mA または 500mA に選択できる 5V 負荷スイッチ (LS2)
- VIN 範囲: 3V~5.5V
- 5V 時のスイッチ・インピーダンス:500mΩ (最大値)
- 電流制限を 100mA または 500mA に選択できる高電圧負荷スイッチ ( LS3)
- VIN範囲:1.8V~10V
- スイッチ・インピーダンス:500mΩ (最大値)
- スーパーバイザ機能モニタを内蔵したスーパーバイザ
- DCDC1、DCDC2 ±4% 精度
- DCDC3、DCDC4 ±5% 精度
- LDO1 ±5% 精度
- 保護、診断、制御:
- 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 常時オンのプッシュボタン・モニタ
- 過熱警告とシャットダウン
- バックアップ電源およびメイン電源用の個別のパワー・グッド出力
- I2C インターフェイス (アドレスは 0x24) (400kHz 時の I2C の動作については、タイミング要件を参照)
TPS6521825 は、 i.MX 8M Mini プロセッサと LP873347 デバイスをサポートするためのシングル・チップのパワー・マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、-40℃~+105℃の温度範囲で動作することが特長で、各種の産業用アプリケーションに適しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS6521825 NXP i.MX 8M Mini 向けパワー・マネージメント IC (PMIC) データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 9月 16日 |
| アプリケーション・ノート | Powering Processors and FPGAs With a Single Family of PMICs (Rev. A) | 2020年 4月 14日 | ||||
| アプリケーション・ノート | TPS6521815 Power Management IC (PMIC) for Industrial Applications (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
| アプリケーション概要 | Powering the NXP i.MX 8M Mini and Nano with the TPS6521825 and LP873347 PMICs (Rev. B) | PDF | HTML | 2019年 12月 9日 |
設計と開発
各種電源ソリューション
TPS6521825 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれの SoC (システム オン チップ)、プロセッサ、マイコン、センサ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。
BOOSTXL-TPS65218 — TPS65218 カスタマー プログラミング BoosterPack
TPS65218EVM-100 — TPS65218 評価モジュール
The TPS65218EVM is a fully assembled platform for evaluating the performance of the TPS65218 power management device.
VVDN-3P-SOM — TI の PMIC、NXP アプリケーション・プロセッサ、およびさまざまなインターフェイスを統合したフル機能の SOM ボード
VVDN 社は、NXP のプロセッサに電力を供給するために TI の各種 PMIC を最適化できることを提示するシステム・オン・モジュール (SOM) を開発するサード・パーティーです。これらの SOM は、高速オーディオ / ビデオ処理機能と電力効率の向上を実現する、フル機能、高性能、低コストのボードです。TI の各種 PMIC を NXP のアプリケーション・プロセッサに組み合わせて搭載したフル機能のボードは、DVS と DFS (動的電源電圧選択と動的周波数選択) を含め、多様なインターフェイスの制御と SDK の開発に活用できます。このデザインは、LPDDR4/DDR3L (...)
TIDA-050038 — NXP の i.MX 8M mini プロセッサ向け統合型電源のリファレンス デザイン
この SoM ボードは、フルシステム評価用 (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RSL) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。