ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS652353

アクティブ

I2C インターフェイス搭載、LNB 電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 18.4 Vout (min) (V) 13.25 Switch current limit (typ) (A) 3 Features Adjustable current limit, I2C, Nonsynchronous, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00012
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 18.4 Vout (min) (V) 13.25 Switch current limit (typ) (A) 3 Features Adjustable current limit, I2C, Nonsynchronous, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00012
WQFN (RUK) 20 9 mm² 3 x 3
  • LNB および I 2C インターフェイス用の完全な統合ソリューション
  • DiSEqC 2.x および DiSEqC 1.x 互換
  • 5V、12V、15V の電源レールに対応
  • 外付け抵抗により 1000mA までの高精度出力電流制限を設定可能
  • 昇圧スイッチ・ピーク電流制限は LDO 電流制限に比例
  • 140mΩ の低 R ds(on) 内部電力スイッチ付き昇圧コンバータ
  • 昇圧スイッチング周波数は 1MHz または 500kHz を選択可能
  • 強制 PWM モードにより可聴周波数のノイズを回避
  • I 2C 以外のアプリケーション用の専用イネーブル・ピン
  • VLNB 出力用のプッシュプル出力段付き低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
  • 高精度の 22kHz トーン・ジェネレータ内蔵、外部トーン入力もサポート
  • 外部の 44kHz および 22kHz トーン入力をサポート
  • ソフトスタートおよび 13V から 18V への電圧遷移時間を調整可能
  • 650mV~750mV の 22kHz トーン振幅選択
  • 選択可能な過電流時間 (29ms/58ms)
  • EN Low 時に I 2C レジスタへアクセス可能
  • 動的な短絡保護
  • 出力電圧レベル、DiSEqC トーン入力および出力、電流レベル、ケーブル接続の診断
  • 過熱保護機能を搭載
  • 20 ピン WQFN 3mm x 3mm (RUK) パッケージ
  • LNB および I 2C インターフェイス用の完全な統合ソリューション
  • DiSEqC 2.x および DiSEqC 1.x 互換
  • 5V、12V、15V の電源レールに対応
  • 外付け抵抗により 1000mA までの高精度出力電流制限を設定可能
  • 昇圧スイッチ・ピーク電流制限は LDO 電流制限に比例
  • 140mΩ の低 R ds(on) 内部電力スイッチ付き昇圧コンバータ
  • 昇圧スイッチング周波数は 1MHz または 500kHz を選択可能
  • 強制 PWM モードにより可聴周波数のノイズを回避
  • I 2C 以外のアプリケーション用の専用イネーブル・ピン
  • VLNB 出力用のプッシュプル出力段付き低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
  • 高精度の 22kHz トーン・ジェネレータ内蔵、外部トーン入力もサポート
  • 外部の 44kHz および 22kHz トーン入力をサポート
  • ソフトスタートおよび 13V から 18V への電圧遷移時間を調整可能
  • 650mV~750mV の 22kHz トーン振幅選択
  • 選択可能な過電流時間 (29ms/58ms)
  • EN Low 時に I 2C レジスタへアクセス可能
  • 動的な短絡保護
  • 出力電圧レベル、DiSEqC トーン入力および出力、電流レベル、ケーブル接続の診断
  • 過熱保護機能を搭載
  • 20 ピン WQFN 3mm x 3mm (RUK) パッケージ

TPS652353 は、I 2C インターフェイスを搭載したモノリシックな電圧レギュレータで、アナログおよびデジタルの衛星放送受信機用に設計されており、13V~18V の電源と 22kHz のトーン信号を、皿型アンテナの LNB ダウン・コンバータ、またはマルチスイッチ・ボックスへ供給します。このデバイスは、最小の部品数、低消費電力、単純な設計で、I 2C 標準インターフェイスを備えた、包括的なソリューションを提供します。

TPS652353 は、電力効率が高いことが特長です。昇圧コンバータには 140mΩ のパワー MOSFET が内蔵されており、スイッチング周波数として 1MHz または 500kHz を選択できます。リニア・レギュレータでのドロップアウト電圧は 0.8V で、電力損失を最小化できます。TPS652353 では、複数の方法で 22kHz 信号を生成できます。プッシュプル出力段を備えた内蔵のリニア・レギュレータは、22kHz トーン信号を生成し、負荷がゼロのときでも出力に重畳されます。リニア・レギュレータの電流制限は、外付け抵抗により ±10% の精度でプログラム可能です。I 2C で読み取られる幅広い診断情報をシステム監視に使用可能です。

TPS652353 は、特に VIN が VLNB 出力に近いか超えている場合に可聴周波数のノイズを回避するため、PWM モードで特殊な設計が使用されています。

TPS652353 は、22kHz のトーン検出回路と出力インターフェイスにより、先進の DiSEqC 2.x 規格をサポートしています。

TPS652353 は、I 2C インターフェイスを搭載したモノリシックな電圧レギュレータで、アナログおよびデジタルの衛星放送受信機用に設計されており、13V~18V の電源と 22kHz のトーン信号を、皿型アンテナの LNB ダウン・コンバータ、またはマルチスイッチ・ボックスへ供給します。このデバイスは、最小の部品数、低消費電力、単純な設計で、I 2C 標準インターフェイスを備えた、包括的なソリューションを提供します。

TPS652353 は、電力効率が高いことが特長です。昇圧コンバータには 140mΩ のパワー MOSFET が内蔵されており、スイッチング周波数として 1MHz または 500kHz を選択できます。リニア・レギュレータでのドロップアウト電圧は 0.8V で、電力損失を最小化できます。TPS652353 では、複数の方法で 22kHz 信号を生成できます。プッシュプル出力段を備えた内蔵のリニア・レギュレータは、22kHz トーン信号を生成し、負荷がゼロのときでも出力に重畳されます。リニア・レギュレータの電流制限は、外付け抵抗により ±10% の精度でプログラム可能です。I 2C で読み取られる幅広い診断情報をシステム監視に使用可能です。

TPS652353 は、特に VIN が VLNB 出力に近いか超えている場合に可聴周波数のノイズを回避するため、PWM モードで特殊な設計が使用されています。

TPS652353 は、22kHz のトーン検出回路と出力インターフェイスにより、先進の DiSEqC 2.x 規格をサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS65235 アクティブ I2C インターフェイス搭載、LNB 電圧レギュレータ Same functionality, pin-to-pin but some different functions.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート I2C インターフェイス搭載の TPS652353 LNB 電圧レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 23日
アプリケーション・ノート DiSEqC™ 2.x Filter Optimization PDF | HTML 2021年 5月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65235EVM-694 — DisEqC2.x 用 I2C インターフェイス付き TPS65235 LNB 電圧レギュレータ評価基板

TPS65235EVM-694 評価基板 (EVM) は、DisEqC2.x 用途向け TPS65235 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。デバイスの機能を容易に評価できるように、この評価基板は、入力と出力の各コネクタ、および複数の制御ジャンパを実装しています。TPS65235EVM-747 と比較して、TPS65235EVM-694 はDisEqC 2.x サポート用の回路を搭載しています。TPS65235 は、I2C インターフェイスを搭載したモノリシックな電圧レギュレータで、アンテナディッシュ内の LNB (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS65235EVM-747 — TPS65235 LNB 電圧レギュレータ、I2C インターフェイス付き、評価モジュール

The TPS65235EVM-PWR747 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65235 for DisEqC1.x application. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features. The TPS65235 is a monolithic voltage regulator (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS65235-3 EVM Design Files

SLVMD80.ZIP (584 KB) - TINA-TI Reference Design
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUK) 20 Ultra Librarian