TPS65235EVM-694

DisEqC2.x 用 I2C インターフェイス付き TPS65235 LNB 電圧レギュレータ評価基板

TPS65235EVM-694

ご注文はこちら

概要

TPS65235EVM-694 評価基板 (EVM) は、DisEqC2.x 用途向け TPS65235 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。デバイスの機能を容易に評価できるように、この評価基板は、入力と出力の各コネクタ、および複数の制御ジャンパを実装しています。TPS65235EVM-747 と比較して、TPS65235EVM-694 はDisEqC 2.x サポート用の回路を搭載しています。TPS65235 は、I2C インターフェイスを搭載したモノリシックな電圧レギュレータで、アンテナディッシュ内の LNB ダウンコンバータやマルチスイッチボックスに対して、13V / 18V の電源供給および 22kHz のトーン信号を提供するために特化されています。

特長
  • 5V、12V、15V の電源バスに対応
  • 外付け抵抗により 1000mA までの高精度出力電流制限を設定可能
  • 昇圧スイッチ ピーク電流制限は LDO 電流制限に比例
  • I2C 以外のアプリケーション用の専用イネーブルピン
  • 昇圧スイッチング周波数は 1MHz / 500kHz から選択可能
DC/DC コンバータ
TPS65235 I2C インターフェイス搭載、LNB 電圧レギュレータ TPS652353 I2C インターフェイス搭載、LNB 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65235EVM-694 — TPS65235 I2C インターフェイス付き LNB 電圧レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65235EVM-694 TPS65235 I2C インターフェイス付き LNB 電圧レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC651 — TPS65235EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コンバータ
TPS65235 I2C インターフェイス搭載、LNB 電圧レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65235EVM-694 DisEqC2.x 用 I2C インターフェイス付き TPS65235 LNB 電圧レギュレータ評価基板 TPS65235EVM-747 TPS65235 LNB 電圧レギュレータ、I2C インターフェイス付き、評価モジュール
ダウンロードオプション

SLVC651 TPS65235EVM GUI

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/11/29
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
DC/DC コンバータ
TPS65235 I2C インターフェイス搭載、LNB 電圧レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65235EVM-694 DisEqC2.x 用 I2C インターフェイス付き TPS65235 LNB 電圧レギュレータ評価基板 TPS65235EVM-747 TPS65235 LNB 電圧レギュレータ、I2C インターフェイス付き、評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc651 or www.ti.com/lit/xx/slvc651/slvc651.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC651. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65235 EVM User Guide for DisEqC 2.x application 2015/12/31
証明書 TPS65235EVM-694 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。