TPS65982
USB Type-C™ と USB PD コントローラ向け、パワー・スイッチと高速マルチプレクサ
TPS65982
- USB-IF による PD2.0 認証済みデバイス
- 新規設計に対する PD2.0 の認証は、2020 年 6 月現在終了しています。
- 認証を必要とする新規設計は、すべて PD3.0 準拠デバイスを使用する必要があります。
- PD2.0 vs PD3.0 (英語) 記事
- 全体的に設定可能な USB PD コントローラ
- GPIO を使って外部 DC/DC 電源を制御
- ポート・データ・マルチプレクサ
- USB 2.0 HS データ、低速エンドポイント
- 代替モード用の Sideband-Use データ
- 各種アプリケーションに合わせて TPS65982 を簡単に構成するための GUI ツール
- DisplayPort 代替モードと Thunderbolt 代替モードをサポート
- より詳しいセレクション・ガイドと設計開始に必要な情報については、www.tij.co.jp/usb-c と E2E ガイドをご覧ください。
- 完全に管理されたパワー・パスを内蔵:
- 5V、3A、50mΩ のソーシング・スイッチ
- 5V ~ 20V、3A、95mΩ 双方向ロード・スイッチを内蔵
- 外部の 5V~20V、5A 双方向スイッチ用のゲート制御および電流センス (バック・ツー・バック NFET)
- UL2367 認証番号:E169910-20150728
- IEC62368-1 認証番号:111895
- 堅牢なパワー・パス保護機能を内蔵
- 逆電流保護、低電圧保護、過電圧保護、およびスルー・レート制御機能を内蔵した、高電圧の双方向パワー・パス
- 5V/3A ソース・パワー・パスの低電圧保護、過電圧保護、突入電流保護のための電流制限機能を内蔵
- USB Type-C PD (Power Delivery) コントローラ
- 8 本の構成可能な GPIO
- BC1.2 充電対応
- USB PD 2.0 認証
- USB Type-C 仕様認証
- ケーブル接続および方向の検出
- VCONN スイッチを内蔵
- 物理層およびポリシー・エンジン
- デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力
- 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
- 1 つの I2C プライマリ専用ポート
- 1 つの I2C セカンダリ専用ポート
TPS65982 デバイスは、スタンドアロンのUSB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラであり、USB Type-C コネクタのケーブル・プラグおよび向きを検出します。ケーブルを検出すると、 TPS65982 デバイスは USB PD プロトコルを使用して CC ワイヤで通信を行います。USB PD ネゴシエーションが成功すると、 TPS65982 は適切な電力パスを有効にし、内部および (オプションとして) 外部のマルチプレクサ用に代替モード設定を構成します。
CC ピン上のミクスト・シグナル・フロント・エンドは、USB Type-C 電源用のデフォルト、1.5A、または 3A をアドバタイズし、プラグ・イベントを検出し、Type-C ケーブルの向きを判定します。そして、バイフェーズ・マーク・コーディング (BMC) と物理層 (PHY) プロトコルを使って USB PD コントラクトを自律的にネゴシエーションします。
ポート・パワー・スイッチは、レガシーおよび Type-C USB 電源について、5V で最大 3A をダウンストリームに供給します。追加の双方向スイッチ・パスにより、最大 20V で 3A までの USB PD 電源を、ソース (ホスト)、シンク (デバイス)、またはソース-シンクとして供給できます。
TPS65982 は、データ用のアップストリーム側ポート (UFP)、ダウンストリーム側ポート (DFP) 、またはデュアル・ロール・ポートとしても動作します。ポート・データ・マルチプレクサは、USB 2.0 HS のポートで、上側または下側の D+/D- 信号ペアとの間でデータを送受信します。また、代替モードでは、SBU (Sideband-Use) 信号ペアを使用します。パワー・マネージメント回路は、3.3V が利用できない場合、VBUS をプライマリ電源として使用してデッド・バッテリまたはバッテリなしの動作をサポートします。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65982 USB Type-C® および USB PD コントローラ、パワー・スイッチ、高速マルチプレクサ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2021年 12月 17日 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点