TPS75003
- 2つの効率95%の3A降圧コンバータと1つの300mA LDO
- Xilinxにより、 Spartan™-3、Spartan-3E、Spartan-3L FPGAの給電用にテスト済みで推奨
- すべてのチャネルの出力電圧は可変(降圧で1.2V~6.5V、LDOで1.0V~6.5V)
- 入力電圧範囲: 2.2V~6.5V
- 各電源に独立のソフトスタート
- 各電源に独立のイネーブルによる柔軟なシーケンシング
- LDOは2.2µFのセラミック出力コンデンサで安定
- 小さく薄型の4.5mm×3.5mm×0.9mmのVQFNパッケージ
TPS75003はFPGA、DSP、その他のマルチ電源アプリケーション向けの包括的な電源管理ソリューションです。このデバイスは、Xilinx Spartan-3、Spartan-3E、Spartan-3Lのスタートアップ・プロファイル要件について、単調増加の電圧ランプや電圧レールの最小立ち上がり時間も含めてすべてテスト済みで、満たしています。各出力に独立のイネーブルが存在するため、シーケンシングが可能で、スタートアップ時の電源の要求を最小化できます。各電源のソフトスタート機能により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。2つの内蔵降圧コントローラにより、コアとI/Oなど、小電流と大電流の両方の電源について効率的でコスト効果の優れた電圧変換が可能です。内蔵の300mA LDOにより、Xilinx Spartan-3 FPGAのVCCAUXなどの補助レールを供給できます。3つの出力電圧はすべて外部で構成可能なため、最大の柔軟性が得られます。
TPS75003は-40°C~+85°Cで完全に動作が規定されており、VQFNパッケージで供給されるため、ソリューション全体が非常に小型になり、高い電力放散能力が得られます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS75003 構成可能なマルチレールPMIC データシート (Rev. J 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2019年 11月 12日 |
| アプリケーション・ノート | Using 3.3-V Signals for Spartan-3 Configuration and JTAG Ports (Rev. A) | 2004年 4月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE2256EVM — AFE2256 デジタル X 線フラットパネル検出器向け 256 チャネル AFE の評価基板
AFE2256EVM は、256 チャネルのアナログ フロント エンドである AFE2256 COF を評価するためのコンパクトな USB ベース評価キットです。この EVM は DAC と発電機能をオンボード搭載した自己完結型であるため、必要な外部機器が大幅に少なくなります。このキットは、1 個の EVM と 2 個の独立型 COF アダプタで構成され、COF デバイスの性能を簡単に評価できるソフトウェアが付属しています。COF アダプタは取り外し可能なので、1 つの EVM セットアップを使用して複数の COF アダプタを評価できます。USB 2.0 (...)
TPS75003EVM-092 — TPS75003EVM 評価モジュール
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHL) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。