ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16A-Q1

アクティブ

車載対応、パワー グッド搭載、100mA、バッテリ直結対応 (60V)、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 1.2 Rating Automotive Noise (µVrms) 215 PSRR at 100 KHz (dB) 26 Iq (typ) (mA) 0.005 Thermal resistance θJA (°C/W) 66 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 1.2 Rating Automotive Noise (µVrms) 215 PSRR at 100 KHz (dB) 26 Iq (typ) (mA) 0.005 Thermal resistance θJA (°C/W) 66 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
  • 広い入力電圧範囲:3V~60V
  • 超低静止電流:5µA
  • シャットダウン時の静止電流:1µA
  • 出力電流:100mA
  • 低ドロップアウト電圧:60mV (20mA 時)
  • 精度:2%
  • 利用可能なバージョン:
    • 固定出力電圧:3.3V、5V
    • 可変バージョン:約 1.2~18.5V
  • 遅延時間をプログラム可能なパワー・グッド
  • 電流制限およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • 2.2µF 以上のセラミック出力コンデンサで安定動作
  • パッケージ:熱特性に優れた HVSSOP-8 PowerPAD™
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
  • 広い入力電圧範囲:3V~60V
  • 超低静止電流:5µA
  • シャットダウン時の静止電流:1µA
  • 出力電流:100mA
  • 低ドロップアウト電圧:60mV (20mA 時)
  • 精度:2%
  • 利用可能なバージョン:
    • 固定出力電圧:3.3V、5V
    • 可変バージョン:約 1.2~18.5V
  • 遅延時間をプログラム可能なパワー・グッド
  • 電流制限およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • 2.2µF 以上のセラミック出力コンデンサで安定動作
  • パッケージ:熱特性に優れた HVSSOP-8 PowerPAD™

TPS7A16A-Q1 超低消費電力、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、非常に低い静止電流、高い入力電圧、および熱特性の優れた小型パッケージが特長です。

TPS7A16A-Q1 は、連続的または散発的 (電源バックアップ) に使用するバッテリ駆動アプリケーション向けに設計されています。こうした用途では、システムのバッテリ駆動時間を伸ばすために超低静止電流が不可欠です。

TPS7A16A-Q1 には、標準の CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) ロジック互換のイネーブル・ピン (EN) と、オープン・ドレインでアクティブ HIGHのパワー・グッド出力 (PG) があり、遅延をユーザーがプログラム可能です。これらのピンは、電源レールのシーケンシングを必要とするマイクロコントローラ・ベースのバッテリ駆動アプリケーションで使うことを目的としています。

さらに TPS7A16A-Q1 は、セル数の多い電動工具パックから車載アプリケーションに至るまで、各種のマルチセル・ソリューションから低電圧電源を生成するのに理想的です。適切にレギュレーションされた電圧レールを提供できるだけでなく、過渡電圧時にもレギュレーションを維持できます。これらの機能により、よりシンプルでコスト効率の優れた電気的サージ保護回路が実現できます。

TPS7A16A-Q1 超低消費電力、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、非常に低い静止電流、高い入力電圧、および熱特性の優れた小型パッケージが特長です。

TPS7A16A-Q1 は、連続的または散発的 (電源バックアップ) に使用するバッテリ駆動アプリケーション向けに設計されています。こうした用途では、システムのバッテリ駆動時間を伸ばすために超低静止電流が不可欠です。

TPS7A16A-Q1 には、標準の CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) ロジック互換のイネーブル・ピン (EN) と、オープン・ドレインでアクティブ HIGHのパワー・グッド出力 (PG) があり、遅延をユーザーがプログラム可能です。これらのピンは、電源レールのシーケンシングを必要とするマイクロコントローラ・ベースのバッテリ駆動アプリケーションで使うことを目的としています。

さらに TPS7A16A-Q1 は、セル数の多い電動工具パックから車載アプリケーションに至るまで、各種のマルチセル・ソリューションから低電圧電源を生成するのに理想的です。適切にレギュレーションされた電圧レールを提供できるだけでなく、過渡電圧時にもレギュレーションを維持できます。これらの機能により、よりシンプルでコスト効率の優れた電気的サージ保護回路が実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A16A-Q1 60V、5µA IQ、100mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ、イネーブルおよびパワー・グッド搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 6月 7日
ホワイト・ペーパー IEC 62380 と SN 29500 による機能安全の FIT ベース故障率推 定の理解 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 17日
機能安全情報 TPS7A16A-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A1601EVM-046 — TPS7A1601 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール

The TPS7A1601EVM-046 evaluation module (EVM) is fully assembled and tested for evaluation of the TPS7A16, TPS7A16-Q1 and TPS7A16A-Q1 devices. The TPS7A1601EVM-046 EVM demonstrates the correct operation of the TPS7A16 devices, which is a 60-V, 100-mA, (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ