PMP23146
サーバーの補助電源向け、GaN 搭載、45W、電力密度の高いアクティブ クランプ フライバックのリファレンス デザイン
PMP23146
概要
このリファレンス デザインは、電力密度の最大化を目標とする、GaN ベースの 45kW アクティブ クランプ フライバック (ACF) です。この電源は、サーバーとテレコムの電源ユニット (PSU) に補助電力を供給する設計を採用しています。UCC28782 ACF コントローラと LMG2610 GaN ハーフ ブリッジを採用し、UCC24612 との組み合わせで同期整流を行う平面トランスを駆動します。この補助電源は、PFC (力率補正) バス電圧を入力として使用して動作する設計を採用しており、3.7A を供給できる絶縁型 12V 出力と、最大 400mA を供給できる非絶縁型 18V 出力を生成します。TPS74800 ORing コントローラを使用し、メインの絶縁型 12V 出力を保護しています。電力供給能力を強化するために、複数の PMP23146 ユニットを並列動作させることができます。また、ドループ補償を採用しているので、負荷共有を確実に実現できます。ACF トポロジと GaN を採用したこのデザインは 400kHz で動作し、30mm x 35mm x 12mm の小型サイズに収容しているので、電力密度は約 60W/in3 (3.66kW/L) に達しています。
特長
- 平面トランス搭載、400kHz 高周波 GaN ACF (アクティブ クランプ フォワード) の設計
- 30mm x 35mm x 12mm の小型サイズと 60W/in3 (3.66kW/L) の高い電力密度
- 電力供給能力の強化目的で並列接続が可能
- 小さいスタンバイ消費電力:100mW 未満
- 追加の非絶縁型 18V 出力も供給
| 出力電圧オプション | PMP23146.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 200 |
| Vin(最大)(V) | 410 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 3.7 |
| 出力電力(W) | 44.4 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT320A.PDF (1982 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMBC3.ZIP (411 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 45-W High-Power-Density Active Clamp Flyback W/ GaN Ref. Des. - Server Aux Power (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/07/30 |