TPS7A57-Q1
Automotive, 5A, low-input-voltage, low-noise, high-accuracy low-dropout (LDO) voltage regulator
TPS7A57-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:-40oC ≤ TA ≤ +125oC
- 入力電圧範囲:
- BIAS なし:1.1V ~ 6.0V
- BIAS あり:0.7V ~ 6.0V
- 出力電圧ノイズ:2.45µVRMS
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
- 低いドロップアウト:5A 時に 75mV
- 電源電圧変動除去比 (5A):
- 1kHz 時に 100dB
- 10kHz 時に 78dB
- 100kHz 時に 60dB
- 1MHz 時に 36dB
- 優れた負荷過渡応答:
- 100mA~5A の負荷ステップで ±2mV
- 抵抗を 1 つ使用して調整可能な出力電圧:
- 可変出力電圧範囲:0.5V ~ 5.2V
- 調整可能なソフトスタート突入電流制御
- BIAS レール:
- 内部チャージ ポンプまたは 3V~11V の外部レール
- 内部チャージ ポンプをディスエーブルにできる
- オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
- パッケージ:3mm × 3mm、16 ピン WQFN
- EVM RθJA:21.9℃/W
TPS7A57-Q1 は、低ノイズ (2.45µVRMS)、超低ドロップアウトのリニア レギュレータ (LDO) であり、出力電圧に依存せず 75mV のドロップアウトのみで 5A の電流を供給可能です。デバイスの出力電圧は、1 個の外付け抵抗を使って 0.5V~5.2V の範囲で調整可能です。低ノイズ、高 PSRR (1MHz で 36dB)、大出力電流能力を組み合わせた TPS7A57 は、レーダーの電源、通信、画像処理の各アプリケーションで使用される、ノイズに敏感な部品 (RFアンプ、レーダー センサ、SerDes、アナログ チップセットなど) への電力供給に最適です。
ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) など、低入力電圧、低出力電圧 (LILO) での動作を必要とするデジタル負荷には、非常に優れた精度 (負荷、ライン、および温度の全範囲で 1%)、リモート センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能により、最適なシステム性能を提供します。汎用性、高性能、小型フットプリントを特長とするこの LDO は、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、イメージング センサなどの大電流アナログ負荷や、シリアライザ/デシリアライザ (SerDes)、FPGA、DSP などのデジタル負荷用の優れた選択肢です。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7A57EVM-081 — TPS7A57 低ノイズ、高精度、5A、LDO (低ドロップアウト) 電圧レギュレータの評価基板
TPS7A57EVM-081 評価基板 (EVM) は、低ノイズの LDO (低ドロップアウト) リニア レギュレータである TPS7A57 を開発するためのプラットフォームです。TIDA-050061 リファレンス デザインは、複数のバラスト抵抗を使用し、13A を供給できる TPS7A57 を並列構成で提示します。
高性能の負荷過渡回路を搭載しているので、高速の負荷過渡テストに役立ちます。入力電流と出力電流の測定を支援するために、低誘導性の電流ループも搭載しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点