TPS7A57EVM-081

TPS7A57 低ノイズ、高精度、5A、LDO (低ドロップアウト) 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A57EVM-081

ご注文はこちら

概要

TPS7A57EVM-081 評価基板 (EVM) は、低ノイズの LDO (低ドロップアウト) リニア レギュレータである TPS7A57 を開発するためのプラットフォームです。TIDA-050061 リファレンス デザインは、複数のバラスト抵抗を使用し、13A を供給できる TPS7A57 を並列構成で提示します。

高性能の負荷過渡回路を搭載しているので、高速の負荷過渡テストに役立ちます。入力電流と出力電流の測定を支援するために、低誘導性の電流ループも搭載しています。

特長
  • 負荷電流:15A (最大)
  • 入力電圧範囲:0.7V ~ 6V
  • 選択可能な複数の出力電圧:0.5V ~ 5V
  • VBIAS 範囲:3V ~ 11V
  • 電流リファレンスとユニティ ゲイン低ドロップアウト (LDO)
  • TIDA-050061 デザイン ガイドは、この評価基板 (EVM) に対応
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A57 5A、低入力電圧範囲、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A57-Q1 Automotive, 5A, low-input-voltage, low-noise, high-accuracy low-dropout (LDO) voltage regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A57EVM-081 — TPS7A57 evaluation module for 5-A low-noise high-accuracy low-dropout (LDO) voltage regulator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050061 スケーラブル、大電流、低ノイズのパラレル LDO (低ドロップアウト) のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7A57EVM-081 TPS7A57 evaluation module for 5-A low-noise high-accuracy low-dropout (LDO) voltage regulator

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050061 スケーラブル、大電流、低ノイズのパラレル LDO (低ドロップアウト) のリファレンス デザイン
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC — Parallel low-dropout (LDO) calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A33 イネーブル搭載、1A、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A45 逆電流保護機能とイネーブル搭載、1.5A、20V、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A4501-SP 耐放射線特性、QMLV、1.5V ~ 20V 入力、1.5A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A47-Q1 車載、イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A4701-EP エンハンスド製品、36V、1A、4μVRMS、RF、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A52 2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A52-Q1 車載、2A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53 3A、低い VIN (入力電圧) (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53-Q1 車載、3A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53A-Q1 車載対応、3A、低入力電圧 (VIN)、低ノイズ (5.6μVRMS)、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53B 0.5V の低い VREF 搭載、3A、1.1V、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A54 4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A54-Q1 車載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A56 車載6A、低入力電圧範囲、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A57 5A、低入力電圧範囲、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A8300 パワー グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A83A パワー グッド搭載、2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A84 パワー グッド搭載、高精度、3A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A84A パワー グッド搭載、3A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A85 パワー グッド搭載、高精度、4A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A85A パワー グッド搭載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A90 高精度、500mA、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A91 高精度、1A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A92 高精度、2A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A94 1A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ TPS7A96 2A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ TPS7B4253-Q1 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7B4260-Q1 車載、フィードバック機能搭載、6mV のトラッキング許容差、300mA、40V、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータ TPS7B4261-Q1 車載、独立イネーブルとパワー グッド搭載、300mA、40V、電圧トラッキング LDO レギュレータ TPS7B7702-Q1 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、デュアルチャネル、調整可能なアンテナ、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7H1111-SEP 放射線耐性、1.5A、超低ノイズ、超高PSRRのRF LDOレギュレータ TPS7H1111-SP 耐放射線設計、QMLV および QMLP、1.5A 超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ TPS7N59 10A、低い入力電圧、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050061 スケーラブル、大電流、低ノイズのパラレル LDO (低ドロップアウト) のリファレンス デザイン
評価ボード
TPS7A57EVM-081 TPS7A57 低ノイズ、高精度、5A、LDO (低ドロップアウト) 電圧レギュレータの評価基板
ダウンロードオプション

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

close
バージョン: 2.0.4
リリース日: 2026/03/19
製品
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A33 イネーブル搭載、1A、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A45 逆電流保護機能とイネーブル搭載、1.5A、20V、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A4501-SP 耐放射線特性、QMLV、1.5V ~ 20V 入力、1.5A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A47-Q1 車載、イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A4701-EP エンハンスド製品、36V、1A、4μVRMS、RF、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A52 2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A52-Q1 車載、2A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53 3A、低い VIN (入力電圧) (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53-Q1 車載、3A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53A-Q1 車載対応、3A、低入力電圧 (VIN)、低ノイズ (5.6μVRMS)、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53B 0.5V の低い VREF 搭載、3A、1.1V、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A54 4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A54-Q1 車載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A56 車載6A、低入力電圧範囲、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A57 5A、低入力電圧範囲、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A8300 パワー グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A83A パワー グッド搭載、2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A84 パワー グッド搭載、高精度、3A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A84A パワー グッド搭載、3A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A85 パワー グッド搭載、高精度、4A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A85A パワー グッド搭載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A90 高精度、500mA、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A91 高精度、1A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A92 高精度、2A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A94 1A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ TPS7A96 2A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ TPS7B4253-Q1 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7B4260-Q1 車載、フィードバック機能搭載、6mV のトラッキング許容差、300mA、40V、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータ TPS7B4261-Q1 車載、独立イネーブルとパワー グッド搭載、300mA、40V、電圧トラッキング LDO レギュレータ TPS7B7702-Q1 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、デュアルチャネル、調整可能なアンテナ、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7H1111-SEP 放射線耐性、1.5A、超低ノイズ、超高PSRRのRF LDOレギュレータ TPS7H1111-SP 耐放射線設計、QMLV および QMLP、1.5A 超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ TPS7N59 10A、低い入力電圧、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050061 スケーラブル、大電流、低ノイズのパラレル LDO (低ドロップアウト) のリファレンス デザイン
評価ボード
TPS7A57EVM-081 TPS7A57 低ノイズ、高精度、5A、LDO (低ドロップアウト) 電圧レギュレータの評価基板

リリース情報

Initial Release

最新情報

  • Added the TPS7A45, TPS7A56, TPS7B4253-Q1, TPS7B4260-Q1, TPS7B4261-Q1, and TPS7N59 to the calculator.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS7A57EVM-081 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/01/09
設計ガイド スケーラブル、大電流、低ノイズのパラレル LDO のリファレンス・デ ザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022/05/12

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-050061 スケーラブル、大電流、低ノイズのパラレル LDO (低ドロップアウト) のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。