ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A65-Q1

アクティブ

車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 11 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Rating Automotive PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.02 Thermal resistance θJA (°C/W) 29 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 11 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Rating Automotive PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.02 Thermal resistance θJA (°C/W) 29 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
TO-252 (KVU) 3 66.726 mm² 6.6 x 10.11
  • 低いドロップアウト電圧:
    • IOUT = 150mAで300mV
  • 7V~40V の広い入力電圧範囲
    最大 45V の過渡電圧に対応
  • 最大出力電流:300mA
  • 軽負荷時の非常に低い静止電流:25µA (標準値)
  • 3.3V および 5V の固定出力電圧、許容誤差 ±2%
  • 低 ESR のセラミック出力安定コンデンサ
  • フォルト保護機能を搭載
    • 短絡保護と過電流保護
    • サーマル・シャットダウン
  • 低入力電圧トラッキング
  • 熱的に強化された Power パッケージ
    • 3 ピンの TO-252 (KVU、DPAK)
  • 低いドロップアウト電圧:
    • IOUT = 150mAで300mV
  • 7V~40V の広い入力電圧範囲
    最大 45V の過渡電圧に対応
  • 最大出力電流:300mA
  • 軽負荷時の非常に低い静止電流:25µA (標準値)
  • 3.3V および 5V の固定出力電圧、許容誤差 ±2%
  • 低 ESR のセラミック出力安定コンデンサ
  • フォルト保護機能を搭載
    • 短絡保護と過電流保護
    • サーマル・シャットダウン
  • 低入力電圧トラッキング
  • 熱的に強化された Power パッケージ
    • 3 ピンの TO-252 (KVU、DPAK)

TPS7A65-Q1は低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータで、消費電力が低く、軽負荷アプリケーションで静止電流が25µA未満に設計されています。このデバイスには過電流保護機能が搭載されており、低ESRのセラミック出力コンデンサでも安定して動作するよう設計されています。低電圧トラッキング機能により、小型の入力コンデンサを使用でき、コールド・クランク状況では多くの場合に昇圧コンバータが不要になります。これらの機能から、このデバイスは各種の車載アプリケーション用の電源に最適です。

 

 

 

 

 

 

TPS7A65-Q1は低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータで、消費電力が低く、軽負荷アプリケーションで静止電流が25µA未満に設計されています。このデバイスには過電流保護機能が搭載されており、低ESRのセラミック出力コンデンサでも安定して動作するよう設計されています。低電圧トラッキング機能により、小型の入力コンデンサを使用でき、コールド・クランク状況では多くの場合に昇圧コンバータが不要になります。これらの機能から、このデバイスは各種の車載アプリケーション用の電源に最適です。

 

 

 

 

 

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS7B88-Q1 アクティブ 車載対応、高速過渡応答、500mA、40V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ Improved line and load transient performance and pricing

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A65-Q1 静止電流25µA、300mA、40V、低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2020年 7月 8日
ユーザー・ガイド TPS7A6550 EVM User’s Guide 2010年 8月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS7A6533 PSpice Transient Model

SLVM561.ZIP (16 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A6550 PSpice Transient Model

SLVM902.ZIP (23 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01555 — 複数のADCを使用する同時コヒーレントDAQ用の柔軟なインターフェイス(PRU-ICSS)のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、複数の高電圧バイポーラ入力、8 チャネル、マルチプレクサ入力のある逐次比較型 ADC (6) を Sitara Arm プロセッサと接続し、プログラマブル リアルタイム ユニット (PRU-ICSS) を使用して入力チャネルの数を増やすためのインターフェイスの実装を説明します。ADC は、すべての ADC にわたって同じチャネルを同時サンプリングするように構成されています。この設計では、PRU-ICSS がライン サイクルごとに 640 サンプルをサンプリングすることにより、1536ksps (各サンプルが 16 ビット) のデータ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-252 (KVU) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ