TIDA-01555

複数のADCを使用する同時コヒーレントDAQ用の柔軟なインターフェイス(PRU-ICSS)のリファレンス デザイン

TIDA-01555

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、複数の高電圧バイポーラ入力、8 チャネル、マルチプレクサ入力のある逐次比較型 ADC (6) を Sitara Arm プロセッサと接続し、プログラマブル リアルタイム ユニット (PRU-ICSS) を使用して入力チャネルの数を増やすためのインターフェイスの実装を説明します。ADC は、すべての ADC にわたって同じチャネルを同時サンプリングするように構成されています。この設計では、PRU-ICSS がライン サイクルごとに 640 サンプルをサンプリングすることにより、1536ksps (各サンプルが 16 ビット) のデータ レートを処理できることが注目点です。50Hz サイクルの場合、これは 6 個の ADC にわたる同時サンプリングに対してチャネルあたり 32ksps に対応します (640 サンプル/サイクル * 50Hz * 6 個の ADC * 8 チャネル = 1536ksps)。また、2番目のPRUはデータを後処理し、コヒーレントなサンプリングを達成するため使用されます。

特長
  • PRU-ICSS (Sitara プロセッサ) を使用して複数の逐次比較型 ADC と通信する柔軟なインターフェイス
  • AC 電圧と AC 電流の測定精度:
    • AC 電圧:2.5V ~ 120V について ±0.2% 未満
    • AC 電流:2.5A ~ 70A について ±0.2% 未満
    • 6 つの ADC にわたる同時サンプリング (16 ビット、500ksps/ADC)
  • PRU-ICSSインターフェイス
    • プログラマブル リアルタイム ユニット産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) は、チャネル拡張に適したフレキシブルなデータ キャプチャ機能を実現
    • ファームウェア ベースの手法により、別の Sitara プロセッサでも再利用可能
    • ライン サイクルをソフトウェアで計算し、CS 信号を調整することで、コヒーレント サンプリングを実現
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU455A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRV12.ZIP (734 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRV11A.ZIP (288 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRV14.ZIP (5446 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEC7.ZIP (7629 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRV13.ZIP (4674 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRV10.ZIP (1660 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS868816 ビット、500kSPS、8 チャネル、単一電源駆動の双極入力対応 SAR ADC

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA4197クワッド、36V、高精度、レール ツー レール入出力、低オフセット電圧、オペアンプ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS229145.5V、2A、37mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2992イネーブル搭載、250mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
クロック バッファ

CDCLVC1106低ジッタ、1:6 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3356Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3357Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3358Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65131正負デュアル出力 (代表値 750mA)、分割レール コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3359Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74LV1T04単一電源、インバータ ゲート ロジック レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A39150mA、33V、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、正と負に対応、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A65-Q1車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 複数のADCを使用する同時コヒーレントDAQ用の柔軟なインターフェイス(PRU-ICSS)のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2019/04/09
アプリケーション・ノート グリッド変電所通信向けの Sitara プロセッサ上による HSR/PRP ソリューション (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/02/02
技術記事 Improving sensor DAQ performance using the PRU-ICSS for grid protection and contro PDF | HTML 2018/10/09
技術記事 Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 2018/09/13
技術記事 Analog interfacing for grid infrastructure with Sitara processors PDF | HTML 2018/02/15